Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Porovnání ocelí ve strojírenství s dalšími normami, jako jsou JIS a AISI
Pro vlastnosti oceli existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a označování druhů oceli pomocí čísel materiálů. V tomto článku porovnáváme třídy oceli klasifikované podle normy DIN/EN/ISO s jejich příslušnými protějšky v JIS (japonská průmyslová norma).
Co je ocel?
Podle normy DIN EN 10020 část 1 je ocel definována jako materiál, který se skládá převážně ze železa a má maximální obsah uhlíku 2 %. Sloučeniny železa a uhlíku s obsahem uhlíku vyšším než 2 % jsou litiny. Hmotnostní frakce železa je větší než u jakéhokoli jiného prvku. Vzhledem k železné rudě použité při její výrobě obsahuje ocel vždy odpovídající množství křemíku a manganu.
Ocel lze podle chemického složení rozdělit na tři hlavní třídy:
- Nelegované oceli: obsahují železo a uhlík a také malá množství dalších prvků pod definovanými limity.
- Nerezové oceli (také nazývané korozivzdorné oceli): hmotnostní frakce nejméně 10,5 % chromu a maximálně 1,2 % uhlíku
- Legované oceli: Kromě železa a uhlíku obsahuje alespoň jeden prvek slitiny. Hliníkové prvky mění vlastnosti oceli. Legované oceli nejsou nerezové oceli.
Klasifikace typů oceli je dále rozdělena podle tříd kvality.
K dispozici jsou tabulky pro různé třídy kvality oceli.
Různé typy oceli a vlastnosti oceli
Složení oceli určuje její vlastnosti. Uhlík jako hlavní složka ovlivňuje například tvrdost a sílu. Vyšší obsah uhlíku obecně vede ke zvýšené tvrdosti, ale také ke snížené poddajnosti (pevnosti). Další slitinové prvky pro slitiny oceli mohou být:
- Chrom (Cr): Chrom zvyšuje odolnost oceli proti korozi a často se vyskytuje v nerezových ocelích. Pomáhá také zvyšovat pevnost při vyšších teplotách.
- Mangan (Mn): Mangan se používá ke zlepšení pevnosti a tvrdosti oceli a také k desulfurizaci a deoxidaci během výroby oceli.
- Nikl (Ni): Nikl zvyšuje odolnost, sílu nárazu a stabilitu při nízkých teplotách. Jedná se o běžně používaný prvek slitiny v nerezových ocelích a legovaných ocelích.
- Molybden (Mo): Molybden zlepšuje pevnost a odolnost proti praskání při zátěžové korozi a vlastnosti oceli při vysokých teplotách. Nachází se v mnoha legovaných ocelích.
- Vanad (V): Vanad zvyšuje pevnost, tvrdost a odolnost oceli proti opotřebení. Často se používá v nástrojových ocelích a vysokopevných ocelích.
- Měď (Cu): Měď může zvýšit odolnost proti korozi a elektrickou vodivost oceli.
- Silikon (Si): Silikon přispívá k deoxidaci a zvyšuje pevnost oceli. Je běžný u konstrukčních ocelí.
- Titan (Ti): Titan zvyšuje pevnost oceli.
- Hliník (Al): Hliník může zvýšit pevnost a odolnost proti korozi.
V následující tabulce je uveden přehled běžných tříd oceli v různých standardizovaných poznámkách. Znak □ je zástupný znak v označení.
| Číslo DIN EN | Krátký název DIN EN | AISI | JIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční ocel (ocel pro ocelové konstrukce) | 1.0□□□ 1.8□□□ |
S□□□ | SAPH□□□ SM□□□ SMn□□□ SRB□□□ SS□□□ SSC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatová ocel | 1.07□□ | 12L□□ | SUM□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlíková ocel (nelegovaná studená pracovní ocel) | 1.1□□□ | C□□ | 10□□ | S□□C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S□□CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanická ocel | 1.7□□□ | E□□□ | 41□□ | SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyztužená ocel (nitrační ocel) | 1.1□□□ 1.6□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□MnCr□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperovaná ocel | 1.0□□□ 1.1□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□Cr□□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocel (vysoce legovaná) | X□□□-□□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nástrojová ocel pro práci za studena | 1.21□□ 1.22□□ 1.24□□ 1.27□□ |
W□ H□ D□ O□ |
SK□□□ SKC□□□ SKS□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nástrojová ocel pro horké práce | 1.23□□ | BT□ T□ H□ M□ |
SKH□□□ SKT□□□ SUH□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS (vysokorychlostní ocel) | 1.32□□ 1.33□□ |
HS□-□-□ | SKD□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerezová ocel, austenitická | 1.43□□ 1.44□□ |
3□□ | SUS3□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerezová ocel, austenitická | 1.41□□ 1.42□□ 1.45□□ |
4□□ | SUS4□□ SUS6□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovářská ocel | SF□□□ SFB□□□ SFCM□□□ SFNCM□□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litá ocel | EN-JM1□□□ EN-JS1□□□ |
Č. 3□ Č. 4□ Č. 6□ |
FC□ FCD□ FCMB□ FCMP□ FCMW□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlení označení oceli
Označení oceli není jednotné. Obecně však lze předpokládat, že normy DIN, jako je DIN EN 10027-1 (podle čísla materiálu sestávajícího z kódových písmen a číslic) a DIN EN 10027-2 (podle chemického složení), odvozují obecné zásady.
Krátký název materiálu
DIN uvádí požadavky na krátké názvy materiálů a dělí je do dvou skupin. U skupiny 1 závisí označení na využití a mechanických vlastnostech oceli. U skupiny 2 závisí označení na chemickém složení oceli. Toto označení dává smysl, když jednotlivé prvky slitiny poskytují informace o určitých vlastnostech, jako je odolnost proti korozi, nebo když mají podstoupit tepelnou úpravu. Krátký název ve skupině 1 se skládá z alespoň jednoho hlavního symbolu a minimální mez kluzu v megapascalech, např. S235, kde S znamená ocel ve stavbě oceli. V závislosti na vlastnostech a použití mohou být přidány další symboly, např. S235J2.
Příklad názvu podle chemického složení ve skupině 2 by byl 42CrMo4. Je indikován procentuální obsah prvku v kompozici oceli. Například C45 pro ocel s obsahem uhlíku asi 0,45 %.
Označení oceli podle norem JIS se skládá podobným způsobem. Označení se obvykle skládá z jednoho písmena označujícího skupinu nebo typ oceli, následovaného jedním číslem obsahujícím specifické informace o oceli (chemické nebo mechanické vlastnosti). Například SS400 znamená nelegovaná konstrukční ocel (SS = konstrukční ocel).
Číslo materiálu oceli
Čísla materiálů přiděluje institut Steel Institute VDEh. Označení se skládá z následujících parametrů: X.YYZZ(AA). Platí následující:
- X = hlavní skupina
- Y = číslo třídy (skupina oceli)
- Z = číslo počítání
- A = rozšířené číslo počítání
V souladu s evropskými normami začíná číslo materiálu pro ocel vždy číslem 1, např. 1.7033 pro chromovanou slitinu kalené a tvrzené oceli.
Výběr čísla skupiny oceli
| Číslo skupiny oceli | Skupina oceli |
|---|---|
| 0Y | Vysoce kvalitní ocel |
| 1Y | Nerezová ocel |
| 20 - 28 | Legovaná nástrojová ocel |
| 40 - 45 | Korozivzdorná ocel |
| 50 - 84 | Konstrukční ocel, mechanická ocel, kontejnerová ocel |
Toto číslo materiálu slouží k jedinečné identifikaci materiálů a dokumentaci konkrétních vlastností materiálu. Číslo materiálu pro ocel naleznete v tabulkách.
Porovnání standardizace
Třídy oceli podléhají různým standardům. Tyto normy slouží k zajištění kvality, vlastností a využití oceli v různých průmyslových odvětvích a aplikacích. Následující seznam obsahuje normy různých institucí a výborů:
- JIS: Japonský průmyslový standard Japonského výboru pro průmyslové normy.
- ISO: Mezinárodní standard Mezinárodní organizace pro standardizaci.
- AISI: Americký standard Amerického institutu pro železo a ocel (AISI).
- DIN: Německá průmyslová norma Německého institutu pro standardizaci (Deutsches Institut für Normung, DIN).
- EN: Evropské normy jednoho z evropských výborů pro standardizaci (CEN, CENELEC, ETSI)
- BS: Britská norma Britského institutu pro standardizaci (BSI).