Soustružené díly – přesně konfigurovatelné komponenty na zakázku (MTO)

Soustružené díly a komponenty vyrobené na zakázku (MTO) jsou důležitou součástí moderního výrobního průmyslu. Zakázková výroba je smluvní výroba. To znamená, že výroba začíná až tehdy, když je k dispozici konkrétní objednávka. Na rozdíl od skladových produktů (MTS), které se vyrábí na sklad, se komponenty MTO vyrábějí až po přijetí objednávky.

Co je to zakázková výroba (MTO)?

V tomto výrobním procesu jsou vysoce konfigurovatelné speciální komponenty vyráběny a zpřístupňovány globálně jako standardní komponenty (s kódem produktu). Ať už ve strojírenství, obalovém průmyslu nebo také ve zdravotnické technologii – soustružené díly jsou vyžadovány všude a musí splňovat nejvyšší standardy kvality.

Aby společnost MISUMI tyto standardy splnila, spoléhá se na zakázkovou výrobu (MTO). Produkt je vyroben ihned po objednání zákazníkem.

Výhodou MTO je, že je zaručena vysoká úroveň flexibility. Lze vzít v úvahu individuální požadavky zákazníka a nevytváří se zbytečné zásoby. Přímý kontakt mezi zákazníkem a výrobcem může navíc vést k úzké spolupráci za účelem dosažení optimálního výsledku.

Jaké jsou výhody zakázkové výroby?

Proces výroby na zakázku se zahajuje pouze v případě, že je potřebný. To má výhodu nižšího skladování hotových výrobků nebo komponent, a tím i snížení kapitálových požadavků na zásoby. Společnost MISUMI je schopna dodat komponenty MTO do 4–12 dnů ve srovnání s jinými společnostmi, které obvykle vyžadují dodání do 1–3 měsíců.

Zakázková výroba je obzvláště vhodná pro soustružené díly.

  • Aby byla zaručena nejvyšší přesnost a kvalita, každý kus je vyroben individuálně a přizpůsoben zákazníkovi.
  • Efektivní procesy zkracují čekací dobu mezi objednáním a dodáním zboží na minimum.

Tento typ výroby také znamená, že je možné pružně reagovat na změny na trhu: Pokud konkrétní produkt již není tak žádaný jako dříve nebo se na trhu objevují nové trendy – není to žádný problém. Podle toho můžete přehodnotit a reorganizovat nebo naplánovat své zdroje.

Co jsou to soustružené díly?

Soustružené díly jsou komponenty, které se vyrábějí procesem soustružení. Zpracování soustružením je výrobní proces, při kterém se obrobek otáčí na soustruhu, zatímco obráběcí nástroj ho zpracovává, aby vytvořil požadovaný tvar. Tato technika se často používá k výrobě válcovitých nebo rotačních symetrických dílů.

  • Strojírenství a speciální strojírenství: Soustružené díly se používají v různých strojích a systémech k provádění určitých funkcí nebo k navázání mechanického spojení. Soustružené díly se používají ve strojích pro různé komponenty, jako jsou šrouby, matice, hřídele, pístní čepy a ventily.
  • Elektronický průmysl: V elektronických zařízeních se používají rotační díly pro zástrčkové konektory, pouzdra, pinové desky a další spojovací prvky.
  • Zdravotnická technologie: Soustružené díly se používají pro lékařské nástroje a prostředky, jako jsou katétry, implantáty, šrouby a pouzdra.
  • Hydraulické a pneumatické systémy: Soustružené díly se používají v systémech pro přenos kapalin a tlaku, například v hydraulických válcích nebo ventilech.
Plná hřídel, oboustranně odstupňovaná
Plná hřídel, oboustranně odstupňovaná
Kyvné válečkové ložisko
Kyvné válečkové ložisko
Šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby s válcovou hlavou
Šrouby s vnitřním šestihranem a šrouby s válcovou hlavou

Jak se vyrábějí soustružené díly?

Soustružení je proces obrábění, při kterém je obrobek v soustruhu soustružen nástrojem. Používá se k přivedení obrobků do specifického tvaru a velikosti.

Soustružené díly jsou vyráběny v různých velikostech a tvarech, aby splňovaly specifické požadavky odvětví, ve kterém se používají. Existuje mnoho typů soustružených dílů, včetně závitových šroubů, šroubů, matic, šroubků, nálitků, podložek a mnoha dalších.

Automobilový průmysl a soustružené díly NAAMS

NAAMS (Severoamerické metrické normy pro automobilový průmysl) je kombinací různých společností a stanoví řadu specifických norem. Tyto normy se používají v automobilovém průmyslu v Severní Americe k zajištění jednotného postupu a kvality při výrobě vozidel.

Na rozdíl od palcového imperiálního systému umožňuje zaměření na metrický systém spolupráci a výměnu dílů a součástí s dalšími standardními metrickými standardy a normami po celém světě. Příkladem je DIN (německý institut pro standardizaci) v Německu nebo JIS (japonské průmyslové normy) v Japonsku.

NAAMS pokrývá různé aspekty automobilové výroby, včetně výroby nástrojů, lisovacích součástí, děrovacích nástrojů, testovacích a měřicích zařízení a výrobních technik.

Přísným dodržováním těchto standardů lze zvýšit efektivitu procesů a zlepšit kvalitu produktů. To je obzvláště důležité, protože automobilový průmysl klade vysoké nároky na bezpečnost a přesnost.

NAAMS polohovací kolíky
NAAMS polohovací kolíky

Je však důležité zdůraznit, že normy NAAMS jsou specificky navrženy pro automobilovou výrobu v Severní Americe a nemusí se nutně vztahovat na jiná odvětví nebo regiony mimo Severní Ameriku. Každý region a odvětví může mít své vlastní specifické standardy a normy, které splňují místní potřeby a požadavky.

MISUMI nabízí širokou škálu komponent a dílů NAAMS, které přesně splňují tyto specifikace. To společnosti MISUMI umožňuje zajistit, aby tyto produkty splňovaly požadavky výrobců vozidel v Severní Americe a mohly být bezproblémově integrovány do dodavatelského řetězce.

Volná konfigurace soustružených dílů v MISUMI

MISUMI je perfektním partnerem pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní, přizpůsobitelné soustružené díly. Díky široké nabídce geometrických návrhů a možností konfigurace nabízí MISUMI svým zákazníkům řešení na míru pro jejich specifické požadavky.

Ať už se jedná o malé nebo velké množství – v MISUMI vždy najdete ten správný produkt. Naši zkušení odborníci vám kdykoli rádi vyhoví a pomohou vám s konfigurací optimálního soustruženého dílu.

MISUMI klade nejvyšší důraz na kvalitu a přesnost. Všechny naše produkty jsou vyrobeny z nejlepších materiálů a podléhají přísným kontrolám kvality, aby bylo zajištěno, že splňují vysoké požadavky našich zákazníků.

Jaké jsou nejoblíbenější soustružené díly MTO?

Mezi nejpopulárnější soustružené díly používané po celém světě jako MTO patří soustružené díly MISUMI:

Nebo použijte náš přehled všech produktů MTO, které má MISUMI k dispozici.

Nahrajte svůj 3D model a okamžitě získejte cenovou nabídku

Pomocí 3D CAD dat můžete vytvářet a objednávat přizpůsobené plechové součásti od meviy. Pro malé až velké lakované komponenty je podporována široká škála tvarů a také několik materiálů a povrchových úprav.

Pro výrobu dílů je k dispozici široká škála materiálů, včetně oceli, hliníku a polymerů. Díly mohou být vyráběny v různých velikostech a mají jak standardizované, tak individuální tolerance. Pro zlepšení výkonu a trvanlivosti mohou být díly chemicky poniklovány nebo eloxovány, aby byly chráněny před korozí a opotřebením.

U plechových dílů bez ohýbání můžete také vybrat možnost „Zaslání ve stejný den“.

Další informace získáte pomocí následujících odkazů:

Nebo použijte naše nejčastější dotazy.