Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Třídy pevnosti v tahu šroubů a matic z nerezové oceli
Pevnost v tahu oceli a nerezové oceli je důležitým parametrem, pokud jde o nosnost a bezpečnost závitových spojů. Je tvořena dvěma klíčovými parametry pro ocelové šrouby, na jejichž základě lze snadno stanovit pevnost v tahu a mez kluzu. Ale počínaje určitou velikostí jsou šrouby z nerezové oceli a matice z nerezové oceli označeny kombinací písmen a číslic (např. A4-80). Kombinace písmen a číslic uspořádaná před spojovníkem přiřazuje šroub tak označené skupině materiálu a ocelové skupině, a poskytuje tak informace o základních vlastnostech materiálu šroubu. Číslo 80 vpravo od spojovníku označuje třídu síly. Tento článek ukazuje, jak používat pevnostní třídu šroubů z nerezové oceli ke stanovení jejich limitů použití a poskytuje přehled nosnosti typických tříd pevnosti.
Co je pevnost v tahu?
Pevnost v tahu popisuje maximální hodnotu mechanického namáhání, kterou materiál snáší před selháním. Obvykle je vyjádřena v megapascalech (MPa) nebo v newtonech na milimetr čtvereční (N/mm²). U upevňovacích prvků je pevnost v tahu obzvláště důležitá, protože určuje maximální zatížení, které může prvek absorbovat bez selhání.
Vzorec pro výpočet pevnosti v tahu
Pro výpočet pevnosti v tahu neexistuje univerzální vzorec pevnosti v tahu, protože závisí na různých podmínkách (materiál, složení a zpracování slitin). Pevnost v tahu je zpravidla stanovena empiricky testováním materiálu a následně shrnuta v tabulkách pevnosti v tahu pro šrouby a nerezovou ocel v materiálových datových listech nebo normách. Je však možné vypočítat zátěž materiálu, když je vystaven zatížení v tahu. Obecné složení pro zatížení(σ) v materiálu pod zatížením v tahu je:
kde:
- σ = zatížení v Pascalech (Pa)
- F = tahová síla působící na materiál v Newtonech (N)
- A = plocha průřezu materiálu vystavená tahové síle v metrech čtverečních (m²).
Ke stanovení pevnosti v tahu např. oceli a nerezové oceli lze použít maximální pevnost v tahu (F) a nejmenší plochu průřezu (A), na které byl materiál testován. Pevnost v tahu je typicky vyjádřena v Megapascalech (MPa).
Přehled tříd nerezové oceli
Nerezová ocel je obecný termín pro přibližně 120 různých druhů korozivzdorné oceli. Jednotlivé slitiny slouží různým účelům a použití. Všechny však obsahují chrom a případně také nikl, které jsou odpovědné za odolnost proti korozi. Prvky reagují s kyslíkem ze vzduchu a vytvářejí tenkou ochrannou vrstvu oxidu na povrchu oceli. Tato oxidová vrstva se nazývá pasivní vrstva a zabraňuje dalšímu kontaktu kyslíku se spodním železem, čímž zabraňuje korozi a rzi. Ve srovnání s nízkolegovanými ocelemi nebo konstrukčními ocelemi je pevnost v tahu nerezové oceli relativně vysoká. Například nerezová ocel 1.4301 má pevnost v tahu 500–700 N/mm2 (porovnání: pro konvenční konstrukční ocel je pevnost v tahu 300–590 N/mm²). DIN 17440 a DIN EN ISO 3506 platí pro nerezové oceli. Hlavní kategorie nerezové oceli jsou následující.
Nerezová ocel, austenitická
Tyto nerezové oceli se vyznačují vysokým obsahem chromu a niklu, obvykle nad 16 % chromu a nad 8 % niklu. Jsou nemagnetické a mají vynikající odolnost proti korozi a svařovatelnost. Písmeno A v názvu nerezové oceli, jako je V2A, označuje, že se jedná o austenitickou nerezovou ocel.
Feritické nerezové oceli
Feritické nerezové oceli obsahují vysoké množství chromu, ale málo nebo žádný nikl. Jsou magnetické a nabízejí dobrou odolnost proti korozi v neagresivním prostředí. Písmeno F se používá v názvu nerezové oceli k označení, že se jedná o feritické nerezové oceli.
Martenzitová nerezová ocel
Martenzitové nerezové oceli se vyznačují vysokým obsahem uhlíku a středním až vysokým obsahem chromu. Jsou magnetické a mají vynikající tvrdost a odolnost proti opotřebení. Martenzitové nerezové oceli se často používají v nožích a nástrojích. Písmeno C v názvu martenzitové nerezové oceli označuje obsah uhlíku.
Duplexní nerezové oceli
Duplexní nerezová ocel má ve své slitině směs austenitické a feritické struktury. Poskytují dobrou odolnost proti korozi a pevnost a jsou obzvláště užitečné v prostředích s vysokými koncentracemi chloridů, jako je chemický průmysl a mořská voda.
Šrouby a matice z nerezové oceli
Šrouby a matice z nerezové oceli jsou známé svou robustní odolností proti korozi. Je však možné, že nerezová ocel začne také korodovat, např. v důsledku cizí rzi při kontaktu s rezivými kovy. Třída pevnosti šroubů poskytuje informace o tom, kolik zátěže dokáží absorbovat.
Pevnost v tahu šroubů z nerezové oceli
Pevnost v tahu šroubů z nerezové oceli je určena jako pevnostní třída. Třída pevnosti je kombinací pevnosti v tahu a meze kluzu pevnosti v tahu:
Pod mezí kluzu se materiál po deformaci vrátí do původního stavu, nad mezí kluzu zůstává deformace. Nicméně 0,2% mez kluzu je často specifikována namísto meze kluzu, protože mez kluzu není při zkoušce tahem vždy jasně identifikovatelná. Popisuje zátěž, při které se trvalé prodloužení po úlevě rovná 0,2 %. Jako vodítko jsou uvedeny tabulky tříd pevnosti šroubů. V minulosti bylo běžné v tabulkách specifikovat pevnost v tahu šroubů v kg, ale dnes je vyjadřována především v Pascalech (Megapascal) nebo Newtonech (na milimetr čtvereční).
Třída pevnosti přímo ovlivňuje maximální točivý moment, který lze vyvinout na šroub nebo matici. Při výběru správného šroubu nebo matice z nerezové oceli je proto třeba nejprve určit, jaký točivý moment je pro bezpečnou instalaci vyžadován a zda třída pevnosti umožňuje tento točivý moment.
Kromě třídy pevnosti - 80 v příkladu zde - označení A4 specifikuje skupinu materiálu a typ oceli šroubu nebo matice z nerezové oceli. Odkazuje na chemické složení nerezové oceli a související vlastnosti odolnosti proti korozi a odolnosti proti kyselinám. A2 například označuje austenitickou nerezovou ocel s určitými chromovými a niklovými komponentami. Nerezová ocel se štítkem A4 je také odolná vůči kyselinám nebo mořské vodě.
MISUMI nabízí širokou škálu šroubů z nerezové oceli s širokou škálou tříd pevnosti.
Pevnost v tahu matic z nerezové oceli
Klasifikace matic je o něco méně specifická než u šroubů, protože se často používají v kombinaci se šrouby, a proto by měly být primárně spárovány se šroubem. Obecně jsou matice z nerezové oceli často navrženy tak, aby odpovídaly stejné nebo vyšší třídě pevnosti v tahu jako přidružený šroub.
Mechanické vlastnosti matic z nerezové oceli a ocelových matic jsou vyjádřeny pevnostními třídami a garantovaným zatížením, které odpovídá pevnostní klasifikaci spárovaného šroubu.
Protože se matice z nerezové oceli používají s odpovídajícími šrouby z nerezové oceli, tloušťka materiálu matice z nerezové oceli je obvykle určena tloušťkou materiálu šroubu vyrobeného ze stejného materiálu. Kvůli této shodě se často předpokládá, že při použití kombinace šroubů a matic z nerezové oceli nedojde k žádnému smykovému selhání závitů. Je však důležité poznamenat, že nízkoprofilové matice s pouze několika blokovacími závity by měly být používány opatrně, aby se zabránilo selhání nožů na závitech.
Tabulka pevnosti v tahu nerezové oceli
Přehled pevnosti v tahu různých stupňů nerezové oceli naleznete v tabulce níže. Uvedené hodnoty představují obecné pokyny a mohou se mírně lišit v závislosti na výrobním procesu, tepelném zpracování a specifické slitině. Doporučujeme prostudovat si materiálové listy a technické specifikace, kde naleznete podrobné informace o vašich požadavcích.
| Ocel | Třída síly | Pevnost v tahu Rm, min. N/mm 2 |
0.2% limit prodloužení Rp 0.2 min. N/mm2 |
Prodloužení ve zlomu Amin. | Tvrdost HV |
|---|---|---|---|---|---|
| Austenitický | |||||
| A1, A2, A3, A4, A5 | 50 | 500 | 210 | 0.6 d | - |
| A1, A2, A3, A4, A5 | 70 | 700 | 450 | 0.4 d | - |
| A1, A2, A3, A4, A5 | 80 | 800 | 600 | 0.3 d | - |
| Martenzitovité | |||||
| C1, C4 | 50 | 500 | 250 | 0.2 d | 155 až 220 |
| C1, C4 | 70 | 700 | 410 | 0.2 d | 220 až 330 |
| C1 | 10 | 1100 | 820 | 0.2 d | 350 až 440 |
| C3 | 80 | 800 | 640 | 0.2 d | 240 až 340 |
| Feritické | |||||
| F1 | 45 | 450 | 250 | 0.2 d | 135 až 220 |
| F1 | 60 | 600 | 410 | 0.2 d | 180 až 285 |
- Číslo ve třídě síly odpovídá 1/10 jmenovité hodnoty minimální pevnosti v tahu.
- Příklad: Třída pevnosti A2-50 pro austenitické materiály odkazuje na materiál s pevností v tahu 500 N/mm2, mezí kluzu 210 N/mm2 a prodloužením při přetržení 0,6 d.
- Nerezové oceli jsou klasifikovány do typů (austenitické, martenzitové a feritové) a třídy pevnosti martenzitové oceli jsou stanoveny na základě rozdílů v tepelném zpracování.
Odkaz na další články blogu o šroubech
Pokud se chcete podrobněji zabývat tématem šroubů, můžete najít více informací v následujících článcích na blogu: