Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Vlastnosti plastů – Které plasty jsou vhodné pro strojní inženýrství?
Technické plasty jsou nepostradatelnou součástí moderního průmyslu. Zejména v oblasti zakázkové konstrukce strojů mají širokou škálu aplikací, protože mají vysoký stupeň flexibility a tvarovatelnosti. Je důležité vědět, jaké vlastnosti plasty musí mít v součástech a standardních součástech konstrukce zakázkového stroje. Tento článek popisuje nejdůležitější aplikace plastů ve strojírenství.
Základní vlastnosti plastů
Plasty se skládají z molekul s dlouhým řetězcem, nazývaných také polymery. Tyto polymery mohou být buď vyrobeny synteticky, nebo mohou být přírodního původu (např. celulóza). Chemické složení polymeru významně ovlivňuje vlastnosti plastu z něj vyrobeného.
Mechanické vlastnosti plastu popisují jeho pevnost a pružnost, jakož i jeho poruchové vlastnosti a pružnost při zatížení. Zde hrají roli faktory, jako je hustota materiálu, jeho krystaličnost a přítomnost aditiv.
Termodynamické aspekty se týkají chování plastových materiálů při různých teplotách nebo tlacích. Zde je obzvláště důležité poznamenat, zda materiál reaguje termoplasticky nebo duroplasticky.
Elektrická vodivost plastových materiálů je často nízká, a mnoho z těchto skupin materiálů je proto vhodných jako elektrické izolátory.
Zvláštní požadavky na komponenty a standardní díly v zakázkové konstrukci stroje
- Mechanická nosnost – Součásti stroje, jako jsou převody nebo ložiska, musí mít vysoký stupeň mechanické nosnosti.
- Chemická odolnost – většina plastů je chemicky odolná vůči mnoha kyselinám, alkalickým roztokům nebo rozpouštědlům.
- Teplotní odolnost – při použití v prostředí s vysokou teplotou musí být použité plasty tepelně odolné, aby byla zachována jejich funkce.
- Odolnost proti povětrnostním vlivům – Komponentní aplikace pro venkovní použití vyžadují vlastnosti materiálu odolného proti povětrnostním vlivům.
- Nízká hmotnost – většina typů plastů se vyznačuje nízkou hmotností.
- Tlumicí vlastnosti – Plasty mají obecně dobré tlumicí vlastnosti, například týkající se vibrací.
- Transparentnost – Na základě svých částečně transparentních vlastností mohou plasty poskytnout výhled do uzavřených prostor stroje.
Kde se ve strojírenství používají plasty?
Plasty mají řadu pozitivních vlastností, díky nimž jsou obzvláště vhodné pro použití ve strojírenství.
Díky těmto vlastnostem se plasty nyní používají v různých oblastech strojírenství, například:
Skříně a pouzdra – Jednou z nejběžnějších aplikací pro plasty ve strojírenství je výroba skříní a pouzder pro elektronická zařízení nebo motory.
Ložisková pouzdra a kluzná ložiska – Plasty také hrají důležitou roli v konstrukci ložisek: Lze je použít jako materiál pro pouzdra kluzných ložisek nebo kluzná ložiska, aby se minimalizovaly ztráty třením a zabránilo se opotřebení.
Těsnicí prvky – Díky své pružnosti jsou určité typy plastů obzvláště vhodné pro výrobu těsnicích prvků, jako jsou těsnicí kroužky nebo plochá těsnění – trvale si udržují svou funkci i v obtížných podmínkách prostředí (vysoké teploty, agresivní média).
Kromě plastů existují také kompozity vyztužené vlákny, které se v posledních letech staly stále důležitějšími ve strojírenství. Vyznačují se vysokou pevností a nízkou hmotností, a jsou proto obzvláště vhodné pro aplikace, které kladou prioritu na co nejlehčí konstrukci. To platí zejména v případě, kdy jsou komponenty poháněny rotačně a/nebo jsou často zrychlovány nebo zpomalovány. Příkladem je rameno robota, který je vystaven mnoha změnám pohybu a musí odolat vysokému zatížení.
Komponenty se speciálními funkčními vlastnostmi – některé scénáře vyžadují komponentu s dalšími funkcemi, jako je absorpce vibrací nebo elektrická vodivost. Zde se používají plasty jako polyamid, PEEK nebo polykarbonát.
Jaké typy plastů jsou zvláště vhodné pro strojní inženýrství?
Plasty hrají ve strojírenství a montáži zařízení důležitou roli. Často se používají zejména polyamidy, polyuretany a acetalové pryskyřice.
Polyamidy (zkráceně PA) jsou termoplasty s vysokou pevností, tuhostí a tvrdostí a dobrou odolností proti chemikáliím a oděru.
Ve strojírenství se často používají pro komponenty, jako jsou převody, ložiska nebo šrouby. Zvláště odolné a skvělé produkty z naší produktové řady zahrnují:
Polyuretany (PUR) se vyznačují vysokou pružností, a proto jsou obzvláště vhodné pro aplikace s dynamickým zatížením, jako jsou těsnicí kroužky nebo pružiny v tlumičích nárazů.
Acetalové pryskyřice (polyacetal nebo POM) mají podobné vlastnosti jako polyamidové plasty, ale mají také dobré kluzné vlastnosti a nízké tření při vysokých teplotách. Používají se jako vodicí prvky, ozubená kola nebo šrouby závěsu.