Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Výběr magnetů
Magnety mají v průmyslových aplikacích velký význam. Používají se v různých aplikacích, od elektromotorů po snímače a regulátory. Výběr správného magnetu pro konkrétní aplikaci však vyžaduje hluboké porozumění magnetickým vlastnostem, materiálům a konstrukčním prvkům.
Předpoklady pro magnetismus
Předpokladem magnetismu je speciální fyzikální charakteristika elektronů, které se otáčejí kolem své vlastní osy. Pro tuto tzv. rotaci je však rozhodující směr. Magnetismus je možný pouze tehdy, jsou-li elektrony vyrovnány ve stejném směru. Z tohoto důvodu jsou pro magnetizaci zvláště vhodné kovy, protože atomy jsou zde uspořádány ve tvaru mřížky. To umožňuje volný pohyb elektronů a jejich snadnější přizpůsobení směru otáčení. Magnety mají vždy severní pól (N) a jižní pól (S), které se navzájem odpuzují. Na rozdíl od plusových a minusových nábojů v elektřině není možné mít samostatný kladný nebo záporný pól. Při rozdělení magnetu se vždy vytvoří nový, menší magnet. Nejmenší nedělitelné množství se také nazývá základní magnet. Nacházejí se například ve železném stavu – v nevyrovnané formě.
Přehled magnetů
V závislosti na jejich schopnosti být přirozeně magnetický nebo magnetizovat pomocí externího zdroje energie se rozlišuje mezi následujícími typy magnetů:
- Permanentní magnety: U permanentních magnetů se elektrony pohybují kolem své vlastní osy již v zarovnaném vzoru, čímž vytvářejí permanentně magnetické pole. Například železo, kobalt a nikl jsou ze své podstaty magnetické. Permanentní magnety jsou rozděleny na tvrdé a měkké magnety. Tvrdé magnety mají vysokou odolnost (odolnost proti demagnetizaci) a koercitivní sílu pole (síla magnetického pole potřebná k úplné demagnetizaci magnetu), zatímco měkké magnety lze snadno zmagnetizovat a demagnetizovat.
- Elektromagnety: V elektromagnetech je magnetismus generován při napájení elektrického proudu. Jakmile elektrony protékají elektrickým vodičem, proud kolem nich vytvoří magnetické pole. Obvykle se jedná o drát s vinutími, kde každá vinutí smyčky slouží jako kruhový vodič. Celkově to vede k velmi silnému celkovému magnetickému poli, které přesahuje trvalé magnety.
Základní magnetické vlastnosti
Základní vlastnosti magnetů zahrnují:
- Magnetická indukce (Tesla): Povrchová hustota magnetického toku, který prochází vertikálně určitým povrchovým prvkem. Termín magnetická indukce se často používá synonymně a také popisuje stejný fyzikální jev, ale v jiném kontextu (elektrodynamika a elektromagnetická indukce).
- Síla magnetického pole (ampéry na metr): Přiřazuje sílu a směr magnetického pole generovaného magnetickým napětím každému prostorovému bodu.
- Magnetická permeabilita (také magnetická vodivost): Určuje schopnost materiálů procházet magnetickými poli nebo se přizpůsobovat magnetickému poli.
Tyto vlastnosti ovlivňují výkon magnetu v určitých aplikacích.
Demagnetizace permanentních magnetů
Permanentní magnety lze demagnetizovat. Nicméně stále může existovat nízká zbytková magnetizace. Při demagnetizaci musí být narušeno vyrovnání atomových rotací. K tomu může dojít například vlivem vnějších vlivů, jako je teplo, silné nárazy nebo jiná magnetická pole. Například každý magnetický materiál má maximální aplikační teplotu, nazývanou také Curieova teplota. Nad touto teplotou se mění magnetické vlastnosti. Tato teplota je přibližně 769 °C pro železo, přibližně 1127 °C pro kobalt a přibližně 358 °C pro nikl. Elektromagnety lze demagnetizovat vypnutím napájení.
Výroba magnetů a použité materiály
Pro magnety existují různé výrobní procesy. Nejčastější je však prášková metalurgie, ve které jsou materiály nejprve rozmělněny a poté smíchány a stlačeny. Kompresní proces probíhá za tepla a také se nazývá sintrování kapalné fáze. Nakonec probíhá proces magnetizace, ve kterém jsou elementární magnety v polotovaru zarovnány v jednom směru pomocí velkého magnetu nebo elektromagnetů. Činná magnetická síla by měla být přibližně třikrát vyšší než magnetická síla, kterou by měl mít konečný magnet. Mezi běžné materiály patří neodym-železo-bór (NdFeB), samarium-kobalt (SmCo), AlNiCo (hliník-nikl-kobalt) a ferity.
| Typ magnetu | Vlastnosti |
|---|---|
| Neodymový magnet | Má nejsilnější magnetickou sílu mezi aktuálně dostupnými materiály a dokáže vyvíjet vysokou magnetickou sílu navzdory své malé velikosti. Nevýhodou je, že je velmi náchylný ke korozi. |
| Kobaltový magnet | Je to materiál s druhou nejsilnější magnetickou silou za neodymovými magnety. Výhodou je, že tak snadno nekoroduje a je odolný vůči vysokým teplotám. Protože však materiál má nízkou mechanickou pevnost a snadno se láme, doporučuje se při manipulaci opatrnost. |
| Feritový magnet | Přestože je magnetická síla slabá, je poměrně obtížné jej demagnetizovat. Má také nízkou mechanickou pevnost a snadno praská, takže se při manipulaci doporučuje opatrnost. |
| Magnet AlNiCo | Má vynikající teplotní vlastnosti a mechanickou pevnost. Nevýhodou je, že demagnetizace je extrémně snadná. |
Vybrané materiály závisí na faktorech, jako je provozní teplota, magnetický výkon a náklady. Nyní je také možné vyrábět plastem spojované magnety, jako jsou pryžové magnety.
Výběr magnetů
Aby bylo možné vybrat správný magnet, je důležité znát parametry, které ovlivňují výkon magnetu:
- Remanence: Hustota toku, kterou magnet drží v uzavřené smyčce.
- Koercitivní síla pole: Měřítko demagnetizačního odporu.
- Maximální energetický produkt: Remanence (Br) magnetu vynásobená koercitivní silou pole (Hc).
- Hustota toku otevřené smyčky: Intenzita magnetického pole (měřeno v Tesla, dříve Gauß). Popisuje hustotu generovaného magnetického pole (hustota toku). Magnetické pole je vizualizováno jako magnetické linie podél směru magnetizace. Intenzita (síla) pole je hustota těchto čar nad určitou oblastí a celkový počet čar popisuje magnetická indukce.
- Adhezní síla: Přitažlivost magnetu měřená v Newtonech. Na přitažlivost má vliv výběr materiálu, povrchová textura a magnetický úhel přitažlivosti.
Následující tabulka uvádí referenční hodnoty pro výběr magnetů na základě adsorpční síly a hustoty toku.
| Číslo dílu | L | Tah N |
Hustota toku magnetického povrchu Gauss [G] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verze | D | HXNN | HXN HXNH |
HXMS | HXNN | HXN HXNH |
HXMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXNN (silný neodym) HXN (neodym) HXNH (neodym odolný vůči teplu) HXMS (Samarium-kobalt) |
1 | 2 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 1900 až 2100 | 1100 až 1300 | 900 až 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0.07 | 0.05 | - | 1200 až 1400 | 1000 až 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 2100 až 2300 | 1300 až 1500 | 1100 až 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0.77 | 0.59 | 0.39 | 3500 až 3700 | 2400 až 2600 | 2000 až 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.9 | 0.69 | 0.49 | 3700 až 3900 | 3100 až 3300 | 2600 až 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.93 | 0.72 | - | 3700 až 3900 | 3400 až 3600 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.01 | 0.78 | 0.49 | 4100 až 4300 | 3100 až 3300 | 2600 až 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1.39 | 1.07 | - | 2700 až 2900 | 2000 až 2400 | '- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.04 | 1.57 | 1.08 | 3700 až 4000 | 3100 až 3300 | 2600 až 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.55 | 1.96 | 1.37 | 4200 až 4500 | 3300 až 3500 | 2800 až 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.93 | 2.25 | 1.47 | 4400 až 4700 | 3400 až 3600 | 2900 až 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.06 | 2.35 | 1.57 | 4500 až 4800 | 3500 až 3700 | 2900 až 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.6 | 2.82 | '- | 4600 až 4800 | 4100 až 4300 | '- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | '- | 1.47 | - | - | 2000 až 2200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.69 | 2.84 | 1.86 | 4100 až 4300 | 3100 až 3300 | 2600 až 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4.97 | 3.82 | 2.55 | 4200 až 4500 | 3600 až 3800 | 3100 až 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5.6 | 4.31 | 2.94 | 4500 až 4800 | 3800 až 4000 | 3200 až 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6.11 | 4.7 | 3.14 | 4800 až 5100 | 4000 až 4200 | 3400 až 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.5 | 6.82 | - | 5100 až 5400 | 4500 až 4700 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.04 | 6.96 | - | 5200 až 5500 | 4500 až 4700 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | - | 1.45 | - | - | 1800 až 2000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5.1 | 3.92 | 2.65 | 3500 až 3700 | 3000 až 3200 | 2500 až 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7.51 | 5.78 | 3.82 | 4200 až 4500 | 3800 až 4000 | 3200 až 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8.92 | 6.86 | 4.61 | 4600 až 4900 | 4000 až 4200 | 3400 až 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9.93 | 7.64 | 5.1 | 4900 až 5100 | 4300 až 4500 | 3600 až 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10.57 | 8.13 | 5.39 | 5100 až 5400 | 4300 až 4500 | 3600 až 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11.64 | 8.96 | - | 5200 až 5500 | 4700 až 4900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12.74 | 9.8 | - | 5400 až 5700 | 4800 až 5000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6.5 | 5 | 3.33 | 3100 až 3400 | 2900 až 3100 | 2400 až 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9.93 | 7.64 | 5.1 | 4000 až 4300 | 3700 až 3900 | 3100 až 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12.48 | 9.6 | 6.47 | 4600 až 4900 | 3900 až 4100 | 3300 až 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 10.88 | 7.25 | - | 4300 až 4500 | 3600 až 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15.29 | 11.76 | 7.84 | 5100 až 5400 | 4400 až 4600 | 3700 až 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15.34 | 11.8 | - | 5400 až 5600 | 4700 až 4900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15.39 | 11.84 | - | 5500 až 5800 | 4800 až 5000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | - | 6.66 | 4.41 | - | 2400 až 2600 | 2000 až 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14.01 | 10.78 | 7.45 | 3500 až 3800 | 3200 až 3400 | 2700 až 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23.31 | 17.93 | 11.96 | 4700 až 5000 | 4200 až 4400 | 3500 až 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26.76 | 20.59 | - | 5100 až 5400 | 4700 až 4900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29.94 | 23.03 | 15.39 | 5400 až 5700 | 4600 až 4800 | 3900 až 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31.23 | 24.02 | - | 5600 až 5900 | 5000 až 5200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | - | 7.84 | 5.29 | - | 2000 až 2200 | 1700 až 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18.34 | 14.11 | 9.41 | 3100 až 3400 | 2800 až 3000 | 2400 až 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32.23 | 24.79 | 16.56 | 4300 až 4600 | 3800 až 4000 | 3200 až 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 34.3 | 23.03 | - | 4700 až 4900 | 4000 až 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49.43 | 38.02 | 25.48 | 5500 až 5800 | 4900 až 5100 | 4100 až 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | - | 9.02 | 5.98 | - | 1600 až 1800 | 1300 až 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 16.46 | 11.07 | - | 2500 až 2700 | 2100 až 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 31.16 | 20.87 | - | 3600 až 3800 | 3000 až 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 46.55 | 31.07 | - | 4500 až 4700 | 3800 až 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 52.72 | 35.28 | - | 4800 až 5000 | 4000 až 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | - | 10.58 | 7.06 | - | 1400 až 1600 | 1100 až 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 19.6 | 13.13 | - | 2300 až 2500 | 1900 až 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 39.59 | 26.46 | - | 3100 až 3300 | 2600 až 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 64.39 | 43.02 | - | 4200 až 4400 | 3500 až 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 75.85 | 50.67 | - | 4600 až 4800 | 3800 až 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | - | 34.32 | - | - | 1700 až 1900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 98.06 | - | - | 4200 až 4400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace naleznete v produktovém katalogu.
Prostředí, ve kterém bude magnet fungovat, také ovlivňuje výkon a trvanlivost. Kromě již zmíněné teploty ovlivňuje magnetické vlastnosti vlhkost (tvorba rzi), mechanické namáhání nebo koroze. Proto je třeba při výběru vzít v úvahu všechny okolnosti a v případě potřeby použít magnety se speciálními vlastnostmi, jako je vysoká odolnost proti vlhkosti.
Společnost MISUMI nabízí magnety pro každé použití. Tato řada zahrnuje vysoce tepelně odolné neodymové magnety a také pružné gumové magnety nebo prefabrikované magnetické háčky. Například: kulaté magnety, magnety s držáky, gumové magnety, magnety (šroubovatelné), magnety (obdélníkové) nebo držáky magnetů (přepínatelné).
Kvalita magnetu jako důležitá měrná jednotka
Kvalita magnetu je důležitou jednotkou měření magnetů. Skládá se z písmene následovaného číslem, např. UH45:
- Písmeno: Písmeno označuje maximální provozní teplotu. Magnety mají obvykle maximální provozní teplotu 80 °C, která je označena písmenem N. Další informace mohou být: M až do 100 °C, H až do 120 °C, SH až do 150 °C, UH až do 180 °C a EH až do 200 °C.
- Číslo: Číslo označuje uloženou magnetickou energii na objem. Je to součin síly magnetického pole H a magnetické indukce B.
Průmyslové použití magnetů
Magnety jsou v průmyslu nepostradatelné. Elektromagnety se například používají v automobilovém průmyslu všude tam, kde se používají elektromotory. Otáčení motoru je ovlivněno přitažlivými a odpudivými silami magnetu. Magnety se používají také v relé. Zde je v obvodu nainstalován elektromagnetický spínač a poté je vytvořeno magnetické pole prostřednictvím slabého zdroje napájení. Spínač se zavře, když je napájení napájeno, a otevře se, jakmile je proud vypnutý, čímž se uvolní magnetické pole. V některých vysokorychlostních vlacích a magnetických levitačních vlacích se silné magnety používají ke zvedání vozidel nad zemi a umožňují jim plynule a rychle klouzat. Kromě toho se magnety a jejich vlastnosti specificky používají v systémech dopravníkových pásů. Dopravovaný materiál tak může být snadno separován nebo vytříděn, což je obzvláště důležité v odvětví recyklace a zpracování odpadu.
Permanentní magnety se například používají v následujících aplikacích:
- Dopravníky: Permanentní magnety se používají k oddělení feromagnetických materiálů od neferomagnetických materiálů, např. v recyklačním průmyslu. Magnetické materiály jsou shromažďovány a odstraňovány permanentním magnetem.
- Bezpečnostní zařízení: V mechanickém inženýrství a konstrukci strojů se permanentní magnety používají v zádržných dvířkách nebo ochranných skříních. Například udržují dveře nebo klapky zavřené, což umožňuje přístup k nebezpečným součástem stroje.
- Systémy kontroly přístupu: Permanentní magnety se zde používají ve spojení s elektromagnety. Permanentní magnet je trvale upevněn, zatímco elektromagnet reguluje uzamykací mechanismus překonáním síly permanentního magnetu při aktivaci (např. pomocí přístupové karty), čímž se odemknou dvířka.
Možnosti použití jsou velmi všestranné a odrážejí se v rozsáhlém produktovém portfoliu společnosti MISUMI.