Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Výpočet různých převodových jednotek – nejdůležitější vzorce pro převodové pohony
Vzhledem k tomu, že při konstrukci převodových kol je velmi důležité, aby se příslušná převodová kola správně zapojila a aby se minimalizovalo opotřebení, musí se provádět různé základní výpočty. Významnou roli zde hrají například modul, průměr stoupání a počet zubů. V tomto článku se zabýváme nejdůležitějšími aspekty výpočtu převodů a tím, co je třeba vzít v úvahu při výpočtu převodových jednotek.
Důležité parametry pro výpočet převodu
Je třeba dodržovat mnoho parametrů a rozměry stanovené v konstrukci ozubeného kola, aby se geometrie ozubeného kola ideálně přizpůsobila požadavkům pozdější aplikace.
Parametry geometrie ozubeného kola jsou:
- Axiální rozestup a
- Převodový poměr i
- Modul m
- Stoupání
- Počet zubů e
- Průměr stoupání dw
- Průměr kořene df
- Průměr hrotu da
Modul převodových kol
Modul (mn.č.: moduli) je rozměr používaný pro výpočet převodu, který jsou specifikován v milimetrech a standardizován podle DIN 780.
Modul měří velikost zubů převodových kol.
Při navrhování párování převodových kol je třeba dávat pozor, abyste používali pouze převodová kola, která mají stejný modul. Modul se vypočítá následovně:
3 různé průměry převodových kol
Při výpočtu převodového kola jsou pro daný průměr relevantní tři důležité proměnné.
Průměr hrotu zubu da
Průměr kruhu hrotu da označuje průměr, který vede podél hrotů zubů převodového kola. Je výsledkem průměru stoupání a výšky hlavy.
nebo
Průměr kořene df
Průměr kořene df označuje průměr, který vede podél kořene zubu převodového kola. Je výsledkem průměru stoupání a výšky kořene.
Průměr stoupání dw
Průměr stoupání dw popisuje pomyslnou čáru, která vede mezi průměrem hrotu a průměrem kořene. Průměr stoupání je pevně definovaný rozměr převodového kola a lze jej použít k určení axiálního rozestupu.
Axiální rozestup převodových kol v převodové jednotce
Axiální rozestup a definuje vzdálenost mezi dvěma středovými body dvou převodových kol a je výsledkem průměrů stoupání dvou převodových kol (df,1, df,2).
nebo
Vzdálenost mezi zuby převodových kol v převodových jednotkách
Počet zubů z udává, kolik jednotlivých zubů je na povrchu převodového kola. Odvozuje se od průměru stoupání a modulu.
Výpočet převodových jednotek
Kombinace dvou nebo více převodových kol je nejjednodušší formou převodové jednotky. Nejdůležitější parametry všech typů převodových jednotek zahrnují převodový poměr a účinnost.
Převodový poměr převodových jednotek
Jednou z hlavních charakteristik převodových jednotek je dosažení převodu vstupní rychlosti (pohonu) na výstupní rychlost (výstup). Tato vlastnost se nazývá převodový poměr a v závislosti na rozměru převodových kol může být vyšší než vstupní rychlost (převodový poměr) nebo nižší než vstupní rychlost (poměr snížení).
Převodový poměr i lze vyjádřit jako poměr rychlosti pohonu n a výstupní rychlosti nab.
Alternativně může být převodový poměr stanoven pomocí počtu zubů (za, zab) nebo průměru stoupání (da, dab).
V případě vícestupňových převodových jednotek jsou převodové poměry jednotlivých fází vzájemně vynásobeny a nakonec tvoří celkový převodový poměr iges pro fáze 1, 2, n.
Výpočet efektivity
Efektivita η ozubené jednotky je definována jako poměr použitelného výkonu PNutz a dodávaného výkonu PZu. Rozdíl mezi využitelným a dodávaným výkonem je primárně ztracen jako tepelná energie, která je způsobena třením mezi materiály součástí převodové jednotky. Čím vyšší je kluzné tření mezi převodovými koly, ložisky a osami, tím nižší je účinnost převodové jednotky.
V případě vícestupňových převodových jednotek se účinnost jednotlivých fází vzájemně vynásobí a výsledkem je celková účinnost ηges pro fáze 1, 2, n.
Příklad jednoduchého výpočtu převodových pohonů
Běžným scénářem pro použití převodových pohonů je daná vzdálenost mezi dvěma hřídeli, na které má být síla přenášena v daném převodovém poměru.
Následující příklad výpočtu – s praktickými hodnotami – je založen na zjednodušeném určení rozměrů. Cílem je výpočet konstrukčních parametrů pro hnací kolo a výstupní kolo.
- V praxi nejsou přesné hodnoty realistické, proto jsou parametry uváděny s tolerancí 5 %.
- Všechny jednotky délky jsou v milimetrech [mm].
- Výpočet převodových pohonů závisí na zkušenostech z praktických aplikací. Při navrhování převodové jednotky se řiďte pokyny.
- Síla je obvykle přenášena z velkého ozubeného kola (hnací kolo) na menší ozubené kolo (výstupní kolo).
- Index 1 patří k velkému hnacímu kolu (např. dw,1).
- Index 2 patří k menšímu výstupnímu kolu (např. dw,2).
Jsou uvedeny následující informace:
- Převodový poměr i = 1,9 ... 2.1- požadovaná převodovka je 2.
- Axiální rozestup a = 33,25 mm... 36,75 mm– skutečný axiální rozestup je 35 mm.
- Minimální počet zubů menšího převodového kola z2, min = 11.
- Konstanta pro vůli hrotu k=1,25.
Doporučení: Vždy poskytněte alespoň 11 zubů. V opačném případě dochází k opotřebení, protože převodová kola do sebe přesně nezapadají.
Jsou požadovány nezbytné konstrukční parametry:
- Skutečné axiální rozestupy.
- Průměry stoupání, kořene a hrotu.
Nejprve se vypočítá počet zubů pohonu.
Pro tento účel se používá určený počet zubů z2 výstupu. Vzhledem k toleranci používáme jednou dolní mez převodovky a jednou horní mez.
Nejdříve dolní mez:
Poté horní mez:
Počet zubů je vždy v celých číslech a podle toho je zaokrouhlen nahoru nebo dolů. Navíc si vždy vybíráme liché počty zubů.
Doporučení: Obzvláště výhodné je mít počet zubů v prvočíslech (prvočíslo) - prodlužuje to životnost převodové jednotky.
Proto vybíráme párování počtu zubů z1 = 23 a z2 = 11.
Vypočítáme modul z počtu zubů a axiálního rozestupu
Za tímto účelem měníme vzorec axiálních rozestupů a používáme hodnoty pro z1 = 23 a z2 = 11, stejně jako skutečný axiální rozestup a = 35 mm:
Vybereme modul s 2 mm .
Musí být stanoven skutečný převodový poměr a axiální rozestup
Vzhledem k zaokrouhlování počtu zubů nahoru nebo dolů z1 = 23 a z2 = 11 musí být zajištěno, že skutečný převodový poměr a axiální rozestup jsou stále v rámci stanovených tolerancí.
Skutečný převodový poměr:
Skutečný převodový poměr je v toleranci. Tento výpočet lze pokračovat.
Skutečný axiální rozestup:
Skutečný axiální rozestup je také v toleranci.
Nyní lze konstrukční parametry převodových kol vypočítat pomocí známých vzorců
Průměry kořene a průměry hrotu závisí na průměrech stoupání. Proto jsou nejprve vypočteny příslušné průměry stoupání.
Průměr stoupání hnacího kola s modulem m = 2 mm a z1 = 23:
Průměr stoupání výstupního kola s modulem m = 2 mm a z2 = 11:
Průměr kořene vstupního kola s vůli hrotu k=1,25:
Průměr kořene výstupního kola s vůli hrotu k=1,25:
Průměr hrotu vstupního kola:
Průměr hrotu výstupního kola:
Plně navržená převodová kola