Produkty v použití

Přenos mechanické energie: Typy pohybů, rozvodové řemeny a převody

Existuje rovnoměrný pohyb, přičemž tělo se pohybuje vždy stejnou rychlostí a není ani zrychlené ani zpomalené.

K nerovnoměrnému pohybu dochází, když se během pohybu změní rychlost nebo směr těla, což může vést ke zrychlení nebo zpomalení. Existují dva případy: rovnoměrné zrychlení a nerovnoměrné zrychlení.

12 minut na přečtení

Kompletní řešení pro lineární pohyb - lineární jednotky, lineární moduly a lineární aktuátory

Lineární pohyb umožňuje, aby se náklady pohybovaly v přímé dráze namísto otáčení zátěží kolem osy. Jedná se o důležitou součást průmyslové automatizace.

10 minut na přečtení

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Nástroj pro demontáž nalisovaných ložisek

Během výměny ložiska se může pokazit řada věcí: může dojít k poškození hřídele nebo ložiska v důsledku nesprávné manipulace nebo nesprávné instalace nového ložiska. Zvláště u zabavených ložisek vyvstává otázka, jak úspěšně odstranit ložiska bez poškození okolních komponent a ložisek samotných. V tomto kontextu jsou zásadní vhodné nástroje pro úspěšnou demontáž a instalaci nalisovaných ložisek. V tomto článku představujeme nástroje a metody, které zajistí, že další změna ložiska bude zaručeně úspěšná.

9 minut na přečtení

Kuličkové šroubové pohony – přesnost s pomocí předpětí

Kuličkové šroubové pohony převádějí rotační pohyb na přesný lineární pohyb nebo naopak. Často se používají jako hnací prvek. Přesnost polohování je při používání kuličkových šroubových pohonů velmi důležitá. Jedním ze způsobů, jak zvýšit přesnost polohování kuličkového šroubového pohonu, je snížit vůli mezi vřetenem a maticí s pomocí předpětí. Protože však toto předpětí také mění snadnost pohybu systému, existují kuličkové šroubové pohony s nastavitelným předpětím. Systém může být nastaven z hlediska předpětí do takové míry, že je dosaženo přípustné axiální vůle mezi kulovou maticí a závitovým vřetenem, aniž by byl příliš omezen volný pohyb. Nastavení předpětí může dosáhnout polohové přesnosti v rámci několika mikrometrů. V tomto článku se dozvíte, jak to funguje a jaké jsou třídy přesnosti.

10 minut na přečtení

Nejdůležitější parametry vstřikování plastů – optimalizace pro maximální účinnost

Proces vstřikování plastů je jádrem moderní výrobní technologie a umožňuje obrovskou řadu vysoce kvalitních součástí pro širokou škálu průmyslových odvětví. Cesta od granulátu k dokončené komponentě však představuje řadu výzev. Jaké kritické součásti a parametry hrají roli? Jaké jsou nejčastější problémy, které se mohou vyskytnout, a jak je lze účinně napravit? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto blogu.

10 minut na přečtení