Produkty v použití

Vlastnosti měřidel s číselníkem a práce s nimi

Měřidla s číselníkem jsou základními nástroji v oblasti průmyslové výroby a řízení kvality. Ale jak z nich vytěžíte maximum? V tomto blogu se dozvíte vše, co potřebujete vědět, abyste mohli co nejlépe používat svá měřidla s číselníkem: od nejdůležitějších funkcí po správné čtení a upínání, a vyhnuli se tak chybám měření. Obdržíte také cenné tipy týkající se údržby, péče a kalibrace, aby vaše měřidla s číselníkem dlouhodobě fungovala přesně.

11 minut na přečtení

Nejdůležitější parametry vstřikování plastů – optimalizace pro maximální účinnost

Proces vstřikování plastů je jádrem moderní výrobní technologie a umožňuje obrovskou řadu vysoce kvalitních součástí pro širokou škálu průmyslových odvětví. Cesta od granulátu k dokončené komponentě však představuje řadu výzev. Jaké kritické součásti a parametry hrají roli? Jaké jsou nejčastější problémy, které se mohou vyskytnout, a jak je lze účinně napravit? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto blogu.

10 minut na přečtení

Přesné měření upevňovacích závitů

Přesné měření upevňovacích závitů je zásadní pro prevenci drahých úniků a selhání systému. Na našem blogu se dozvíte, jaké měřicí nástroje jsou skutečně důležité a kterým častým chybám byste se měli při měření závitů zcela vyhnout. Přečtěte si více a získejte cenné tipy pro dosažení bezchybných spojů ve vašich průmyslových aplikacích.

10 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Zkušební vybavení a polohovací prvky pro plechové díly

V tomto článku blogu se blíže podíváme na zkušební vybavení a polohovací prvky pro plechové díly, vysvětlíme si jejich význam pro kvalitu výroby a prozkoumáme jejich použití ve strojírenství. Kontrola kvality plechových dílů je zásadní pro zajištění kvality produktu a spokojenosti zákazníků. Preciznost a přesnost jsou zásadní pro strojírenství a speciální konstrukci strojů. Používá se zde zkušební vybavení, jako jsou zkušební kolíky, polohovací pouzdra a další vysoce přesné polohovací prvky, které umožňují efektivní a spolehlivou kontrolu vyrobených dílů.

8 minut na přečtení

Materiály v mechanice a stavebnictví: nápady, aplikace a výhody

Tlumicí materiály jsou nezbytné pro mechaniku a konstrukci. Používají se k absorpci nárazů a vibrací a ke zlepšení provozu strojů a systémů. Díky svým jedinečným vlastnostem je lze použít v různých mechanických a technických aplikacích.

9 minut na přečtení