Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Díly pro zakázkovou výrobu strojů
Zakázkové díly pro stroje, mezinárodně známé také jako "díly pro speciální stroje", hrají důležitou roli ve strojírenství a zejména v zakázkové konstrukci strojů. Tyto speciálně navržené součásti jsou často jádrem zakázkových strojních řešení a plní úkoly, které nelze realizovat pomocí standardních dílů.
Různé typy výroby
Obchodní svět rozlišuje mezi různými typy výroby. Existují tři tradiční základní formy, které lze rozlišit s ohledem na míru opakování výrobků: jednorázová výroba, hromadná výroba a výroba variant.
- Jednorázová výroba: Jednorázová výroba vytváří výstupy individuálně a na základě objednávky. Ve srovnání s jinými typy výroby jsou kontrola výroby a nákup materiálu pro tento typ výroby složitější. Jednorázová výroba je obzvlášť běžná ve stavebnictví a strojírenství.
- Hromadná výroba: Hromadná výroba je proces charakterizovaný velkým množstvím. Produkty nebo služby jsou obvykle vyráběny pro anonymní trh. Vzhledem k vysokému počtu jednotek jsou očekávané jednotkové náklady na hromadnou výrobu relativně nízké.
- Výroba variant: V závislosti na produktu a odvětví lze výrobu variant dále rozdělit na sériovou výrobu, typovou výrobu nebo výrobu šarží. Produkty jsou vyráběny v různých variantách, odrůdách nebo množstvích.
Vlastní konstrukce strojů jako forma jednorázové výroby
Vlastní konstrukce strojů je pododvětvím strojírenství. Stejně jako v tradičním strojírenství zahrnuje konstrukce strojů na zakázku rovněž navrhování a výrobu strojů a systémů. Rozdíl je v tom, že zakázková konstrukce strojů zahrnuje výrobu každého konkrétního stroje jednotlivě, zatímco klasická konstrukce strojů obvykle vyrábí systémy v sérii a podle standardizovaných specifikací.
Zakázkové stroje jsou navrženy pro jedinečný účel a musí splňovat velmi specifické požadavky na produkty. Ve většině případů neexistují žádná standardizovaná řešení pro požadovaný úkol, a proto jsou pro konstrukci strojů na zakázku zapotřebí speciální know-how a inovativní myšlení. Vlastní stroje se díky svým jedinečným technickým vlastnostem odlišují od standardních strojů. Nabízejí vysokou technologickou přidanou hodnotu nejen pro výrobu, ale rovněž pro celý hodnotový řetězec.
Jak již bylo zmíněno, zakázkové stroje jsou vyráběny individuálně a jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníků. Zpravidla se vytváří pouze jedna kopie a za určitých okolností lze tyto stroje vyrábět rovněž v malých počtech. Protože jsou zakázkové stroje vyráběny přesně podle požadavků a přání zákazníka, jsou ideální jako individuální automatizační řešení pro optimalizaci procesů a postupů.
Vlastní konstrukce strojů jako forma výroby variant
Pokud již existuje varianta výroby pro vhodný zakázkový stroj, lze ji použít pro konstrukci zakázkového stroje ke snížení nákladů. Například se může jednat o komerčně dostupnou řadu strojů, které jsou vyráběny ve středním nebo velkém množství a pro které již existují dobré reference týkající se produktivity a praktičnosti.
Podobně jako v automobilovém inženýrství má základní stroj za následek různé varianty jednotlivých strojů. Ty jsou ve variantním provedení vybaveny požadovanými mechanickými rozhraními, senzory, akčními členy, ovládacími prvky a výkonovými parametry. Kromě toho se stále více přizpůsobují konkrétním požadavkům zákazníka pomocí softwaru a dodávají se s jednotlivými rozhraními Machine 4.0.
Výhodou použití již existující varianty základního stroje jako základu pro vlastní konstrukci je použití modulárních systémů. Není nutné vše od základu předělávat, ale do stroje na zakázku se zabudují celé sestavy, které již byly otestovány z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.
Zakázková výroba výkresových dílů
Kromě výroby strojů na zakázku se zakázková výroba používá také při konstrukci prototypů a výrobě výkresových dílů. Výkresové díly nebo vlastní díly jsou díly vyrobené na zakázku, které jsou vyrobeny na základě výkresu. Zakázkové díly a výkresové díly nejsou obecně standardizované, ale jsou navrženy pro specifické požadavky na produkt. Někdy jsou však výkresové díly rovněž standardizovanými díly, ale jejich konstrukce se liší od standardizovaných dílů s ohledem na určité parametry.
Vlastní konstrukce stroje se často spoléhá na kreslení dílů, protože standardizované díly obvykle nemohou splňovat specifické požadavky vlastního stroje. Vzhledem k tomu, že výkresové díly jsou individuálně vyráběné díly na zakázku, je jejich výroba obecně o něco dražší než při použití standardizovaných dílů.
Výhody výkresových dílů
Výhoda výkresových dílů je zřejmá: individualizovaná výroba založená na požadavcích podle požadavků zákazníka. Co přesně to znamená? To znamená, že zakázkové díly mohou být vyráběny pro širokou škálu aplikací a pro širokou škálu materiálů a povrchů. Kromě toho může výroba na zakázku brát v úvahu komplikovaná uspořádání, náročné kontury nebo složité tvary komponent a využívat speciální materiály. Výkresy jsou proto vyvinuty přesně podle potřeb zákazníka, a tak přesně optimalizují procesy a sekvence.
Další výhodou je nízký počet jednotek. Výkresové díly lze vyrábět v individuální výrobě nebo v malé sériové výrobě. Neexistuje žádné nákladné a nákladné skladování, což zase vede k úsporám nákladů a vyšší nákladové efektivitě.
Nakonec jsou výkresové díly velmi vhodné pro automatizační řešení. Automatizace má vždy za cíl optimalizovat určité procesy a postupy a následně zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Automatizace optimalizuje využití dostupných zdrojů, čímž snižuje náklady a zvyšuje kvalitu a výkon.
MISUMI jako poskytovatel zakázkových dílů
V průmyslu jsou zakázkové díly nebo výkresové díly obzvláště důležité pro speciální aplikace. Pokud společnost nemůže spadnout na standardizované díly, je možné, že budou součásti vyráběny a dodávány konkrétními dodavateli. Společnost MISUMI nabízí součásti pro automatizační technologie a konstrukci strojů na míru, kde lze konfigurovat různé dostupné produkty. Zákazníci mají dvě možnosti objednávání vlastních dílů od společnosti MISUMI: nejprve prostřednictvím konfigurátoru v online obchodě a za druhé nahráním 3D modelů.
Online obchod MISUMI umožňuje zákazníkům konfigurovat mnoho standardizovaných produktů podle jejich vlastních požadavků. Tyto produktové stránky mají konfigurátor, který umožňuje výběr nebo omezení různých vlastností a parametrů produktu. Jakmile je produkt nakonfigurován, lze jej dokonce zobrazit jako 3D-Modell, takže je vždy možné provést další nastavení. Zde najdete užitečné návody k použití konfigurátoru.
meviy je bezplatná služba od společnosti MISUMI pro nákup součástí. Služba vám umožňuje nahrát vlastní 3D modely. Výhodou je, že nabídku obdržíte okamžitě a objednávku můžete zadat během několika minut. Tato služba je k dispozici pro mechanické součásti, jako jsou plechové součásti a frézované součásti. Další informace naleznete na tomto odkazu.
Proč výkresové díly od společnosti MISUMI?
Žádný systém, zejména v rámci vlastní konstrukce stroje, se neobejde bez prvků stroje vyrobených na zakázku. Společnost MISUMI nabízí širokou škálu zakázkových dílů. Mezi nejběžnější konfigurovatelné součásti patří například hřídele, úhelníky nebo spojovací díly. Strojní prvky pro pásové dopravníky, pro přenos energie a další příslušenství lze však konfigurovat i individuálně.
Potřeba automatizace existuje téměř ve všech průmyslových odvětvích. Problémy v globalizovaném světě zahrnují nejen náklady a kvalitu, ale rovněž čas. Krátké dodací lhůty představují jasnou konkurenční výhodu. Díky mnohaletým zkušenostem a osvědčeným procesům je společnost MISUMI schopna dodávat individuálně konfigurované součásti včas a v termínu během několika pracovních dnů. Před umístěním produktu do nákupního košíku se zobrazí čas doručení. Tato spolehlivost a rychlost MISUMI nabízí zákazníkům optimální jistotu při plánování.
Díky svým výrobním kapacitám v lokalitách po celém světě dokáže společnost MISUMI optimálně uspokojit globální poptávku po zakázkových dílech. Díky specializovaným službám a variantám produktů je společnost MISUMI schopna přiblížit se svým zákazníkům a splnit jejich potřeby produktů na míru. Konečně jsou to konkurenceschopné ceny, krátké dodací lhůty a vysoké standardy kvality, které se týkají kreslení dílů MISUMI.