Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Nástroj pro demontáž nalisovaných ložisek
Během výměny ložiska se může pokazit řada věcí: může dojít k poškození hřídele nebo ložiska v důsledku nesprávné manipulace nebo nesprávné instalace nového ložiska. Zvláště u zabavených ložisek vyvstává otázka, jak úspěšně odstranit ložiska bez poškození okolních komponent a ložisek samotných. V tomto kontextu jsou zásadní vhodné nástroje pro úspěšnou demontáž a instalaci nalisovaných ložisek. V tomto článku představujeme nástroje a metody, které zajistí, že další změna ložiska bude zaručeně úspěšná.
Kdy vyměnit ložiska
Obecně platí, že ložiska se demontují, pokud došlo k jejich poruše v důsledku přirozeného opotřebení nebo nadměrného namáhání způsobeného vysokými hodnotami tření/koeficienty tření, nesprávnou montáží nebo nedostatečným mazáním. Někdy jsou ložiska také demontována pro běžnou údržbu a kontrolu a poté jsou znovu nainstalována. Zvláště v těchto případech je důležité, aby bylo ložisko demontováno bez problémů a bez poškození ložiska a přilehlých součástí.
Nástroje pro demontáž ložisek
Vytahováky ložisek jsou speciální nástroje pro přesné a šetrné odstranění ložisek. Používají se k údržbě a výměně poškozených nebo opotřebených ložisek. Konstrukce vytahováků ložisek jim umožňuje rozložit sílu potřebnou k rovnoměrné demontáži ložiska na hřídel nebo komponenty instalované kolem ložiska, aby se zabránilo nesprávnému zarovnání. Toto účelné a rovnoměrně vyrovnané použití tahové síly umožňuje, aby bylo ložisko obecně demontováno kontrolovaným způsobem, aniž by došlo k poškození okolních komponent nebo samotného ložiska, za předpokladu, že je použit správný typ vytahováku ložiska.
Typy vytahováků ložisek
Vytahováky ložisek se v zásadě odlišují od vytahováků vnějších ložisek a vytahováků vnitřních ložisek. Vytahovák vnějšího ložiska se dvěma nebo třemi čelistmi uchopí a vyjme ložisko z vnější strany. Čelisti uchopí nosný kroužek a rovnoměrně jej vytáhnou, aby nedošlo k poškození. Vnitřní vytahováky ložisek vytahují ložisko ven. Kleštiny jsou zaváděny vnitřním ložiskovým kroužkem. Vytahovák ložisek se poté roztáhne a ložisko lze vytáhnout. Vytahování může také zahrnovat použití kluzného kladiva k vytvoření síly potřebné k vytažení, aniž by došlo k namáhání sousedních součástí. Vytahováky ložisek jsou k dispozici také v hydraulické verzi. Je nainstalován hydraulický válec, který je řízen čerpadlem. Síla potřebná k vytažení ložiska je generována nastavovacím hydraulickým válcem. Vysoké vytahovací síly pak mohou být vyvíjeny s malým fyzickým úsilím. Další formou vytahováku vnitřních ložisek je vytahovák slepých vrtů. Slepý vrt je otvor, který zcela neproniká materiálem. Ložisko je umístěno v tomto slepém vrtu. Pokud není možné dosáhnout přes ložisko do základního vrtu, vytahováky slepých vrtů jsou často upnuty do vnitřního kroužku ložiska s pomocí kužele. Vytahováky slepých vrtů také obecně pracují s kluzným kladivem nebo nárazovým vytahovákem, který uvolňuje a odstraňuje ložisko po jednotlivých kusech. Mezi další varianty vytahováků ložisek patří svorkové vytahováky nebo nárazové vytahováky. K dispozici jsou také speciální vytahováky pro citlivá ložiska, která používají další ochranné mechanismy k minimalizaci poškození.
Kdy použít vytahovák ložisek?
Použitý typ vytahováku ložiska závisí na velikosti a konstrukci ložiska a také na situaci instalace a dostupnosti ložiska. Je ložisko instalováno na hřídeli nebo v krytu? Je snadno přístupné nebo je skryté jinými součástmi? Jaká tahová síla je nutná? Existuje riziko nevyrovnanosti? Jak a kde lze vytahovák umístit?
Především je také zásadní, zda a jak snadno je zadní část ložiska přístupná. Pokud toho lze snadno dosáhnout, může být dostačující vnější vytahovák ložiska (vytahovák vnějšího ložiska).
Vytahovák vnitřního ložiska může být nejlepší volbou, pokud je například ložisko instalováno v krytu. Velikost ložiska také ovlivňuje volbu: hydraulické vytahováky ložisek jsou nejlepší volbou například pro velká ložiska. Poskytují také podporu, když je ložisko již mírně zrezivělé nebo je obecně usazeno velmi pevně. Může také dávat smysl používat trojúhelníkové vytahováky ložisek pro větší ložiska, protože poskytují lepší podporu.
Pomocné nástroje – indukční ohřívače
Pokud je ložisko usazeno obzvláště těsně, může být vhodné ložisko před vyjmutím připravit. K tomu je vhodný indukční ohřívač: Takové ohřívače fungují na principu elektromagnetické indukce. Elektrická cívka vytváří magnetické pole, do kterého je ložisko zavedeno. Výsledkem jsou vířivé proudy ovlivňující vnitřní elektrický odpor ložiska. Ložisko se zahřeje rovnoměrně, rychle a bez kontaktu. Související rozpínání ložiska zvyšuje jeho vnitřní průměr podle koeficientu tepelného rozpínání použitého materiálu, což usnadňuje extrakci ložiska z hřídele.
Správná výměna ložisek
Ložisko se obvykle mění následujícími kroky:
- Příprava: Kromě vytahováku ložisek je nutné nejprve dodat maziva, čisticí prostředky a náhradní díly. Stroj je vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Vytvořte přístup k ložisku: V dalším kroku je nutné odstranit všechny součásti, které brání přístupu k ložiskům. Může se jednat například o ochranné krytky nebo vložená ozubená kola v motoru. Oblast kolem výměny ložiska by měla být čistá, aby nové ložisko nebylo znečištěno.
- Umístění vytahováku ložiska: Vytahovák ložiska musí být bezpečně a pevně usazen na ložisku. Je nutné ověřit správnou polohu, např. vytahovák ložiska musí být usazen na vnitřním kroužku, aby nedošlo k poškození.
- Demontáž ložiska: Opatrně vyjměte ložisko a zabraňte vychýlení, je-li to nutné, pomocí pomocného nástroje pro vytahováky ložisek, například kluzného kladiva.
- Vyčistěte a zkontrolujte sedlo ložiska: Odstraňte všechny zbytky (mastnotu, nečistoty) a zkontrolujte, zda není sedlo ložiska poškozené.
- Připravte nové ložisko: Většina ložisek je obecně předmazána (např. kuličková ložiska). Někdy je však nutné ložisko před instalací namazat.
- Vložte nové ložisko: Rovnoměrně vyrovnejte nové ložisko, zabraňte jeho vychýlení a zatlačte jej do sedla ložiska pomocí nástroje pro zatlačení. Všechny odstraněné součásti musí být také znovu nainstalovány.
- Zkontrolujte nové ložisko: Jako poslední krok je třeba zkontrolovat správné usazení a funkci. Otáčí se ložisko bez odporu? Vyskytují se po zapnutí spotřebiče neobvyklé zvuky?
Důvody, proč změny ložisek selhávají (a co s tím lze udělat)
Existuje několik důvodů, proč změny ložisek selhávají, například zde při použití externího vytahováku. Hlavní příčinou je často to, že ložisko nemůže být uchopeno za vnitřní kroužek, a tak je vytaženo za vnější kroužek. Vnitřní klec se zlomí a ložisko je zničeno.
Významný vliv na úspěch změny ložiska má také špatný výběr nástroje: Nevyhovující vytahovák ložisek může vyklouznout, čímž se poškodí okolní komponenty, nebo není možné vyvinout potřebnou sílu k vytažení ložiska. Před výběrem nástroje si vždy položte následující otázky:
- Je nainstalováno interní nebo externí ložisko?
- O jaký typ ložiska se obecně jedná? Například je na speciálních vytahovácích kuličkových ložisek nainstalován upínací mechanismus, aby bylo možné bezpečně a šetrně uchopit vnitřní kroužek.
- Jak pevně je ložisko usazeno? Na podporu může být vyžadován hydraulický vytahovák nebo kluzné kladivo.
- Kolik místa je k dispozici pro výměnu ložiska? Ve stísněných prostorech by se například měl používat kompaktní vytahovák ložisek.
- Která metoda upínání minimalizuje riziko poškození? Například je k dispozici další gumový kryt, když se používá chytač se dvěma nebo třemi čelistmi.