Technická příručka

Meze zpracování a standardy přesnosti plechových dílů

Kovové díly se používají v našem každodenním životě a v průmyslu v široké škále aplikací. Aby tyto vyrobené plechové součásti mohly být používány za vzájemné spolupráce, musí splňovat určité standardy přesnosti a limity obrábění. Ty odkazují na specifické parametry a tolerance s ohledem na šířku, délku, tloušťku a geometrické tolerance. Při výrobě plechových dílů je třeba vzít v úvahu specifikace. Následující část podrobně zkoumá různé standardy a limity.

10 minut na přečtení

Srovnání tvrdost a testování tvrdosti

V průmyslových aplikacích se používá široká škála surovin a pomocných materiálů. Komplexní znalost jejich materiálových vlastností je absolutním předpokladem pro použití těchto surovin pro definované použití v technických prostředích. Testy tvrdosti jsou způsobem, jak určit základní vlastnosti materiálu, jako je tvrdost/tažnost a pevnost materiálu, jako je ocel. Tvrdost hraje zásadní roli při charakterizaci a kontrole kvality materiálů. Tvrdost oceli poskytuje informace o jejích mechanických vlastnostech, odolnosti proti opotřebení a vhodnosti pro specifické aplikace. V tomto kontextu byly vyvinuty různé metody a stupnice testování tvrdosti, které přesně určují a klasifikují tvrdost oceli. Tento článek poskytuje přehled běžných metod měření tvrdosti, přehled některých možností tepelného zpracování ocelových materiálů, výsledné úrovně Vickersovy tvrdosti a jejich možné použití.

19 minut na přečtení

Obrábění nerezové oceli

Nerezová ocel je materiál, který se obtížně obrábí. Obrábění s sebou nese riziko studeného temperování. Chyby při obrábění mohou navíc způsobit korozi upravovaných povrchů. V následujícím článku je zodpovězena často pokládaná otázka „Může nerezavějící ocel rezavět?“. Najdete zde také přehled problémů při obrábění, různých metod obrábění a kritérií výběru pro správný nástroj pro obrábění nerezové oceli.

13 minut na přečtení

Povrchy s nízkou odrazivostí – LTBC a další možnosti

Reflexní povrchy mohou v určitých případech použití způsobit poruchy a dokonce ovlivnit výsledky, např. při kontrole kvality nebo kontrolách rozměrů. To je třeba vzít v úvahu při výběru povrchu. Jak však lze odrazy minimalizovat? Tento článek představuje různé možnosti povrchových úprav a nátěrů. Obzvláště je vysvětleno nízkoteplotní pokovování černým chromem, LTBC nebo také proces s černým chromem.

12 minut na přečtení

Obráběcí procesy a související drsnost povrchu

Správná povrchová úprava významně ovlivňuje funkčnost, životnost a výrobní náklady komponent. V tomto blogu se dozvíte vše, co potřebujete vědět – od základů nerovnosti povrchu přes metody měření a mezinárodní standardy až po praktické příklady toho, jak je nerovnost uvedena ve výkresech a jaké metody obrábění poskytují požadovanou kvalitu. Ponořte se do světa přesnosti a zjistěte, proč mohou i mikrometry znamenat velký rozdíl!

9 minut na přečtení

Eroze a koroze ve strojírenství

Koroze a eroze ovlivňují životnost a výkon komponent. Jaký je ve skutečnosti rozdíl mezi erozí a korozí? Jaké typy existují? A jak lze tyto síly potlačit? Následující článek se na to podrobněji zaměřuje.

9 minut na přečtení