Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Látky narušující smáčení barvy – Co jsou to LABS?
Látky, které narušují barvu, zkráceně LABS, vedou k vadným výsledkům při natírání materiálů a obrobků. Úsilí potřebné pro následné opravy je obrovské. Proto je důležité znát zdroje LABS ve výrobě a v případě potřeby přijmout preventivní opatření. Níže jsou uvedeny zdroje LABS a možnosti identifikace a odstranění LABS.
Co jsou látky narušující smáčení barvy?
Látky, které narušují barvu, zkrátka LABS, vedou k chybám během procesu lakování a během aplikace nátěrů a lepidel. Tyto chyby se projevují například jako tzv. krátery nebo poruchy smáčení. Příčinou problému jsou obvykle určité kontaminanty, které vedou k tomu, že barva již není rovnoměrně rozprostřena na všech plochách povrchu. Kontaminanty mohou být například oleje, maziva nebo silikony. Ve fyzikálních pojmech problém působí jiné povrchové napětí: kontaminanty mají vyšší povrchové napětí než barva, což způsobuje ustupování barvy. Krátery se mohou například rozšířit až na povrch, zůstanou otevřené a tvoří povrch vystavený nepřízni prostředí. V případě narušení smáčení je narušení tvorby filmu rozsáhlejší a povrch nelze zcela smáčet.
Chyby způsobené LABS musí být odlišeny od: inkluzí, bublinek, zbytků na substrátu a sprejové mlhy.
- (1) Nátěr
- (2) Povrch
- (3) Látky narušující smáčení barvy
- (4) Příčina vad nátěru
Mimochodem, výraz bez silikonu není totéž jako bez LABS. Bez silikonu se týká výhradně nepřítomnosti silikonu. Mohou existovat jiné znečišťující látky nebo jiné látky, které narušují smáčení barvy. Silikon byl však první látkou, u které bylo zjištěno, že narušuje smáčení. Látka bez LABS obsahuje silikon i další látky.
Zdroje LABS
Bez ohledu na materiál existuje také mnoho externích zdrojů, které mohou způsobit přítomnost LABS:
- maziva
- provozní a pomocné materiály, jako jsou detergenty, abraziva, leštidla
- trubice a tmely
- osobní zdroje LABS, jako jsou krémy na ruce, kosmetika, potraviny, ale také plastové náramky, fitness náramky, pouzdra na chytré telefony
Není však možné generalizovat, která látka narušuje smáčení barvy. Vždy je nutné mít na zřeteli individuální interakci mezi okolními podmínkami, povrchem, který má být natřen, a typem nátěru.
Materiály bez LABS nebo splňující požadavky LABS
Existují materiály, jako např. plasty, které obsahují plastifikátory nebo uvolňovací látky, které jsou považovány za látky narušující smáčení barvy. Termín bez LABS znamená, že tyto látky se již v samotném materiálu nevyskytují. Neznamená to však automaticky, že přípravek splňuje požadavky LABS, stejně jako splňující požadavky LABS neznamená automaticky bez LABS. Zda materiál splňuje požadavky LABS, musí být vždy zváženo v kontextu materiálu a požadovaného nátěru nebo laku. Jestli látka splňujr požadavky LABS se testuje podle normy VDMA 24364. Během testu nesmí dojít k narušení smáčení barvy. Aby byly splněny standardy LABS, mohou být například povrchově aktivní látky upraveny eliminací určitých komponent takovým způsobem, že již nevytvářejí LABS. Povrchově aktivní látky se často používají v lakovacím průmyslu jako smáčedla nebo disperzní činidla. Proto není neobvyklé, že materiál, který není klasifikován jako bez LABS, nevykazuje narušení smáčení barvy v testu podle VDMA 24364, a je tudíž považován za splňující požadavky LABS. Je důležité poznamenat, že to platí pouze pro postup použitý v testu. Jiné nátěrové systémy a testovací metody mohou vést k odchylkám výsledků.
U některých materiálů je dosažení klasifikace bez LABS nebo splňující požadavky LABS snadnější. Důvodem je skutečnost, že neobsahují žádné LABS, které by mohly být uvolněny, nebo že se snadněji čistí kvůli svým fyzikálním vlastnostem.
Identifikace LABS – standardní list VDMA 24364
VDMA je sdružení odborníků, jejichž úkolem je standardizovat testování LABS a postupovat způsobem, který je nezávislý na materiálu a přizpůsobený individuální aplikaci. Tyto obecně platné testy jsou definovány ve standardním listu VDMA 24364. Je důležité si uvědomit, že není možné poskytnout komplexní profil všech LABS. Škodlivé účinky by měly být prokázány spíše v konkrétním individuálním případě.
V zásadě musí být vždy položena následující otázka týkající se hodnoceného přípravku:
- Dostane se do kontaktu s barvou (nebo lepidly a jinými nátěrovými látkami) v závodě na zpracování barev? Přijde do kontaktu s povrchem, který má být natřen?
- Jaké jsou obecné podmínky v místě použití? To zahrnuje také okolní teplotu, vlhkost a další parametry.
Zóny LABS
Standardní list VDMA 24364 také definuje tři zóny, které popisují význam LABS v lakovně, a poté zdůvodňuje různé požadavky na čistotu tam používaných produktů.
Proces přímého lakování se nachází v zóně I. Zde je význam LABS obzvláště vysoký a požadavky na čistotu jsou nejpřísnější: Nesmí se vyskytovat žádné látky narušující smáčení barvy.
Zóna II je také stále v oblasti zpracování barev, ale již mimo zónu přímého kontaktu. V této oblasti je určitý stupeň kontaminantů tolerovatelný; neměly by se však vyskytnout žádné viditelné vady barvy.
Zóna III se již nepočítá jako oblast pro zpracování barev, ale je stále uvnitř provozu. LABS zde již nejsou relevantní. Neovlivní proces lakování. Pokud se produkty používají ve více zónách současně, musí být splněny požadavky všech zón.
Na základě požadavků lze produkty rozdělit do pěti skupin, z nichž každá je testována jinak. Skupina A zahrnuje například všechny produkty s přímým kontaktem s barvou, rozpouštědly nebo povrchem; skupina B a C zahrnuje produkty s nepřímým kontaktem. Produkty skupiny T se používají při vysokých teplotách, a proto jsou relevantní pro LABS. Skupina S obsahuje látky, které se aplikují na povrch, který má být lakován, nebo je lze přenést do prvních dvou zón.
Testy pro vyhovující LABS podle standardního listu VDMA 24364
Pro test splnění požadavků LABS jsou vyžadovány následující kroky v souladu se standardním listem VDMA 24364:
- vyberte skupinu produktů a třídu testu.
- proveďte nulový test.
- proveďte test, vyhodnoťte jej a zdokumentujte.
Při výběru skupiny produktů a třídy testu je užitečné jak zamýšlené použití produktu, tak výše popsaná klasifikace zóny. Třída testu se poté vybere v závislosti na zatížení, pokud se používá zamýšleným způsobem. Před samotným testem je nezbytné provést nulový test. Tím je zajištěno, že veškeré použité testovací a pracovní vybavení i samotné pracovní prostředí splňují požadavky LABS. Jinak nelze spolehlivě posoudit, zda jsou chyby způsobeny pracovním prostředím nebo samotným zkušebním objektem. Nulovým testem může být například podrobení testovaného dokumentu plánovanému testu.
Následně se provede samotný test. Testovaný vzorek je umístěn na testovacím dokumentu, kde se test provádí. Může to být například oplach testovacího vzorku rozpouštědlem. Počkejte, až se rozpouštědlo zcela odpaří, a poté proveďte proces nanášení barvy. Ve vytvrzeném stavu je pak hodnocen nátěrový film. Hodnocení se skládá z vizuální kontroly bez dalších pomůcek. Výsledkem je, že materiál buď splňuje požadavky LABS, nebo je nesplňuje. Kvantifikace není cílem tohoto typu testu. Je také důležité poznamenat, že existují vzorce chyb závislé na LABS a nezávislé na LABS, např. se objevily krátery, ale povrch byl zcela zvlhčen barvou. V tomto případě by produkt stále splňoval požadavky LABS.
Strategie zabránění a eliminace
Zdroje pro LABS jsou četné, a proto je důležité předem zajistit, aby výroba splňovala požadavky LABS. Produkty, které nesplňují požadavky LABS, by měly být odstraněny z odpovídající výroby. Alternativně existují různé metody čištění LABS, např. mokré chemikálie nebo s pomocí plazmy.
Pokud dojde k závadám barvy, jedinou možností obvykle je barvu zbrousit nebo v nejhorším případě ji zlikvidovat. Každé broušení však také vyžaduje opětovné čištění a dotčený díl musí být znovu natřen. To má za následek vysoké náklady, a proto je při zpracování a přípravě barev a nátěrů nejvyšší prioritou čistota.