Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Nejsilnější povrchové úpravy kovů – nezničitelné, odolné a s nízkými nároky na údržbu
Povrchová úprava je důležitou součástí moderních procesů průmyslové výroby. Chrání povrch materiálů a komponent před opotřebením, korozí a dalšími škodlivými vlivy. Volba správného povrchového ošetření do značné míry závisí na požadavcích kladených na povrch. Existuje řada různých povrchových úprav, které lze použít v závislosti na vašich potřebách. V tomto článku blogu představujeme nejsilnější, nejtvrdší a nejodolnější povrchové úpravy.
Revoluce ve vašich aplikacích díky povrchové úpravě s diamantovým uhlíkem (DLC)
Diamantový uhlík (DLC) je známý jako extrémně tvrdý povrch s nízkým třením a často se používá v průmyslu k ochraně nástrojů, strojů a dalších povrchů. Je také široce využíván ve zdravotnických technologiích, protože má velmi nízké riziko opotřebení nástroje.
DLC nabízí mnoho výhod oproti konvenčním povrchovým úpravám. Na jedné straně je velmi odolný a chrání povrchy před korozí a opotřebením. Na druhou stranu je velmi hladký a má nízké tření, takže je velmi dobrou volbou pro povrchy, kterých se pravidelně dotýkáte. Kromě toho je to materiál velmi šetrný k životnímu prostředí, protože neobsahuje žádné škodlivé látky, a nemá proto žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Diamantový uhlík je typ uhlíku používaný pro povrchové úpravy. Skládá se z tenké vrstvy amorfního uhlíku, který vytváří velmi hladký a tvrdý povrch, vysoce odolný vůči opotřebení, poškrábání a korozi. Je vysoce odolný vůči chemickým reakcím, takže je ideální volbou pro mnoho průmyslových aplikací. Lze jej aplikovat různými způsoby, včetně rozprašování, katodové disperze, ukládání plazmy a mnoha dalších.
Povrchová úprava odolná proti třepení svarů (WSR) – optimální ochrana proti třepení svarů
Svařovací práce v průmyslu také zvyšují potřebu najít produkty, které chrání před škodlivými účinky svařovacích zařízení. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použít materiály souhrnně označované jako „odolné proti třepení svarů“. Jednou z takových možností je WSR (povrchová úprava odolná proti třepení svarů).
WSR je typ povrchové úpravy, při které se aplikuje speciální povlak, aby se zabránilo přilnutí roztřepů svarů. Tento povlak se obvykle aplikuje primárně na ochranu proti přilnutí roztřepů svarů, ale zároveň zvyšuje ochranu proti korozi a opotřebení.
Povrchy odolné proti třepení svarů jsou velmi odolné a lze je použít v různých aplikacích.
Jedná se o jednoduchou povrchovou úpravu s nízkými nároky na údržbu. Je cenově výhodná, velmi účinná, nabízí vysokou odolnost proti teplu, chladu a vlhkosti a zároveň se s ní snadno manipuluje.
Černé chromování při nízké teplotě (LTBC)
Černé chromování při nízké teplotě je inovativní povrchová úprava, která se aplikuje při nízkých teplotách. Tato technologie je jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších metod povrchové úpravy.
Černé chromování při nízké teplotě vytváří vrstvu černého chromu, která je extrémně odolná a trvanlivá. Je obzvláště vhodný pro povrchovou úpravu oceli. Použitím černého chromování při nízké teplotě se kovový povrch stává odolnější proti oděru a korozi a lze dosáhnout krásných černých odstínů.
Tato povrchová úprava nabízí velmi dobrou odolnost proti korozi, oděru a opotřebení. Kromě toho je tento povlak trvale spojen s povrchem. Je velmi robustní a vysoce odolný.
Černé chromování při nízké teplotě nabízí řadu výhod oproti jiným povrchovým úpravám. Na jedné straně je použití jednodušší a rychlejší než u jiných metod, protože se aplikuje při nízkých teplotách. Na druhou stranu je povlak velmi robustní a má dlouhou životnost. Kromě toho je povlak vysoce odolný proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům.
Černé chromování při nízké teplotě je vysoce účinné ošetření povrchu a nabízí řadu výhod. Nemůže se odštípnout nebo odloupnout. Vytváří jednotnou fólii a nabízí vysokou odolnost proti korozi, oděru a opotřebení. Díky tomu je velmi atraktivní pro mnoho aplikací.
Konfigurace montážních dílů
S pomocí konfigurátoru MISUMI můžete volně konfigurovat ložiska, hřídele a další komponenty.
Vyberte typ součásti a nastavte požadované tolerance.