Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Tolerance tvaru a umístění podle ISO 1101 a japonské normy JIS B 0001: Nejdůležitější informace
DIN ISO 1101 a JIS B 0001 jsou normy, které umožňují konstruktérům zajistit přesné usazení součástí. Tyto normy jsou součástí specifikace geometrického produktu (GPS).
Co jsou tolerance tvaru a umístění?
Tolerance tvaru a umístění jsou technické specifikace, které zajišťují jednotné zacházení s rozměry a tolerancemi ve výrobě. Používají se především při výrobě součástí, aby byla zajištěna přesnost dílů.
Existují různé vlastnosti, které ovlivňují přesnost uložení komponent, například:
- povrchová úprava
- velikost
- tloušťka
- poloha a obrys
Tolerance tvaru a polohy DIN ISO 1101 rozlišují mezi dvěma různými typy tolerancí: chybovou tolerancí a tolerancí polohy. Tyto dvě tolerance společně představují nejdůležitější faktory pro zajištění přesného usazení komponent.
- Tolerance chyb označuje přípustné odchylky v rozměrech a tvaru komponent.
- Tolerance polohy označuje přípustné odchylky polohy komponent.
Jak se používají tolerance tvaru a umístění?
Při určování tolerancí forem a pozic je důležité vzít v úvahu výrobní procesy, materiály a podmínky prostředí. Rozměry musí být zvoleny tak, aby odpovídaly výrobní technologii a bylo možné dosáhnout požadovaného výsledku uložení. Za tímto účelem musí uživatel znát požadavky příslušné komponenty a výrobního procesu.
Pro zajištění spolehlivého uložení je také důležitý výběr správného materiálu. Výběr materiálu závisí na technických požadavcích a prostředí, ve kterém se komponenta používá.
Které symboly se používají v technických výkresech podle ISO 1101?
Symboly pro tvar
| Označení | Symbol | Definice |
|---|---|---|
| Rovnost | Pro oblasti: Tolerovaná čára musí v každé rovině ležet mezi dvěma paralelními čárami se vzdáleností t. Poznámka: Rovnost povrchů se měří ve směru čáry v uvedeném pohledu. Povrchy mohou být v ose X rovné, i když jsou zakřivené podél osy Y. Pro osy: Tolerovaná osa musí být ve válci (⌀ = t). |
|
| Plochost | Tolerovaná oblast musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami (vzdálenost t). | |
| Zaoblenost | Tolerovaná obvodová čára musí ve všech rovinách průřezu ležet kolmo na středovou osu mezi dvěma soustřednými kruhy (Δr = t). | |
| Válcovitost | Tolerovaný vnější povrch musí ležet mezi dvěma koaxiálními válci (Δr = t). | |
| Profil čáry | Tolerovaný profil musí v každé rovině ležet mezi dvěma ekvidistantními obalovými křivkami, jejichž vzdálenost je definována kruhy (⌀ = t). | |
| Profily povrchu | Tolerovaná oblast musí ležet mezi dvěma ekvidistantními povrchy obálky, jejichž vzdálenost je definována koulemi (⌀ = t). Poznámka: Střed kruhu nebo koule je na ideální linii nebo oblasti. |
Symboly pro směr
| Označení | Symbol | Definice |
|---|---|---|
| Paralelnost | Pro oblasti: Tolerovaná oblast musí ležet mezi dvěma rovinami (vzdálenost t), které jsou rovnoběžné s referencí. Pro osy: Tolerovaná osa musí být ve válci (⌀ = t), jehož osa je rovnoběžná s referencí. |
|
| Kolmost | Pro oblasti: Tolerovaná oblast musí ležet mezi dvěma rovinami (vzdálenost t), které jsou kolmé k referenci. Pro osy: Tolerovaná osa cylindru musí ležet ve válci, který je svisle od referenční oblasti (⌀ = t). |
|
| Hranatost | Pro oblasti: Tolerovaná oblast musí ležet mezi dvěma rovinami (vzdálenost t), které jsou nakloněny pod určeným úhlem vzhledem k referenci. Pro osy: Tolerovaná osa musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami (vzdálenost t), které jsou nakloněny v určeném úhlu vzhledem k referenci. |
Symboly pro umístění
| Označení | Symbol | Definice |
|---|---|---|
| Pozice | Střed otvoru musí být ve čtverci (a = t), jehož střed odpovídá teoreticky přesné poloze otvoru vrtu. Čtverec zarovnaný podle teoreticky přesných rozměrů se symbolem ⌀: Střed otvoru musí být v kruhu (⌀ = t), jehož střed odpovídá teoreticky přesné poloze vrtu. Symbol ⌀ před hodnotou tolerance (viz rozsah tolerančního limitu (obrázek)) Lze také definovat pozici oblastí. |
|
| Soustřednost | Středový bod tolerovaného kruhu musí ležet v kruhu (⌀ = t), jehož soustředný bod je soustředný vzhledem k referenci. Osa tolerované oblasti musí ležet ve válci (⌀ = t), jehož středová osa je koaxiální vzhledem k referenci. Poznámka: Koaxialitu nelze změřit, pokud je délka válcovitého tělesa příliš krátká. |
|
| Symetrie | Tolerovaná středová rovina musí ležet mezi dvěma paralelními rovinami (vzdálenost t), které jsou symetrické vzhledem k referenci. |
Symboly pro vyosení
| Označení | Symbol | Definice |
|---|---|---|
| Vyosení (radiální) | Při otáčkách kolem referenční osy nesmí odchylka vyosení překročit t. | |
| Axiální vyosení (axiální) | Při otáčkách kolem referenční osy nesmí odchylka axiálního vyosení překročit t. | |
| Celkové vyosení (radiální) | U vícečetných rotací kolem referenční osy a současného axiálního posunu nesmí odchylka vyosení překročit t. | |
| Celkové axiální vyosení (axiální) | U vícečetných rotací kolem referenční osy a současného radiálního posunu nesmí axiální odchylka překročit t. |
Jaký vliv mají obecné tolerance a norma DIN ISO 2768-1?
Obecné tolerance v souladu s normou DIN ISO 2768-1 jsou důležitým faktorem pro dokonalé uložení součástí. Definují přípustné odchylky ve formě, rozměru, pozici a orientaci komponent ve výrobním procesu.
Tyto tolerance lze použít k zajištění přesnosti komponent bez nutnosti dalších měření.
Jako japonský výrobce vyrábí společnost MISUMI své výrobky v souladu s normou JIS B0401, která je identická s normou DIN ISO 2768-1.
Více informací o obecných tolerancích najdete zde.
Konfigurace montážních dílů
S pomocí konfigurátoru MISUMI můžete volně konfigurovat ložiska, hřídele a další komponenty.
Vyberte typ součásti a nastavte požadované tolerance.

