Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Screw Nominal T1
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů
  • Low Pressure Fittings / 90 Deg. Elbow

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 23 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Low Pressure Fittings/90 Deg. Elbow:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    SGPPEEN-JM 1010 Equiv.Hot Zinc Plating
    SUTPEEN 1.4308 Equiv.-
    SUTPESEN 1.4408 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    SUTPE20A
    Part NumberRc (PT)SGPPESUTPE, SUTPES
    TypeNo.(D)L(A)(D)L(A)
    SGPPE
    SUTPE

    SUTPES*
    6A1/8151724.5181928
    8A1/4191928.5221930
    10A3/8242335262336
    15A1/2282741302742
    20A3/4343249363250
    25A1433859.5443860
    32A1 1/4514671.5534672.5
    40A1 1/2574876.5604878
    50A2705792735793.5
     
    SGPPESUTPESUTPES
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.1 ~ 19 pc(s).20 ~ 50 pcs.
          
          
          
          
          
          
        --
        --
        --
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Material

    Screw Nominal T1

    Applicable Fluid

    Surface Treatment

    RoHS?Minimální objednací množství
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/8B(6A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/4B(8A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    3/8B(10A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/2B(15A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    3/4B(20A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1B(25A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    2B(50A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/8B(6A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/4B(8A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    3/8B(10A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/2B(15A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    3/4B(20A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1B(25A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    2B(50A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4408 Equiv.
    1/4B(8A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4408 Equiv.
    3/8B(10A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4408 Equiv.
    1/2B(15A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4408 Equiv.
    3/4B(20A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    [Stainless Steel] EN 1.4408 Equiv.
    1B(25A)
    -
    Not Provided
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.51 €
    ( 1.80 € )
    5 pracovních dnů
    1.51 €
    ( 1.80 € )
    5 pracovních dnů
    1.51 €1.25 €
    ( 1.49 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.37 €
    ( 1.63 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.19 €
    ( 2.61 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.35 €
    ( 3.99 € )
    5 pracovních dnů
    3.78 €3.02 €
    ( 3.59 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    5 pracovních dnů
    7.41 €
    ( 8.82 € )
    5 pracovních dnů
    3.58 €2.04 €
    ( 2.43 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    3.82 €
    ( 4.55 € )
    6 pracovních dnů
    3.49 €
    ( 4.15 € )
    6 pracovních dnů
    3.74 €
    ( 4.45 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.91 €
    ( 5.84 € )
    6 pracovních dnů
    6.79 €
    ( 8.08 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    11.85 €
    ( 14.10 € )
    6 pracovních dnů
    15.11 €
    ( 17.98 € )
    6 pracovních dnů
    17.95 €
    ( 21.36 € )
    6 pracovních dnů
    5.72 €
    ( 6.81 € )
    6 pracovních dnů
    5.72 €
    ( 6.81 € )
    6 pracovních dnů
    7.05 €
    ( 8.39 € )
    6 pracovních dnů
    8.91 €
    ( 10.60 € )
    6 pracovních dnů
    12.50 €
    ( 14.88 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Connection type] Thread on thread, same diameter / same type "Connection form" 90° bend "Material / surface treatment: EN-JM 1010 Equiv. with hot-dip galvanising, EN 1.4308 Equiv. without treatment, or EN 1.4408 Equiv. without treatment.

    Náčrt a specifikace

    More Information

    Applicable Standards
     ■ Similar Parts: JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203 Complaint
     ■ C-VALUE Products: ISO 4144 Complaint, GB/T 7306 Equiv.
     ■ Fitting Material
    Fitting TypeSteelStainless Steel
    Low Pressure Screw FittingsCasting: EN-JM 1010 Equiv. (Malleable Casting) or Equiv.
    * Customers who are particular about external appearance should note that surface is rough because of limitations in the manufacturing process.
    Casting: EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)
    or Equiv.
    High Pressure Screw FittingsEN 1.1158 Equiv. or Equiv.EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)

    Pressure, Temperature Standards
     ■ Similar Part, C-VALUE Products Common Specifications
    Fluid State (°C)Max. Operating Pressure (Mpa)
    Steam, Air, Gas, Oil: Up to 300°C1.0
    Steam, Air, Oil, Pulsating Water: Up to 200°C1.4
    Static Flow Water: Up to 120°C2.0
    * Pulsating Water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles.
    * Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.