Číslo dílu:
návrhy.Model | Overall Length (m) |
MINS12 | 5 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 10 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 50 (1 reel) |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | 30 (1 reel) |
MINS50 |
Model | Overall Length (m) |
MINF12 | 5 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 10 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 50 (1 reel) |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | 30 (1 reel) |
MINF50 |
Material | Common | Polyamide |
Specification Temperature Range | Standard Type | −5 to 65°C |
Movable Type | −10 to 65°C | |
Applicable Standards | Common | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
Color | Common | Black |
UL Standards | Standard Type | UL 94V2, UL File No.167112 |
Movable Type | UL 94HB, UL File No.167112 |
Model | Type | Internal Diameter φA (mm) | Outer Diameter φB (mm) | Minimum Bending Radius (mm) | Withstand Pressure Load (N) Ellipticity at 25%* | Tensile Strength Fracture Value (N) | Weight (g/m) | |
Fixed | Movable | |||||||
MINS12 | Standard | 8.2 | 12 | 30 | 55 | 300 | 116 | Approx. 23 g |
MINS16 | 11.5 | 16 | 40 | 75 | 545 | 380 | Approx. 40 g | |
MINS20 | 15.3 | 20 | 45 | 90 | 462 | 380 | Approx. 60 g | |
MINS25 | 19.6 | 25 | 50 | 100 | 453 | 510 | Approx. 90 g | |
MINS32 | 26.0 | 32 | 85 | 165 | 397 | 650 | Approx. 110 g | |
MINS40 | 33.5 | 40 | 105 | 210 | 350 | 800 | Approx. 160 g | |
MINS50 | 42.8 | 50 | 130 | 260 | 350 | 850 | Approx. 210 g | |
MINS63 | 55.6 | 63 | 170 | 340 | 328 | 850 | Approx. 260 g | |
MINF12 | Movable Part | 8.2 | 12 | 30 | 50 | 655 | 307 | Approx. 23 g |
MINF16 | 11.5 | 16 | 40 | 70 | 545 | 282 | Approx. 40 g | |
MINF20 | 15.3 | 20 | 45 | 80 | 462 | 333 | Approx. 60 g | |
MINF25 | 19.6 | 25 | 50 | 90 | 453 | 597 | Approx. 90 g | |
MINF32 | 26.0 | 32 | 85 | 140 | 397 | 688 | Approx. 120 g | |
MINF40 | 33.5 | 40 | 100 | 190 | 350 | 940 | Approx. 170 g | |
MINF50 | 43.3 | 50 | 120 | 230 | 350 | 990 | Approx. 220 g | |
MINF63 | 56.2 | 63 | 160 | 300 | 328 | 723 | Approx. 280 g |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
34.73 € ( 41.33 € ) | 5 pracovních dnů |
67.20 € ( 79.97 € ) | 5 pracovních dnů |
157.44 € ( 187.35 € ) | 10 pracovních dnů |
38.91 € ( 46.30 € ) | 5 pracovních dnů |
76.70 € ( 91.27 € ) | 5 pracovních dnů |
177.02 € ( 210.65 € ) | 10 pracovních dnů |
55.56 € ( 66.12 € ) | 5 pracovních dnů |
108.89 € ( 129.58 € ) | 5 pracovních dnů |
254.14 € ( 302.43 € ) | 10 pracovních dnů |
73.83 € ( 87.86 € ) | 5 pracovních dnů |
145.41 € ( 173.04 € ) | 5 pracovních dnů |
341.85 € ( 406.80 € ) | 10 pracovních dnů |
93.21 € ( 110.92 € ) | 5 pracovních dnů |
111.46 € ( 132.64 € ) | 5 pracovních dnů |
429.55 € ( 511.16 € ) | 10 pracovních dnů |
129.24 € ( 153.80 € ) | 9 pracovních dnů |
157.96 € ( 187.97 € ) | 14 pracovních dnů |
397.64 € ( 473.19 € ) | 10 pracovních dnů |
175.36 € ( 208.68 € ) | 14 pracovních dnů |
213.44 € ( 253.99 € ) | 7 pracovních dnů |
537.56 € ( 639.70 € ) | 5 pracovních dnů |
134.06 € ( 159.53 € ) | 8 pracovních dnů |
265.37 € ( 315.79 € ) | 7 pracovních dnů |
20.24 € ( 24.09 € ) | 5 pracovních dnů |
38.08 € ( 45.32 € ) | 5 pracovních dnů |
151.20 € ( 179.93 € ) | 10 pracovních dnů |
22.10 € ( 26.30 € ) | 5 pracovních dnů |
43.09 € ( 51.28 € ) | 5 pracovních dnů |
170.65 € ( 203.07 € ) | 10 pracovních dnů |
27.55 € ( 32.78 € ) | 5 pracovních dnů |
49.51 € ( 58.92 € ) | 5 pracovních dnů |
122.22 € ( 145.44 € ) | 10 pracovních dnů |
41.32 € ( 49.17 € ) | 5 pracovních dnů |
80.42 € ( 95.70 € ) | 5 pracovních dnů |
184.38 € ( 219.41 € ) | 10 pracovních dnů |
54.62 € ( 65.00 € ) | 5 pracovních dnů |
103.65 € ( 123.34 € ) | 5 pracovních dnů |
259.43 € ( 308.72 € ) | 10 pracovních dnů |
74.97 € ( 89.21 € ) | 9 pracovních dnů |
145.49 € ( 173.13 € ) | 9 pracovních dnů |
221.81 € ( 263.95 € ) | 10 pracovních dnů |
98.69 € ( 117.44 € ) | 14 pracovních dnů |
190.67 € ( 226.90 € ) | 14 pracovních dnů |
299.99 € ( 356.99 € ) | 5 pracovních dnů |
129.12 € ( 153.65 € ) | 14 pracovních dnů |
152.29 € ( 181.23 € ) | 9 pracovních dnů |
Protective sleeve made of polyamide resin, which is highly resistant to many liquids such as alkalis, alcohols and lubricating oils.