Z Sanitary Ferrule Reducer (ZRC-F)

Z Sanitary Ferrule Reducer (ZRC-F)
[Features] Can be used when changing the diameter for sanitary compliant with ISO standards.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
ZRC-F-1.5SX1S
ZRC-F-1.5SX1S-SU6L
ZRC-F-2SX1S
ZRC-F-2SX1S-SU6L
ZRC-F-2SX1.5S
ZRC-F-2SX1.5S-SU6L
ZRC-F-2.5SX1S
ZRC-F-2.5SX1S-SU6L
ZRC-F-2.5SX1.5S
ZRC-F-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-F-2.5SX2S
ZRC-F-2.5SX2S-SU6L
ZRC-F-3SX1.5S
ZRC-F-3SX1.5S-SU6L
ZRC-F-3SX2S
ZRC-F-3SX2S-SU6L
ZRC-F-3SX2.5S
ZRC-F-3SX2.5S-SU6L
ZRC-F-4SX2S
ZRC-F-4SX2S-SU6L
ZRC-F-4SX2.5S
ZRC-F-4SX2.5S-SU6L
ZRC-F-4SX3S
ZRC-F-4SX3S-SU6L
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Range of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Outside Diameter
(Ø)
Nominal Outside Diameter Second End
(φ)

102.10 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5S1S

115.38 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5S1S

111.06 €

1 7 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1S

91.07 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1S

105.10 €

1 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1.5S

88.98 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1.5S

107.76 €

1 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1S

130.69 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1S

101.50 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1.5S

125.57 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1.5S

99.39 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S2S

120.29 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S2S

136.04 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S1.5S

161.99 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S1.5S

122.39 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2S

156.87 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2S

128.65 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2.5S

153.69 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2.5S

203.77 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2S

245.50 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2S

198.65 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2.5S

235.08 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2.5S

182.89 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S3S

219.48 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Ferrule fitting Fitting Shape Ferrule reducer Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Ferrule
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Ferrule Dia., Center Reducing/Concentricity Surface Finish #320 to #400 (Buffed Finish)

Tech Support