Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Nominal A 1
  • Nominal B 1
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Thread Nominal
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 25 pracovních dnů
  • Flareless Fitting for Anti-Vibration Fitting NE Type Steel Pipe Type - Connector (Male)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 21 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Applicable Tube Size Type

    Nominal A 1

    Nominal B 1

    Nominal 1

    (mm)

    Applicable Pipe O.D. 1

    (mm)

    Thread Nominal

    Max. Operating Pressure

    (MPa)

    Minimální objednací množství
    Steel pipe metric size
    -
    -
    4
    4
    1/8B(6A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    6
    6
    1/8B(6A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    6
    6
    1/4B(8A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    6
    6
    3/8B(10A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    8
    8
    1/8B(6A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    8
    8
    1/4B(8A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    8
    8
    3/8B(10A)
    50
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    10
    10
    1/8B(6A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    10
    10
    1/4B(8A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    10
    10
    3/8B(10A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    10
    10
    1/2B(15A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe JIS size
    6
    1/8
    -
    10.50
    1/4B(8A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    12
    12
    1/4B(8A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    12
    12
    3/8B(10A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    12
    12
    1/2B(15A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe JIS size
    8
    1/4
    -
    13.80
    1/4B(8A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    15
    15
    3/8B(10A)
    40
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    16
    16
    3/8B(10A)
    31
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    16
    16
    1/2B(15A)
    31
    1 kusů
    Steel pipe metric size
    -
    -
    20
    20
    3/4B(20A)
    31
    1 kusů
    Steel pipe JIS size
    20
    3/4
    -
    27.2
    3/4B(20A)
    31
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    5.14 €2.52 €
    ( 3.00 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    5 pracovních dnů
    8.71 €
    ( 10.36 € )
    5 pracovních dnů
    13.34 €
    ( 15.87 € )
    25 pracovních dnů
    4.81 €2.16 €
    ( 2.57 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.43 €
    ( 10.03 € )
    5 pracovních dnů
    13.40 €
    ( 15.95 € )
    5 pracovních dnů
    24.57 €
    ( 29.24 € )
    25 pracovních dnů
    5.23 €2.35 €
    ( 2.80 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.19 €2.79 €
    ( 3.32 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    7.73 €3.71 €
    ( 4.41 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    15.97 €
    ( 19.00 € )
    5 pracovních dnů
    11.70 €
    ( 13.92 € )
    5 pracovních dnů
    11.72 €
    ( 13.95 € )
    5 pracovních dnů
    7.00 €3.64 €
    ( 4.33 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    19.79 €
    ( 23.55 € )
    5 pracovních dnů
    13.82 €
    ( 16.45 € )
    5 pracovních dnů
    14.83 €
    ( 17.65 € )
    25 pracovních dnů
    14.49 €
    ( 17.24 € )
    25 pracovních dnů
    18.85 €
    ( 22.43 € )
    25 pracovních dnů
    23.96 €12.46 €
    ( 14.83 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.