Registrace
Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100

Hand-Tightened Hose Clamp Set EA463HB-100 EA463HB-100

Číslo dílu:

EA463HB-100
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
EA463HB-100
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
69.89 €
( 83.17 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS430)
・Case size-234x168x62mm〈Set items〉
・EA463HB-41(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:8 to 12mm
・EA463HB-43(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:12 to 20mm
・EA463HB-45(20pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:16 to 25mm
・EA463HB-47(10pcs.)-Band width:9mm、 Suitable dia.:20 to 32mm
・EA508KC-2(Case)

Číslo dílu bylo potvrzeno