Registrace
Podmínky filtrování

Toggle Clamps / Counter catch Nominal

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
Objednávka byla pozastavena
Objednávka byla pozastavena

Material

for taper clamping units

Nominal size

l₄

(mm)

d₁

(mm)

l₉

(mm)

Nominal dimension

b₃

(mm)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
steel
23330.3003
3
11
5.2
26
Nominal size=3
18
15
1 kusů
steel
23330.3004
4
14
6.5
39
Nominal size=4
23
42
1 kusů
steel
23330.3005
5
19
8.5
56
Nominal size=5
30
108
1 kusů
stainless steel
23330.3103
3
11
5.2
26
Nominal size=3
18
15
1 kusů
stainless steel
23330.3104
4
14
6.5
39
Nominal size=4
23
42
1 kusů
stainless steel
23330.3105
5
19
8.5
56
Nominal size=5
30
108
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
9.11 €
( 10.84 € )
4 pracovních dnů
10.32 €
( 12.28 € )
4 pracovních dnů
12.18 €
( 14.49 € )
4 pracovních dnů
14.44 €
( 17.18 € )
4 pracovních dnů
15.91 €
( 18.93 € )
4 pracovních dnů
20.65 €
( 24.57 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: steel, stainless steel

Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), steel, stainless steel.