Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Size
  • D=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers with thread lock, Form CP (K1096)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Size

    D=Pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Stainless steel
    4
    1.4034
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    38.5
    15
    6
    13
    10
    12
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4034
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    43.5
    17
    7
    15
    13
    12
    5
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4034
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    14
    14
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4034
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    68
    26
    10
    23
    19
    35
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    10
    1.4034
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    74
    28
    12
    25
    22
    34
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    12
    1.4034
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    78
    28
    14
    25
    22
    39
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    16
    1.4034
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    96
    32
    18
    28
    27
    46
    20
    1 kusů
    Stainless steel
    3.5
    1.4034
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    8
    10
    4.5
    1 kusů
    Steel
    4
    -
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    38.5
    15
    6
    13
    10
    12
    6
    1 kusů
    Steel
    5
    -
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    43.5
    17
    7
    15
    13
    12
    5
    1 kusů
    Steel
    6
    -
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    14
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    8
    -
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    68
    26
    10
    23
    19
    35
    15
    1 kusů
    Steel
    10
    -
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    74
    28
    12
    25
    22
    34
    15
    1 kusů
    Steel
    12
    -
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    78
    28
    14
    25
    22
    39
    15
    1 kusů
    Steel
    16
    -
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    96
    32
    18
    28
    27
    46
    20
    1 kusů
    Steel
    3.5
    -
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    8
    10
    4.5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.43 €
    (
    18.36 €
    )
    4 pracovních dnů
    14.67 €
    (
    17.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    17.28 €
    (
    20.56 €
    )
    4 pracovních dnů
    23.56 €
    (
    28.04 €
    )
    4 pracovních dnů
    43.69 €
    (
    51.99 €
    )
    4 pracovních dnů
    48.02 €
    (
    57.14 €
    )
    4 pracovních dnů
    54.61 €
    (
    64.99 €
    )
    4 pracovních dnů
    16.17 €
    (
    19.24 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.79 €
    (
    11.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.33 €
    (
    11.10 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.48 €
    (
    12.47 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.93 €
    (
    15.39 €
    )
    4 pracovních dnů
    20.52 €
    (
    24.42 €
    )
    4 pracovních dnů
    22.55 €
    (
    26.83 €
    )
    4 pracovních dnů
    25.65 €
    (
    30.52 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.27 €
    (
    12.22 €
    )
    4 pracovních dnů