Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
176.29 € ( 209.79 € ) | 6 pracovních dnů |
220.30 €101.34 € ( 120.59 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
230.09 €108.14 € ( 128.69 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
238.30 €112.00 € ( 133.28 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
243.20 €116.74 € ( 138.92 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
231.23 € ( 275.16 € ) | 5 pracovních dnů |
269.28 €137.33 € ( 163.42 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
293.04 € ( 348.72 € ) | 5 pracovních dnů |
347.98 € ( 414.10 € ) | 9 pracovních dnů |
Snap button can reduce noise while also handily protecting wire bonding
[Features]
· This snap tube uses aluminum foil with a high shielding coefficient as a noise countermeasure.
Easily attach and remove without tools.
· Nine sizes are available from 15φ to 100φ and the coating is perfect for wirings.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.