Registrace
Podmínky filtrování

Tip for DR Drill Processing Diameter 14.0 mm-59.0 mm (SOMX050204DTIC908)

Tip for DR Drill  Processing Diameter 14.0 mm-59.0 mm

Číslo dílu:

SOMX050204DTIC908
Vymazat
    • This item is not available in Europe.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    SOMX050204DTIC908

    Work material

    Details Type

    Dimension D

    (mm)

    Dimension S

    (mm)

    Material

    Dimension R

    (mm)

    Features

    Minimální objednací množství
    Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    SOMX…-DT
    5.4
    2.4
    IC908
    0.4
    Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.
    10 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    16.67 €
    ( 19.84 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Indexable insert for drilling.
    [Material]Stainless steel / cast iron / heat resistant alloy, titanium alloy / high hardness material.