Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Overall Length (mm) | DIN standard | Drive (screwdriver) | Material | Max. length (mm) | Ratchet bits (inch) | Spanner size (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Available | 11 Days | 47 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 47 | 1/4" | - | 50 | |
18.09 € | 1 | Available | 11 Days | 49 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 49 | 5/16" | - | 50 | |
18.09 € | 1 | Available | 11 Days | 49 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 49 | 3/8" | - | 50 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 5 | 48 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 6 | 53 | |
20.32 € | 1 | Available | 11 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 7 | 58 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 8 | 74 | |
20.32 € | 1 | Available | 11 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 10 | 105 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 132 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 132 | - | 4 | 48 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 132 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 132 | - | 5 | 54 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 132 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 132 | - | 6 | 61 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 134 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 134 | - | 8 | 91 | |
23.55 € | 1 | Available | 11 Days | 134 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 134 | - | 10 | 130 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 95 | - | 4 | 44 | |
21.40 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 12 | 110 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 47 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 47 | - | 7 | 41 | |
12.73 € | 1 | Available | 11 Days | 28 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 28 | - | 2 | 10 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 60 | - | 3 | 24 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 60 | - | 4 | 25 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 60 | - | 5 | 27 | |
15.96 € | 1 | Available | 69 Days | 60 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 60 | - | 6 | 29 | |
15.96 € | 1 | Available | 39 Days | 60 | DIN 7422 | 1/4" (6.3 mm) | Special steel | 60 | - | 8 | 50 | |
39.83 € | 1 | Available | 21 Days | 140 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 14 | 225 | |
51.12 € | 1 | Available | 3 Days | 155 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | Special steel | 155 | - | 14 | 452 | |
54.37 € | 1 | Available | 11 Days | 155 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | Special steel | 155 | - | 19 | 610 | |
58.72 € | 1 | Available | 15 Days | 155 | DIN 7422 | 3/4" (20 mm) | Special steel | 155 | - | 22 | 730 | |
14.89 € | 1 | Available | 11 Days | 47 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 47 | 1/8" | - | 40 | |
13.83 € | 1 | Available | 11 Days | 47 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 47 | 5/32" | - | 40 | |
13.83 € | 1 | Available | 11 Days | 47 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Special steel | 47 | 3/16" | - | 40 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 6 | 68 | |
15.96 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 7 | 71 | |
18.09 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 8 | 80 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 10 | 100 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | 30.5 | DIN 3120 | 1/4" (6.3 mm) | Steel | 30.5 | - | 4 | 10 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | 30.5 | DIN 3120 | 1/4" (6.3 mm) | Steel | 30.5 | - | 5 | 10 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | 30.5 | DIN 3120 | 1/4" (6.3 mm) | Steel | 30.5 | - | 6 | 13 | |
23.55 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 14 | 220 | |
18.09 € | 1 | Available | 11 Days | 140 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 7 | 100 | |
18.09 € | 1 | Available | 3 Days | 140 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 9 | 130 | |
19.27 € | 1 | Available | 11 Days | 140 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 8 | 115 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 140 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 6 | 115 | |
19.27 € | 1 | Available | 3 Days | 160 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 160 | - | 6 | 123 | |
14.89 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 4 | 68 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 7 | 75 | |
15.96 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 9 | 91 | |
22.47 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | - | 19 | 222 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 3/16" | - | 69 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 7/32" | - | 69 | |
17.01 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 1/4" | - | 73 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 9/32" | - | 76 | |
15.96 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 5/16" | - | 81 | |
14.89 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 3/8" | - | 98 | |
18.09 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 1/2" | - | 119 | |
18.09 € | 1 | Available | 3 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 9/16" | - | 150 | |
23.55 € | 1 | Available | 11 Days | 60 | DIN 3120 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 60 | 5/8" | - | 205 | |
18.09 € | 1 | Available | 3 Days | 180 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 180 | - | 5 | 131 | |
15.96 € | 1 | Available | 11 Days | 100 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 100 | - | 7 | 89 | |
17.01 € | 1 | Available | 11 Days | 90 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 90 | - | 8 | 95 | |
18.09 € | 1 | Available | 3 Days | 120 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 120 | - | 8 | 109 | |
20.32 € | 1 | Available | 3 Days | 140 | DIN 7422 | 1/2" (12.5 mm) | Special steel | 140 | - | 10 | 154 |
Loading...
Downforce | Allen | Material properties | chrome plated | Product type | Screwdriver bit |
---|
Configure
Basic Attributes
Overall Length(mm)
DIN standard
Drive (screwdriver)
Material
Max. length(mm)
Ratchet bits (inch)
Spanner size(mm)
Weight(g)
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes