Značky
Firma
Kontakt
Registrace
Přihlášení
Nákupní košík
CS
Produkty / Kategorie
Solution Center
Odvětví
Začátek stránky MISUMI
Plastic Mold Components
Accessories, Others
Coil Springs
Heat-Resistant Coil Springs
Compression springs / round wire / 35% spring deflection / 200° heat resistant
WLH13-70
Potvrzeno
Vymazat vše
D (Diameter)(mm)
13
Zobrazit možnosti
Vymazat
L (L dimension)(mm)
70
Zobrazit možnosti
Vymazat
Spring constant(N/mm)
1.0
Vymazat
Load(N)
34.3
Vymazat
Allowable deflection(mm)
35
Vymazat
Type
WLH
CAD
2D
3D
MISUMI
Compression springs / round wire / 35% spring deflection / 200° heat resistant (WLH13-70)
Katalog
Str. 1231
Číslo dílu:
WLH13-70
Vymazat
3D náhled
Stahování CAD dat
Přidat mezi Moje komponenty
Podobné produkty
Množství:
Přidat do košíku
Loading...
Obrysový výkres
Seznam čísel dílů
Podrobné údaje
Katalog
Obrysový výkres
Seznam čísel dílů
Počet položek
30 položek
60 položek
90 položek
1
Číslo dílu
WLH13-70
D (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Spring constant
(N/mm)
Load
(N)
Allowable deflection
(mm)
RoHS
?
Minimální objednací množství
13
70
1.0
34.3
35
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Seřadit podle
Standardní datum odeslání
Seřadit podle
-
(
-
)
Cenová nabídka
1
Podrobné údaje
Katalog
Products homepage
Otevřít
Katalog (rozvržení na 2 stránky)
Loading...
Číslo dílu bylo potvrzeno