Registrace
Podmínky filtrování
  • D (Diameter)(mm)
  • L (L dimension)(mm)
  • Spring constant(N/mm)
  • Load(N)
  • Allowable deflection(mm)
  • Type
  • CAD

Compression springs / flat wire / lacquered, unlacquered / 60% spring deflection / 200° heat-resistant (WHH10-65)

Číslo dílu:

WHH10-65
Vymazat
Množství:

Obrysový výkres

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
WHH10-65

D (Diameter)

(mm)

L (L dimension)

(mm)

Spring constant

(N/mm)

Load

(N)

Allowable deflection

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
10
65
5.9
133.6
22.7
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
Cenová nabídka

Podrobné údaje