Registrace
Podmínky filtrování
  • A (Width)(mm)
  • L(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 16 pracovních dnů

BAFFLE BOARDS -DIN Type/Parallel Thread Plug/Parallel Pipe Thread-

Číslo dílu:

D-BFPFG11.5-125
Vymazat
Množství:

Obrysový výkres

Drawing / Product specification

■Parallel thread plug type
D-BFPFG (Parallel pipe thread)

[ M ]C3604

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
D-BFPFG11.5-125

A (Width)

(mm)

L

(mm)

Minimální objednací množství
11.5
125
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.46 €
( 6.50 € )
16 pracovních dnů

Podrobné údaje

Specifikace a termín doručení

Specification table

■Parallel pipe thread type
BG(PF)TPart No.L
TypeA
85G1/81.5D-BFPFG8.5100200
107G1/42.011.5125250
8G3/815150300
[ ! ]Make the water hole diameter to which D-BFPFG is fitted at least 0.5~1mm-larger than A.

Order Example

     
 Part No.-L 
 D-BFPFG11.5-250