Registrace
Potvrzeno
  • Type
  • L dimension (Full length)(mm)
  • No.
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 19 pracovních dnů

SCREW PLUGS -Parallel Screw Type- (D-MSW4)

Číslo dílu:

D-MSW4
Vymazat
Množství:
Loading...

Obrysový výkres

Drawing / Product specification

MSW (Metric thread type)
MSWS (Metric thread short type)
D-MSW (Parallel pipe thread type)

[ M ]MSWSCM435 (M2.5~10)   [ H ]34~43HRC
S45C (M12~45)   [ S ]Black Oxide (Fe3O4)
MSWS S45C(Class 2 JIS B 0207)
D-MSWC3604
      ■MSW : Dimensions and shape of cup point
Part No.dz max.
MSW31.4
MSW42.0
MSW52.5
[ ! ]Note that the tips of MSW 3, 4 and 5 are the "cup points"

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
D-MSW4

L dimension (Full length)

(mm)

No.

Minimální objednací množství
10
4
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.66 €
( 3.17 € )
19 pracovních dnů

Podrobné údaje

Specifikace a termín doručení

Specification table

■Metric thread type
M×PLBtPart No.
TypeM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.5 3*
40.7421.5 4*
50.852.52 5*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(Fine thread)
6512
1414
16816
181018
2012620
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
36181036
3838
4040
4242
4545
[ ! ]The tips of MSW 3, 4 and 5 are the "cup points".
[ ! ]M2.5~M10 are Coarse thread, while M12~M45 (Pitch1.5) are fine thread.  
 
■Metric thread short type
M×PLBtPart No.
TypeM-L
81.25643MSWS8-6
101.5510-6
121.5
(Fine thread)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
3030-8
331733-8
 
■Parallel pipe thread type
G(PF)LBtPart No.
TypeM
G1/8854D-MSW1
G1/410752
G3/883
G1/2104

Order Example

   
 Part No. 
 MSW3 
 MSWS10-6 
 D-MSW2 
   

Náčrt a specifikace

Example Use

■MSW・D-MSW
・ Adjustment of fixing position is easy.
■Short type
・ Short L dimension enables use in small space.
・ Plate material to process tap hole and load on screw plug are to be concerned because
the amount of threading on the screw is small.
Číslo dílu bylo potvrzeno