Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Mounting Hole Specifications
  • Height H(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 8 pracovních dnů
  • Ball Slide Guides / With Counterbored Holes and Tapped Holes

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 20 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Ball Slide Guides/With Counterbored Holes and Tapped Holes:Related Image
    Ball Slide Guides/With Counterbored Holes and Tapped Holes:Related Image
     
    TypeMaterialHardness
    Counterbored HoleWith Dowel Holes
    Counterbored Hole
    Tapped HoleMain Body RailsRetainerMain Body Rails
    BSGBSGPBSGMStainless SteelEN 1.4301 Equiv.56HRC~
    Heat Resistant Temperature: -20 ~ 80°C
     

    Specifications

    Part Number-L
    BSG8-40
    Included Rail Mounting Screws
    : H6 Counterbored Type comes with class 1 slotted button head screws (M2x6).
    : H8 Counterbored Type comes with cap screws (M2x6).
    Filled with Lithium soap based grease (Multemp Grease PS2 by Kyodo Yushi Co., Ltd. ).
    Part NumberSelection LMax. Stroke (Reciprocating Motion)WBlock DimensionGuide Rail DimensionBasic Load RatingAllowable Static MomentMass (g)Precision
    BP1P2P3SbCH1dxGxhMPC (Dynamic) NCo (Static) NM1
    N • m
    M2
    N • m
    M3
    N • m
    Deflection ADeflection B
    TypeH
    Counterbored Holes
    BSG

    With Dowel Holes
    Counterbored Hole
    BSGP

    Tapped Holes
    BSGM
    625143.5512815-M21.54.54.942.4x3.5x1M2.6153908471.51.52.21046
    401915303060315732.92.94.216
    825145.1171215-M2.536.56.84.72.4x4.2x2.3M31562812702.52.54.620
    402015303096223295.15.18.533
    10*35225.55201520-M33.57.88.95.53.5x6x3.5M420103820165.45.49.540
    *55282040401886403211.111.119.06558
    13*45267.6272025-M451011.87.53.5x6x4.5M4251627333410.610.620.79346
    *70362550502519619220.020.038.414658
    Only * marked sizes are available for Dowel Hole Type.
    kgf=Nx0.101972

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Mounting Hole Specifications

    Dowel Hole

    Height H

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    Counterbored Hole
    Not Provided
    6
    25
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    6
    40
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    8
    25
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    8
    40
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    10
    35
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    10
    55
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    13
    45
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Not Provided
    13
    70
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    6
    25
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    6
    40
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    8
    25
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    8
    40
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    10
    35
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    10
    55
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    13
    45
    10
    1 kusů
    Tapped Hole
    Not Provided
    13
    70
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Provided
    10
    35
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Provided
    10
    55
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Provided
    13
    45
    10
    1 kusů
    Counterbored Hole
    Provided
    13
    70
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    55.66 €
    ( 66.24 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    79.34 €
    ( 94.41 € )
    8 pracovních dnů
    44.58 €
    ( 53.05 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    63.74 €
    ( 75.85 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    54.16 €
    ( 64.45 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    77.33 €
    ( 92.02 € )
    8 pracovních dnů
    56.93 €
    ( 67.75 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    81.36 €
    ( 96.82 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    55.66 €
    ( 66.24 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    79.34 €
    ( 94.41 € )
    8 pracovních dnů
    44.58 €
    ( 53.05 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    63.74 €
    ( 75.85 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    54.16 €
    ( 64.45 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    77.33 €
    ( 92.02 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    56.93 €
    ( 67.75 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    81.36 €
    ( 96.82 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    79.22 €
    ( 94.27 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    102.39 €
    ( 121.84 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    82.11 €
    ( 97.71 € )
    8 pracovních dnů
    106.42 €
    ( 126.64 € )
    8 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Type: BSG, BSGM, BSGP
    ・Mounting Hole Specifications: Counterbored Hole, Tapped Hole
    ・Dowel Hole: Not Provided, Provided

    [Features]
    ・Ball Slide Guides Counterbored Holes / Tapped Holes

    Náčrt a specifikace

    More Information

    A: Parallelism at the Center of Table (µm)
    B: Parallelism at Side Surface (µm)
    ■Handle with Care
    Ball Slide Guides are vulnerable to impacts. Dropping it or applying extra force will impair its sliding performance. Please handle it with utmost care.