Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Surface Treatment Provided
  • Shaft Dia. D(mm)
  • Length L(mm)
      [15–990/0.1mm jednotek]
    • Change to Left-hand Threaded [PLM]
    • B(mm)
        [2–90/1mm jednotek]
      • Change to Fine Threads [PMC](mm)
      • Change to Fine Threads [QMC](mm)
      • F(mm)
          [2–210/0.1mm jednotek]
        • P(mm)
        • Q(mm)
        • S(mm)
          [0–107/1mm jednotek]
        • T(mm)
            [2–210/0.1mm jednotek]
          • Wrench Flats Machining [SC](mm)
              [0–980/1mm jednotek]
            • CAD
            • Odhadované dodací dny
              • Vše
              • V rámci 4 pracovních dnů
              • V rámci 5 pracovních dnů
              • V rámci 6 pracovních dnů
              • V rámci 8 pracovních dnů

            Rotary axes / double-ended, external thread / machining selectable(Seznam čísel dílů: stránka 2)

            Rotary axes / double-ended, external thread / machining selectable

            Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

            • Rotary axes / double-ended, external thread / machining selectable
            • Rotary axes / double-ended, external thread / machining selectable

            Číslo dílu:

            Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 1,082 návrhy.
            Množství:

            Obrysový výkres a tabulka specifikací

            Rotary Shafts/Both Ends Stepped and Threaded:Related Image

            TypeToleranceMaterialSurface Treatment
             StandardWrench FlatsDP, Q
            SFRMHMSFRMHMSh9
            (Cold-drawn)
            h7EN 1.1191 Equiv.Black Oxide
            PSFRMHMPSFRMHMSElectroless Nickel Plating
            SSFRMHMSSFRMHMSEN 1.4301 Equiv.-
            SFRMGMSFRMGMSg6EN 1.1191 Equiv.Black Oxide
            PSFRMGMPSFRMGMSElectroless Nickel Plating
            SSFRMGMSSFRMGMSEN 1.4301 Equiv.-
            SFRHMSFRHMSh7
            (Ground)
            h7EN 1.1191 Equiv.Black Oxide
            PSFRHMPSFRHMSElectroless Nickel Plating
            SSFRHMSSFRHMSEN 1.4301 Equiv.-
            SFRMSFRMSg6
            (Ground)
            g6EN 1.1191 Equiv.Black Oxide
            PSFRMPSFRMSElectroless Nickel Plating
            SSFRMSSFRMSEN 1.4301 Equiv.-
            HFRM-EN 1.7220 Equiv.
            Hardness: 30 ~ 35HRC
            Black Oxide

            Specifications

             Part Number-L-F-B-P-T-S-Q-SC
            D part h9 / P, Q part h7
            h7 (Ground) with Wrench Flat
            SFRMHM30
            SFRHMS25
            -
            -
            250
            200
            -
            -
            F30
            F25

            -
            -
            B8
            B15
            -
            -
            P10
            P12
            -
            -
            T30
            T25
            -
            -
            S8
            S15
            -
            -
            Q10
            Q12


            -



            SC30

            D tolerance h9 (Cold-drawn) / P, Q tolerance h7 D tolerance h9 (Cold-drawn) / P, Q tolerance g6
            Part Number0.1mm Increment1mm IncrementP, Q
            Selection
            1mm IncrementW2(Y)
            max.
            TypeDLF, TBSSC Wrench Flats Type only
            StandardWrench Flats
            D part h9 / P, Q part h7
            SFRMHM
            PSFRMHM
            SSFR
            MHM
            (D6 is not available for SSFRMHM.)
            D part h9 / P, Q part g6
            SFRMGM
            PSFRMGM
            SSFRMGM

            (D6 is not available for SSFRMGM.)
            D part h9 / P, Q part h7
            SFRMHMS
            PSFR
            MHMS
            SSFRMHMS

            (D6 is not available for SSFRMHMS.)
            D part h9 / P, Q part g6
            SFRMGMS
            PSFRMGMS
            SSFRMGMS
            (D6 is not available for SSFRMGMS.)
            620.0
            ~
            290.0
            5≤F≤Px7
            5≤T≤Qx7
            When P≤6
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-2
            When P=8 or 10
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-3
            When P≥12
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-5
            When Q≤6
            S≤Q
            x3
            &
            S≤T-2
            When Q=8 or 10
            S≤Q
            x3
            &
            S≤T-3
            When Q≥12
            S≤Qx3
            &
            S≤T-5
            345        SC+2≤L

            SC=0
            or SC≥1
            58 300
            820.0
            ~
            390.0
            3456       7400
            1020.0
            ~
            490.0
             4568      8500
            1225.0
            ~
            590.0
              56810     1010600
            1525.0
            ~
            690.0
              5681012    13700
            2030.0
            ~
            790.0
               68101216   17800
            2530.0
            ~
            790.0
                810121620  22
            3030.0
            ~
            790.0
                81012162024 2715
            3540.0
            ~
            790.0
                 10121620243030
            h7 (Ground)
            Part Number0.1mm Increment1mm IncrementP, Q
            Selection
            1mm IncrementW2(Y)
            max.
            TypeDLFBSSC Wrench Flats Type only
            StandardWrench Flats
            SFRHM

            PSFRHM

            SSFRHM
            SFRHMS

            PSFRHMS

            SSFRHMS
            620.0
            ~
            290.0
            5≤F≤Px7
            5≤T≤Qx7
            When P≤6
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-2
            When P=8 or 10
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-3
            When P≥12
            B≤P
            x3
            &
            B≤F-5
            When Q≤6
            S≤Q
            x3
            &
            S≤T-2
            When Q=8 or 10
            S≤Q
            x3
            &
            S≤T-3
            When Q≥12
            S≤Q
            x3
            &
            S≤T-5
            345        SC+2≤L

            SC=0
            or SC≥1
            58 300
            820.0
            ~
            390.0
            3456       7400
            1020.0
            ~
            490.0
             4568      8500
            1225.0
            ~
            590.0
              56810     1010600
            1525.0
            ~
            690.0
              5681012    13700
            1730.0
            ~
            790.0
              5681012    14800
            2030.0
            ~
            790.0
               68101216   17
            2530.0
            ~
            790.0
                810121620  22
            3030.0
            ~
            790.0
                81012162024 2715
            3540.0
            ~
            790.0
                 10121620243030
            4040.0
            ~
            790.0
                  12162024303620
            5040.0
            ~
            790.0
                   1620243041
            g6 (Ground)
            Part Number0.1mm Increment1mm IncrementP, Q
            Selection
            1mm IncrementW2(Y)
            max.
            TypeDLF, TBSSC Wrench Flats Type only
            StandardWrench Flats
            SFRM

            PSFR
            M

            SSFRM

            (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFRM.)

            *HFRM
            (Only * marked sizes are available.)
            SFRMS

            P
            SFRMS

            SSFRMS

            (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFRMS.)
             620.0
            ~
            290.0
            5≤F≤Px7
            5≤T≤Qx7
            When P≤6
            B≤Px3
            &
            B≤F-2
            When P=8 or 10
            B≤Px3
            &
            B≤F-3
            When P≥12
            B≤Px3
            &
            B≤F-5
            When Q≤6
            S≤Qx3
            &
            S≤T-2
            When Q=8 or 10
            S≤Qx3
            &
            S≤T-3
            When Q≥12
            S≤Qx3
            &
            S≤T-5
            345        SC+2≤L

            SC=0
            or SC≥1
            58300
             820.0
            ~
            390.0
            3456       7400
             1020.0
            ~
            490.0
             4568      8500
             1225.0
            ~
            590.0
              56810     1010600
             1325.0
            ~
            590.0
              56810     11
            *1525.0
            ~
            690.0
              5681012    13700
             1625.0
            ~
            690.0
              5681012    14800
             1730.0
            ~
            790.0
              5681012    
             1830.0
            ~
            790.0
              5681012    15
            *2030.0
            ~
            790.0
               68101216   17
             2230.0
            ~
            790.0
               68101216   19
            *2530.0
            ~
            790.0
                810121620  22
            *3030.0
            ~
            790.0
                81012162024 2715
            *3540.0
            ~
            790.0
                 10121620243030
            *4040.0
            ~
            790.0
                  12162024303620
            *5040.0
            ~
            790.0
                   1620243041
            When D-P (Q)≤2, chamfer C at the step is 0.2 or less.

            Alterations

            Rotary Shafts/Both Ends Stepped and Threaded:Related Image

            Seznam čísel dílů

            Počet položek
            Číslo dílu

            Material

            Hardness

            Surface Treatment

            D Tolerance

            Shaft Dia. D

            (mm)

            Length L

            (mm)

            Change to Left-hand Threaded [PLM]

            B

            (mm)

            Change to Fine Threads [PMC]

            (mm)

            Change to Fine Threads [QMC]

            (mm)

            F

            (mm)

            P

            (mm)

            Q

            (mm)

            S

            (mm)

            T

            (mm)

            Wrench Flats Machining [SC]

            (mm)

            RoHS?Minimální objednací množství
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            -
            -
            3 ~ 140
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            -
            8 ~ 20
            3 ~ 140
            8 ~ 20
            -
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            8 ~ 20
            -
            3 ~ 140
            -
            8 ~ 20
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            3 ~ 140
            -
            -
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            -
            -
            3 ~ 168
            8 ~ 24
            8 ~ 24
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            -
            8 ~ 25
            3 ~ 168
            8 ~ 24
            -
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            8 ~ 25
            -
            3 ~ 168
            -
            8 ~ 24
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            8 ~ 25
            8 ~ 25
            3 ~ 168
            -
            -
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            -
            3 ~ 210
            10 ~ 30
            10 ~ 30
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            10 ~ 30
            3 ~ 210
            10 ~ 30
            -
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            10 ~ 30
            -
            3 ~ 210
            -
            10 ~ 30
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            10 ~ 30
            10 ~ 30
            3 ~ 210
            -
            -
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            40
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            -
            5 ~ 210
            12 ~ 30
            12 ~ 30
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            40
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            12 ~ 30
            5 ~ 210
            12 ~ 30
            -
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            40
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            12 ~ 30
            -
            5 ~ 210
            -
            12 ~ 30
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            40
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            12 ~ 30
            12 ~ 30
            5 ~ 210
            -
            -
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            50
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            -
            5 ~ 210
            16 ~ 30
            16 ~ 30
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            50
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            15 ~ 30
            5 ~ 210
            16 ~ 30
            -
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            50
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            15 ~ 30
            -
            5 ~ 210
            -
            16 ~ 30
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            50
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            15 ~ 30
            15 ~ 30
            5 ~ 210
            -
            -
            2 ~ 90
            5 ~ 210
            -
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            6
            15 ~ 390
            -
            2 ~ 15
            -
            -
            2 ~ 35
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 15
            2 ~ 35
            0 ~ 382
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            6
            15 ~ 390
            -
            2 ~ 15
            -
            3 ~ 5
            2 ~ 35
            3 ~ 5
            -
            2 ~ 15
            2 ~ 35
            0 ~ 382
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            6
            15 ~ 390
            -
            2 ~ 15
            3 ~ 5
            -
            2 ~ 35
            -
            3 ~ 5
            2 ~ 15
            2 ~ 35
            0 ~ 382
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            6
            15 ~ 390
            -
            2 ~ 15
            3 ~ 5
            3 ~ 5
            2 ~ 35
            -
            -
            2 ~ 15
            2 ~ 35
            0 ~ 382
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            8
            15 ~ 490
            -
            2 ~ 18
            -
            -
            2 ~ 42
            3 ~ 6
            3 ~ 6
            2 ~ 18
            2 ~ 42
            0 ~ 482
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            8
            15 ~ 490
            -
            2 ~ 18
            -
            3 ~ 6
            2 ~ 42
            3 ~ 6
            -
            2 ~ 18
            2 ~ 42
            0 ~ 482
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            8
            15 ~ 490
            -
            2 ~ 18
            3 ~ 6
            -
            2 ~ 42
            -
            3 ~ 6
            2 ~ 18
            2 ~ 42
            0 ~ 482
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            8
            15 ~ 490
            -
            2 ~ 18
            3 ~ 6
            3 ~ 6
            2 ~ 42
            -
            -
            2 ~ 18
            2 ~ 42
            0 ~ 482
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            10
            15 ~ 590
            -
            2 ~ 24
            -
            -
            2 ~ 56
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            2 ~ 25
            2 ~ 56
            0 ~ 582
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            10
            15 ~ 590
            -
            2 ~ 24
            -
            4 ~ 8
            2 ~ 56
            4 ~ 8
            -
            2 ~ 25
            2 ~ 56
            0 ~ 582
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            10
            15 ~ 590
            -
            2 ~ 24
            4 ~ 8
            -
            2 ~ 56
            -
            4 ~ 8
            2 ~ 25
            2 ~ 56
            0 ~ 582
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            10
            15 ~ 590
            -
            2 ~ 24
            4 ~ 8
            4 ~ 8
            2 ~ 56
            -
            -
            2 ~ 25
            2 ~ 56
            0 ~ 582
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            12
            15 ~ 690
            -
            2 ~ 35
            -
            -
            2 ~ 70
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 40
            2 ~ 70
            0 ~ 680
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            12
            15 ~ 690
            -
            2 ~ 35
            -
            5 ~ 10
            2 ~ 70
            5 ~ 10
            -
            2 ~ 40
            2 ~ 70
            0 ~ 680
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            12
            15 ~ 690
            -
            2 ~ 35
            5 ~ 10
            -
            2 ~ 70
            -
            5 ~ 10
            2 ~ 40
            2 ~ 70
            0 ~ 680
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            12
            15 ~ 690
            -
            2 ~ 35
            5 ~ 10
            5 ~ 10
            2 ~ 70
            -
            -
            2 ~ 40
            2 ~ 70
            0 ~ 680
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            15
            15 ~ 790
            -
            2 ~ 65
            -
            -
            2 ~ 84
            5 ~ 12
            5 ~ 12
            2 ~ 40
            2 ~ 84
            0 ~ 780
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            15
            15 ~ 790
            -
            2 ~ 65
            -
            5 ~ 12
            2 ~ 84
            5 ~ 12
            -
            2 ~ 40
            2 ~ 84
            0 ~ 780
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            15
            15 ~ 790
            -
            2 ~ 65
            5 ~ 12
            -
            2 ~ 84
            -
            5 ~ 12
            2 ~ 40
            2 ~ 84
            0 ~ 780
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            15
            15 ~ 790
            -
            2 ~ 65
            5 ~ 12
            5 ~ 12
            2 ~ 84
            -
            -
            2 ~ 40
            2 ~ 84
            0 ~ 780
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            17
            30 ~ 890
            -
            2 ~ 36
            -
            -
            2 ~ 84
            5 ~ 12
            5 ~ 12
            2 ~ 36
            2 ~ 84
            0 ~ 880
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            17
            30 ~ 890
            -
            2 ~ 36
            -
            6 ~ 15
            2 ~ 84
            5 ~ 12
            -
            2 ~ 36
            2 ~ 84
            0 ~ 880
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            17
            30 ~ 890
            -
            2 ~ 36
            6 ~ 15
            -
            2 ~ 84
            -
            5 ~ 12
            2 ~ 36
            2 ~ 84
            0 ~ 880
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            17
            30 ~ 890
            -
            2 ~ 36
            6 ~ 15
            6 ~ 15
            2 ~ 84
            -
            -
            2 ~ 36
            2 ~ 84
            0 ~ 880
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            20
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 48
            -
            -
            2 ~ 112
            5 ~ 16
            6 ~ 16
            2 ~ 57
            2 ~ 112
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            20
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 48
            -
            6 ~ 17
            2 ~ 112
            5 ~ 16
            -
            2 ~ 57
            2 ~ 112
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            20
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 48
            6 ~ 17
            -
            2 ~ 112
            -
            6 ~ 16
            2 ~ 57
            2 ~ 112
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            20
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 48
            6 ~ 17
            6 ~ 17
            2 ~ 112
            -
            -
            2 ~ 57
            2 ~ 112
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            -
            -
            3 ~ 150
            6 ~ 16
            8 ~ 20
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            -
            8 ~ 20
            3 ~ 150
            6 ~ 16
            -
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            8 ~ 20
            -
            3 ~ 150
            -
            8 ~ 20
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            25
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 60
            8 ~ 20
            8 ~ 20
            3 ~ 150
            -
            -
            2 ~ 60
            3 ~ 140
            0 ~ 980
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            -
            -
            3 ~ 168
            8 ~ 20
            8 ~ 24
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            -
            8 ~ 25
            3 ~ 168
            8 ~ 20
            -
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            8 ~ 25
            -
            3 ~ 168
            -
            8 ~ 24
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            30
            30 ~ 990
            -
            2 ~ 72
            8 ~ 25
            8 ~ 25
            3 ~ 168
            -
            -
            2 ~ 72
            3 ~ 168
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            -
            3 ~ 210
            8 ~ 24
            10 ~ 30
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            -
            10 ~ 30
            3 ~ 210
            8 ~ 24
            -
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            10 ~ 30
            -
            3 ~ 210
            -
            10 ~ 30
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            [Steel] EN 1.1191 Equiv.
            No Hardened
            [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
            h7 (Ground)
            35
            40 ~ 990
            -
            2 ~ 90
            10 ~ 30
            10 ~ 30
            3 ~ 210
            -
            -
            2 ~ 90
            3 ~ 210
            0 ~ 975
            10
            1 kusů
            Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
            Standardní datum odeslání
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            6 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů
            -
            ( - )
            8 pracovních dnů

            Podrobné údaje

            Základní informace

            Náčrt a specifikace

            Example of Use

            Rotary Shafts/Both Ends Stepped and Threaded:Related Image