Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Back to the Category Fulcrum Pins
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Type | Material | Surface Treatment | Hardness | |
Standard | Configurable | |||
CMSG | FCMSG | EN 1.7220 Equiv. | Black Oxide | 33~38HRC |
SCMSG | FSCMSG | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Part Number | - | L | - | H | - | F |
CMSG15 FSCMSG12 | - - | 16 13 | - - | 20.5 8 | - | 10 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
- ( - ) | 3 pracovních dnů |
Back to the Category Fulcrum Screws
D Tolerance | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20 | -0.007 -0.020 |
Part Number | L Selection | H=0.1mm Increment | A | B | C | E | F | MxP (Coarse) | T | Unit Price | ||||||||||
Type | Dg6 | CMSG | SCMSG | |||||||||||||||||
CMSG SCMSG | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2.0~ 50.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4x0.7 | 6.5 | ||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6x1.0 | 8.7 | ||||||||
10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3.0~ 70.0 | 17 | 6 | 4 | 12 | 8x1.25 | 10.8 | |||||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | 5 | 6 | 16 | 10x1.5 | 14 | ||||||||||||||
15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 4.0~ 80.0 | 24 | 10 | 6 | 7 | 18 | 12x1.75 | 17 | ||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 4.0~100.0 | 30 | 14 | 24 | 16x2.0 | 21 |
Part Number | L=1mm Increment | H=0.1mm Increment | F=1mm Increment | A | B | C | E | MxP (Coarse) | T | Unit Price | ||
Type | Dg6 | FCMSG | FSCMSG | |||||||||
FCMSG FSCMSG | 6 | 5~12 | 2.0~ 50.0 | 4~ 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4x0.7 | 6.5 | ||
8 | 5~16 | 6~ 9 | 13 | 5 | 3 | 6x1.0 | 8.7 | |||||
10 | 10~25 | 3.0~ 70.0 | 8~12 | 17 | 6 | 4 | 8x1.25 | 10.8 | ||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||
13 | 10~16 | 8 | 5 | 6 | 10x1.5 | 14 | ||||||
15 | 4.0~ 80.0 | 12~18 | 24 | 10 | 6 | 7 | 12x1.75 | 17 | ||||
16 | ||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||
20 | 4.0~100.0 | 16~24 | 30 | 14 | 16x2.0 | 21 |
- Material: steel, stainless steel
- Coatings: untreated, burnished
- Heat treatment: induction hardened
- Shaft diameter: 4 mm to 20 mm
- Tolerance class of shaft: -0.01mm/+0.05mm, g6
- Thread diameter: M2.6 to M16
- Drive type: hexagon socket, slot, hexagon, key surfaces
The screwed connection is one of the method most commonly used for detachable connections. Fulcrum pins, also called rotating bolts, have various advantages over conventional screws due to their hardened shaft.
The head of our rotating bolts is in part flatter than that of a stripper bolt, which, in combination with the various drive forms, simplifies the assembly in tight installation spaces. Similar to stripper bolts, Fulcrum pins have a tight-tolerance shaft that can be additionally hardened. This allows designing a simple bearing or guide.
When designing a swivel lock, a combination of Fulcrum pins and links are recommended. This allows, for example, to lock a solid closure. In this case, the rotary bolt can serve both as a bearing point and as an end stop. Its hardened approach offers suitable protection against premature wear in both functions.
Due to the ability to absorb transverse forces and shear forces, bearing bolts with hardened shoulders are suitable for creating a hinge assembly.
Combined with rod end bearings, there is also the option of balancing an offset.
Application example - Fulcrum pin utilised as spacer
1.Fulcrum pin, 2. Flat steel, 3. Nuts , 4. Flat steel
Application Example - Fulcrum pin utilised as bearing point
1.Fulcrum pin, 2. Links, 3. Hex nut, 4. Flat steel
Application example - Fulcrum pin utilised as stopper point
1. Fulcrum pin, 2. Links