Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Back to the Category Groove Nuts/Shaft Nuts
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Type | Material | Hardness | Surface Treatment | Accessory | ||
Coarse | Fine | |||||
BNG | BNR | EN 1.0038 Equiv. | - | Black Oxide | Set Piece (Copper Alloy) | Set Screw (EN 1.7220 Equiv.) |
BNGC | BNRC | EN 1.1191 Equiv. Thermal Refined | 22~28HRC | |||
BNGS | BNRS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | Set Screw (EN 1.4301 Equiv.) |
Part Number |
BNR12 BNSC12 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
5.82 € ( 6.93 € ) | 5 pracovních dnů |
5.67 € ( 6.75 € ) | 5 pracovních dnů |
5.24 € ( 6.24 € ) | 5 pracovních dnů |
5.24 € ( 6.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.95 € ( 5.89 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.95 € ( 5.89 € ) | 5 pracovních dnů |
5.39 € ( 6.41 € ) | 5 pracovních dnů |
5.96 € ( 7.09 € ) | 9 pracovních dnů |
6.25 € ( 7.44 € ) | 5 pracovních dnů |
8.00 € ( 9.52 € ) | 5 pracovních dnů |
9.31 € ( 11.08 € ) | 5 pracovních dnů |
7.27 € ( 8.65 € ) | 5 pracovních dnů |
7.12 € ( 8.47 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
6.25 € ( 7.44 € ) | 5 pracovních dnů |
6.25 € ( 7.44 € ) | 5 pracovních dnů |
6.83 € ( 8.13 € ) | 5 pracovních dnů |
7.57 € ( 9.01 € ) | 5 pracovních dnů |
7.85 € ( 9.34 € ) | 5 pracovních dnů |
10.76 € ( 12.80 € ) | 5 pracovních dnů |
12.37 € ( 14.72 € ) | 5 pracovních dnů |
8.72 € ( 10.38 € ) | 5 pracovních dnů |
8.58 € ( 10.21 € ) | 5 pracovních dnů |
7.85 € ( 9.34 € ) | 5 pracovních dnů |
7.85 € ( 9.34 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.42 € ( 8.83 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.42 € ( 8.83 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
8.16 € ( 9.71 € ) | 5 pracovních dnů |
9.02 € ( 10.73 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
9.46 € ( 11.26 € ) | 5 pracovních dnů |
12.07 € ( 14.36 € ) | 5 pracovních dnů |
13.97 € ( 16.62 € ) | 5 pracovních dnů |
5.67 € ( 6.75 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.54 €1.66 € ( 1.98 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.09 € ( 6.06 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.09 € ( 6.06 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.79 € ( 5.70 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.79 € ( 5.70 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.24 € ( 6.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.82 € ( 6.93 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.11 € ( 7.27 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.11 € ( 7.27 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
8.00 € ( 9.52 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
9.31 € ( 11.08 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.61 € ( 12.63 € ) | 5 pracovních dnů |
15.71 €4.71 € ( 5.60 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
21.09 € ( 25.10 € ) | 5 pracovních dnů |
7.27 € ( 8.65 € ) | 5 pracovních dnů |
7.12 € ( 8.47 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
6.25 € ( 7.44 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.25 € ( 7.44 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.83 € ( 8.13 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.57 € ( 9.01 € ) | 5 pracovních dnů |
7.69 € ( 9.15 € ) | 5 pracovních dnů |
7.85 € ( 9.34 € ) | 5 pracovních dnů |
10.90 € ( 12.97 € ) | 5 pracovních dnů |
12.37 € ( 14.72 € ) | 5 pracovních dnů |
[Quantity discount available] 18% discount is granted from a quantity of 100 pieces.
Back to the Category Groove Nuts/Shaft Nuts
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Part Number | MxPitch | D | d | F | B | C | S | m | Coarse Thread Unit Price | Fine Thread Unit Price | ||||||
Type | M | Coarse | Fine | BNG | BNGC | BNGS | BNR | BNRC | BNRS | |||||||
(Coarse) BNG BNGC BNGS (Fine) BNR BNRC BNRS | 3 | M3x0.5 | M3x0.35 | 11.5 | 4 | 10 | 5.5 | 3 | 0.5 | M3x3 (With Set Piece) | ||||||
4 | M4x0.7 | M4x0.5 | 5 | |||||||||||||
5 | M5x0.8 | M5x0.5 | 13.5 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | M6x1.0 | M6x0.75 | 14.5 | 10 | 12 | |||||||||||
8 | M8x1.25 | M8x1.0 | 17 | 13 | 14 | 6.5 | 4 | |||||||||
10 | M10x1.5 | M10x1.0 | 20 | 16 | 17 | 8 | 5 | 1 | M4x4 (With Set Piece) | |||||||
12 | M12x1.75 | M12x1.0 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||
15 | - | M15x1.0 | 25 | 21 | 22 | 10 | 6 | - | - | - | ||||||
16 | M16x2.0 | - | - | - | - | |||||||||||
17 | - | M17x1.0 | - | - | - | |||||||||||
20 | M20x2.5 | M20x1.0 | 35 | 26 | 30 | 13 | 8 | |||||||||
24 | M24x3.0 | - | 43 | 33 | 35 | 15 | 10 | 2 | M5x5 (With Set Piece) | - | - | - | ||||
25 | - | M25x1.5 | - | - | - | |||||||||||
30 | M30x3.5 | M30x1.5 | 48 | 39 | 40 | 20 | 14 | M6x6 (With Set Piece) | ||||||||
35 | - | M35x1.5 | 43 | 45 | - | - | - | |||||||||
40 | M40x1.5 | 53 | 48 | 49 | 25 | 16 | - | - | - | |||||||
50 | M50x1.5 | 66 | 61 | 63 | - | - | - |
- Material: stainless steel, steel
- Coatings: burnished, phosphate conversion coating
- Thread diameter (metric): M3 to M60
- Thread diameter (in inches): 0.391” to 12.562”
- Thread pitch (metric): fine thread, control thread
- Locking method: with adjusting screw, with clamping screw, with locking plate
- Drive form: grooves, hexagon, square
Groove nuts and shaft nuts are used to secure ball bearings and roller bearings to a shaft.
Using a shaft nut, a ball bearing can be clamped against a shoulder, for example on a rotary shaft. The inner ring of the bearing is thus firmly positioned on the shaft pin and the bearing is fully secured against axial displacement.
MISUMI offers various drive forms for shaft locknuts. The hexagon socket, which is the most common drive form for nuts in general, is also available for shaft nuts. This allows the locknut to be tightened and loosened without a complicated special tool.
The bearing lock nut with external hexagon can be secured by using either a set screw, a clamping set screw or a bearing lock nut. In the case of the locking plate, there must be a keyway in the shaft or in the shoulder of the shaft. The keyway ensures that the inner tab of the locking plate can lock into it. The outer tabs are turned over after tightening the shaft nut and thus secure the nut against loosening and at the same time against improper tightening.
In addition, there is also a bearing nut in square form. The anti-rotation lock is optionally done via an adjusting screw or a locking plate. The square serves as a drive and has a common wrench width.
In contrast to a shaft nut with a hexagon or square drive, a hook wrench was required to tighten nuts. The articles MISUMI offers are similar to those of DIN 981 for groove nuts and DIN 1810 for spanner wrenches.
The key is inserted with the hooks into the grooves of the shaft nut and moved clockwise or in the opposite direction. The lever rotates the thread of the nut on the thread of the shaft pin and the nut clamps or secures the bearing.
The size of the hook wrench is not based as usual on the width of a conventional nut. The underlying value here is the shaft diameter suitable for the nut (shaft Ø, see Table), which is referred to as number (for no., see Table) at MISUMI.
Thus, the hook wrench with the article number MFK16 is suitable for the shaft diameter 16 mm and 18 mm, which corresponds to a thread diameter of M8 or M10 respectively.
Another type of locking is the self-locking bearing nut. This variant of a bearing lock nut is a two-part nut. One half of the nut has an outer cone that fits into the inner cone of the second half. If the two halves of the nut are tensioned against each other, friction develops in the area of the cone, which inhibits self-loosening. This type of shaft nut is also driven by a hook wrench.
This type of bearing locking does not need a keyway compared to the locking plate, with the same number of assembly parts. As a result, the design requires less effort, which in turn reduces development costs and production costs.
Application example: groove nut
(1) Ball bearing, (2) Shaft nut, (3) Rotary shaft
Application example: self-locking shaft nut
(1) Upper part shaft nut, (2) Lower part shaft nut, (3) Rotary shaft