Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | ||
Main Body | Set Screw | Main Body | Set Screw | |
CPR | Aluminum Alloy | EN 1.7220 Equiv. | Anodized | Black Oxide Film |
CPRS | Stainless steel | Stainless steel | — | — |
Part Number | — | Shaft Bore Dia. d1 | — | Shaft Bore Dia. d2 |
CPRC25 | — | 8 | — | 10 |
Part Number | d1, d2 Selection (However, d1 ≤ d2) | L | M (Coarse) | F | |||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
CPR (Aluminum) CPRS (Stainless Steel) | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | M3 | 6 | |||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 30 | 7 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 11 | 12 | 36 | M4 | 9 | ||||||||||
32 | 12 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10 | |||||||||||
CPR (Aluminum) | 40 | 15 | 16 | 18 | 20 | 44 | M5 | 10.5 |
Part Number | Allowable Torque (N⋅m) | Max. Rotational Speed (r/min) | Moment of Inertia Moment (kg·㎡) | Screw Tightening Torque (N⋅m) | Mass (g) | |
Type | D | |||||
CPR (Aluminum) | 16 | 0.3 | 24000 | 4.4 × 10−7 | 0.7 | 11 |
20 | 0.5 | 19000 | 1.3 × 10−6 | 20 | ||
25 | 1 | 15000 | 3.9 × 10−6 | 1.7 | 39 | |
32 | 2 | 12000 | 1.2 × 10−5 | 71 | ||
40 | 4 | 4000 | 1.5 × 10−5 | 4 | 120 | |
CPRS (Stainless steel) | 16 | 0.3 | 24000 | 1.2 × 10−6 | 0.7 | 28 |
20 | 0.5 | 19000 | 3.5 × 10−6 | 54 | ||
25 | 1 | 15000 | 1.0 × 10−5 | 1.7 | 100 | |
32 | 2 | 12000 | 3.1 × 10−5 | 190 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
[Features] It has the same precision in centre height with a chuck, right and left through hole with tool.