Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu:
návrhy.Type | [M] Material | [S] Surface Treatment | ||
Main Body | Hex Socket Head Cap Screw | Main Body | Hex Socket Head Cap Screw | |
CPSR | Aluminum Alloy | EN 1.7220 Equiv. | Anodized | Black Oxide |
CPSRS | Stainless steel | Stainless steel | — | — |
Part Number | — | Shaft Bore Dia. d1 | — | Shaft Bore Dia. d2 |
CPSR25 | — | 8 | — | 10 |
Part Number | d1, d2 Selection (However, d1 ≤ d2) | L | F | A | M | ||||||
Type | D | ||||||||||
CPSR (Aluminum) CPSRS (Stainless Steel) | 16 | 5 | 6 | 16 | 3.75 | 5 | M2.5 | ||||
20 | 6 | 8 | 20 | 4.75 | 6.5 | ||||||
25 | 8 | 10 | 25 | 6 | 9 | M3 | |||||
32 | 10 | 12 | 14 | 32 | 7.75 | 11 | M4 |
Part Number | Allowable Torque (N⋅m) | Max. Rotational Speed (r/min) | Moment of Inertia Moment (Kg·m2 ) | Screw Tightening Torque (N⋅m) | Mass (g) | |
Type | D | |||||
CPSR (Aluminum) | 16 | 0.3 | 39000 | 3.2 × 10−7 | 1 | 8.8 |
20 | 0.5 | 31000 | 8.7 × 10−7 | 15 | ||
25 | 1 | 25000 | 2.7 × 10−6 | 1.5 | 29 | |
32 | 2 | 19000 | 9.3 × 10−6 | 2.5 | 61 | |
CPSRS (Stainless Steel) | 16 | 0.3 | 39000 | 8.2 × 10−7 | 1 | 22 |
20 | 0.5 | 31000 | 2.4 × 10−6 | 41 | ||
25 | 1 | 25000 | 7.3 × 10−6 | 1.5 | 80 | |
32 | 2 | 19000 | 2.5 × 10−5 | 2.5 | 160 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |