Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter(mm)
  • Outer Diameter Tolerance
  • [P] Diameter (hole)(mm)
      [4–25/0.01mm jednotek]
    • Length L(mm)
        [8–40/1mm jednotek]
      • Oval Section Width W(mm)
          [3–24.99/0.01mm jednotek]
        • CAD
        • Odhadované dodací dny
          • Vše
          • V rámci 11 pracovních dnů

        Flanged drill bushes / centring collar / Oval bore H7 / steel / 56HRC-60HRC

        Číslo dílu:

        Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 28 návrhy.
        Množství:

        Obrysový výkres a tabulka specifikací

        Back to the Category Bushings for Fixtures

        Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

        Bushings for Locating Pins/Oval/Shoulder:Related Image
        Open the technical drawing in the new window

         

        Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

        Overview of the various designs as PDF

        Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Flanged Drill Bushes

        MaterialSurface TreatmentHardnessType
        p6m6
        EN 1.2510 Equiv.-56~60HRCJBPEJBE
        Electroless Nickel Plating56~60HRCJBPEMJBEM

        Further specifications can be found under the tab More information.
         

        Composition of a Product Code - Flanged Drill Bushes

        Part Number-P-W-L
        JBAFG8
        JBHG20
        JBHFYG18
        JBFR10
        JBPE10
        -
        -
        -
        -
        -
        P4.1
        P13.0

        P12.00
        P6.0
        P6.8



        -
        -



        W4.5
        W4.8
        -
        -
        -
        -
        -
        L11
        L20
        L18.0
        L10
        L15
         

        Alterations - Flanged Drill Bushes

        Bushings for Locating Pins/Oval/Shoulder:Related Image

        Seznam čísel dílů

        Počet položek

        Outer Diameter

        (mm)

        Outer Diameter Tolerance

        Surface Treatment

        [P] Diameter (hole)

        (mm)

        Length L

        (mm)

        Oval Section Width W

        (mm)

        RoHS?Minimální objednací množství
        10
        m6
        Not Provided
        4 - 8
        8 - 40
        3 - 7.99
        10
        1 kusů
        12
        m6
        Not Provided
        4 - 10
        8 - 40
        3 - 9.99
        10
        1 kusů
        16
        m6
        Not Provided
        8 - 14
        8 - 40
        3 - 13.99
        10
        1 kusů
        20
        m6
        Not Provided
        10 - 18
        8 - 40
        3 - 17.99
        10
        1 kusů
        25
        m6
        Not Provided
        13 - 22
        8 - 40
        3 - 21.99
        10
        1 kusů
        30
        m6
        Not Provided
        16 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        35
        m6
        Not Provided
        18 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        10
        m6
        Electroless Nickel Plating
        4 - 8
        8 - 40
        3 - 7.99
        10
        1 kusů
        12
        m6
        Electroless Nickel Plating
        4 - 10
        8 - 40
        3 - 9.99
        10
        1 kusů
        16
        m6
        Electroless Nickel Plating
        8 - 14
        8 - 40
        3 - 13.99
        10
        1 kusů
        20
        m6
        Electroless Nickel Plating
        10 - 18
        8 - 40
        3 - 17.99
        10
        1 kusů
        25
        m6
        Electroless Nickel Plating
        13 - 22
        8 - 40
        3 - 21.99
        10
        1 kusů
        30
        m6
        Electroless Nickel Plating
        16 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        35
        m6
        Electroless Nickel Plating
        18 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        10
        p6
        Not Provided
        4 - 8
        8 - 40
        3 - 7.99
        10
        1 kusů
        12
        p6
        Not Provided
        4 - 10
        8 - 40
        3 - 9.99
        10
        1 kusů
        16
        p6
        Not Provided
        8 - 14
        8 - 40
        3 - 13.99
        10
        1 kusů
        20
        p6
        Not Provided
        10 - 18
        8 - 40
        3 - 17.99
        10
        1 kusů
        25
        p6
        Not Provided
        13 - 22
        8 - 40
        3 - 21.99
        10
        1 kusů
        30
        p6
        Not Provided
        16 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        35
        p6
        Not Provided
        18 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        10
        p6
        Electroless Nickel Plating
        4 - 8
        8 - 40
        3 - 7.99
        10
        1 kusů
        12
        p6
        Electroless Nickel Plating
        4 - 10
        8 - 40
        3 - 9.99
        10
        1 kusů
        16
        p6
        Electroless Nickel Plating
        8 - 14
        8 - 40
        3 - 13.99
        10
        1 kusů
        20
        p6
        Electroless Nickel Plating
        10 - 18
        8 - 40
        3 - 17.99
        10
        1 kusů
        25
        p6
        Electroless Nickel Plating
        13 - 22
        8 - 40
        3 - 21.99
        10
        1 kusů
        30
        p6
        Electroless Nickel Plating
        16 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        35
        p6
        Electroless Nickel Plating
        18 - 25
        8 - 40
        3 - 24.99
        10
        1 kusů
        Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
        Standardní datum odeslání
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů

        Podrobné údaje

        Základní informace

        Náčrt a specifikace

        Back to the Category Bushings for Fixtures

        Technical Drawing - Flanged Drill Bushes

        Bushings for Locating Pins/Oval/Shoulder:Related Image
        Open the technical drawing in the new window

         

        Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

        Overview of the various designs as PDF
         

        Specification Tables - Flanged Drill Bushes

        Part NumberPH7
        0.01mm Increment
        WH7
        0.01mm Increment
        L
        1mm Increment
        THUnit Price
        TypeDD ToleranceJBPE, JBEJBPEM, JBEM
        p6m6
        (p6)
        JBPE
        JBPEM
        (m6)
        JBE
        JBEM
        10+0.024
        +0.015
        +0.015
        +0.006
        4.00~8.003.00≤W<P8~40
        L+T≤Px3
        314  
        12+0.029
        +0.018
        +0.018
        +0.007
         4.00~10.0016  
        16 8.00~14.0020  
        20+0.035
        +0.022
        +0.021
        +0.008
        10.00~18.0026  
        2513.00~22.00530  
        3016.00~25.0035  
        35+0.042
        +0.026
        +0.025
        +0.009
        18.0~25.0040  
         

        Alterations - Flanged Drill Bushes

        Bushings for Locating Pins/Oval/Shoulder:Related Image

        General Information - Flanged Drill Bushes

        Drill bushings - positioning bushings – centering bushings assortment - collar bushings – centering bushings with collar - ceramic bushing - bushing with mounting flange - stainless steel drill bushing


        Selection between drill bushings / positioning bushings / centering bushings

        - Material: steel, stainless steel, brass, ceramics

        - Coatings: untreated, nickel-plated, burnished

        - Hardness: 50HRC to 62HRC

        - Fastening: with notch, mounting bracket, with dowel pin, pressed-in

        - Inside diameter shape: round, oval

        - ISO tolerances: g6, h6, m6, n6, p6, 0/-0.2, 0/-0.01

        - Inside diameter: 2 mm to 35 mm

        - Outside diameter: 5 mm to 48 mm

        - Length: 3 mm to 60 mm
         

        Here to the drill bushings Overview as PDF
         

        Description / Basics

        A drill bushing is intended for precise centering, positioning and guidance of drills. They can be used in drilling rigs or for multi-spindle drilling heads as well as a drilling jig. Therefore, it is possible to create an accurate and recurring bore at the same position in one component. In addition, through the guide the drill bushing protects the drill from breakage. The most common bushings are the collar drill bushing according to DIN 172 and the cylindrical drill bushing according to DIN 179.

        Drill bushings and collar drill bushings are available in a variety of fastening types. They can be pressed in or secured with a semi-circular notch in the collar of the plug-in fulcrum pins. Since it is not pressed, this has the advantage of quick interchangeability. MISUMI also offers the special form of a flanged bushing with mounting flange.
        Collar bushings with oval bores are also available at MISUMI. These are provided with a semi-circular notch in the collar, which, in combination with a dowel pin, serves to align the collar drill bushing.

        Drill bushings are often used as positioning bushings or centering bushings.
        Due to the rounded insertion of the drill bushing, it can serve as a joining opening for centering pins or height adjusting pins.

        Application Examples - Flanged Drill Bushes

        Application examples for centering bushing with collar - collar drill bushing with centering pin - stainless steel collar drill bushing

        Example for using a centering bolt/centering bushing with collar
        (1) Locating pin, (2) Bushings for fixtures

        Application example for cylindrical drill bushing - drill bushing with centering pin – centering bushing - positioning bushing

        Example for using a centering bolt/centering bushing
        (1) Locating pin , (2) Bushings for fixtures, (3) Mounting plate



        Application example for work piece carrier - positioning bushing – centering bushing - cylindrical drill bushing

        Example for using a positioning bushing
        (1) Bushings for fixtures
         

         

         

        Industrial Applications

        3D printer industry
        Automotive industry
        Pharmaceutical industry
        Packaging industry