Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Type | Body | Pin | Spring | Operating Temperature |
Material Hardness Surface Treatment | Material Hardness Surface Treatment | Material | ||
PJHZ | EN 1.1191 Equiv. 29~35HRC Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. 50HRC~ (Carburized) Electroless Nickel Plating | JIS-SWP-B | -30~80°C |
Part Number | - | S |
PJLF6 PJHZ16 FPJL3 | - - - | 3 20 1.5 |
Part Number | S | d | S | ℓ | L | B | Load N | Unit Price | ||
Type | M (Coarse) | min. | max. | |||||||
PJHZ | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | 43 | 3 | 7.8 | 49.0 | |
12 | 10 | 5 | 35 | 43 | 4 | 7.8 | 49.0 | |||
15 | 15 | 35 | 51 | 4.9 | 49.0 | |||||
16 | 10 | 8 | 10 | 35 | 60 | 5 | 12.7 | 78.5 | ||
15 | 15 | 35 | 60 | 12.7 | 78.5 | |||||
20 | 20 | 35 | 85 | 9.8 | 78.5 | |||||
30 | 30 | 35 | 125 | 6.9 | 78.5 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
13.46 € ( 16.02 € ) | Cenová nabídka |
13.68 € ( 16.28 € ) | Cenová nabídka |
14.82 € ( 17.64 € ) | Cenová nabídka |
15.96 € ( 18.99 € ) | Cenová nabídka |
15.96 € ( 18.99 € ) | Cenová nabídka |
19.38 € ( 23.06 € ) | Cenová nabídka |
23.95 € ( 28.50 € ) | Cenová nabídka |