Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Screw Nominal (M)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Contact Switches / Bolt / L-Shaped Bolt Switches

    Contact Switches / Bolt / L-Shaped Bolt Switches

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    • Contact Switches / Bolt / L-Shaped Bolt Switches
    • Contact Switches / Bolt / L-Shaped Bolt Switches

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (With LED)    

    (M5)
    Switch body
     
    MSTKD-B
    N-MSTKD-BD
    (With LED)
      MSTKD-BF
    N-MSTKD-BFD
    (With LED)
     MSTKD-BB
    N-MSTKD-BBD
    (With LED)

    (M6·8)
    Switch body
      

    [ ! ] Use under 24 V DC/10 mA or less.
    [ ! ] Use within the contact ratings.
    [ ! ] Do not pull or twist the cable with 30 N or more.
     
    Contact PartMain BodyCableAccessory
    MaterialHardnessMaterial
    EN 1.4029 Equiv.45 to 50HRCEN 1.4305 Equiv.Cable 3 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant
    Min. Bending Radius R7
    Hex Nut 2 pcs.·M5: Thickness 2.4, Hex Size 7, M6: Thickness 3.2, Hex Size 8
    ·M8: Thickness 3.2, Hex Size 10

    Specification Table

    Part Number
    MSTKD−JL
    MSTKD−EL
    MSTKG−F
    Part NumberM × P
    (Fine)
    StrokeOperating PointContact Force
    N
    Switch Contact
    Structure
    LB
    MSTKD−JL
    N−MSTKD−JDL
    M5 × 0.52.80.3 from Tip
    (Repeatability 0.005)
    1NO
    (Normally Open)
    224.4
    MSTKD−B
    N−MSTKD−BD
    M6 × 0.752211.55
    MSTKD−BF
    N−MSTKD−BFD
    0.5
    MSTKD−BB
    N−MSTKD−BBD
    1NC
    (Normally Closed)
    2211.5

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Contact Point Type

    Screw Nominal (M)

    Contact Force

    (N)

    LED

    RoHS?Minimální objednací množství
    Contact Type NO
    M6x0.75
    1
    W/o LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NC
    M6x0.75
    1
    W/o LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NO
    M6x0.75
    0.5
    W/o LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NO
    M5x0.5
    1
    W/o LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NC
    M6x0.75
    1
    With LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NO
    M6x0.75
    1
    With LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NO
    M6x0.75
    0.5
    With LED
    10
    1 kusů
    Contact Type NO
    M5x0.5
    1
    With LED
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    44.08 €
    (
    52.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    44.08 €
    (
    52.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    44.08 €
    (
    52.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    38.79 €
    (
    46.16 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    46.84 €
    (
    55.74 €
    )
    5 pracovních dnů
    46.84 €
    (
    55.74 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    46.84 €
    (
    55.74 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    43.45 €
    (
    51.71 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] Position switch with threaded main body.

    Náčrt a specifikace

    Specifications/Overview


    [!] Straightly hold a detected object against the tip of switch. (Declination within ±3°)