Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
N-MSTKG-B (With LED) | MSTKG-F (With LED) | |
![]() | ![]() |
Contact Part | Main Body | Cable | Accessory | |
Material | Hardness | Material | ||
EN 1.4029 Equiv. | 45 to 50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cable 3 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 | Hex Nut 2 pcs. (M6: Thickness 3.2, Hex Size 8, M8 Thickness 3.2 Hex Socket 10) |
Part Number |
MSTKD−JL MSTKD−EL MSTKG−F |
Part Number | M × P (Fine) | Stroke | Operating Point | Contact Force N | Contact Logic |
N−MSTKG−B | M6 × 0.75 | 2.8 | 0.3 from tip (Repeatability 0.005) | 1 | NO (Normally Open) |
MSTKG−F | M8 × 0.75 |
[Contact part type] Needle type [Main body material] EN 1.4305 Equiv. [Contact part material] EN 1.4029 Equiv.