Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Contact Switches with Stoppers / Long Stroke / IP40

Contact Switches with Stoppers / Long Stroke / IP40 N-MSTBG6

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

N-MSTBG6
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    41.18 €
  • Celkem (bez DPH)
    41.18 €
    Cena včetně DPH:
    49.00 €
  • Datum odeslání
    Skladová položka: 1 pracovní den
    Referenční datum odeslání: 07.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?165
Množství1 - 910 - 3233+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
41.18 €
(
49.00 €
)
39.16 €
(
46.60 €
)
39.16 €
(
46.60 €
)
Shipping days
Loading...
Loading...
Loading...

Obrysový výkres a tabulka specifikací

N-MSTBG (With LED)

[ ! ] Use under 24 V DC/10 mA or less.
[ ! ] Use within the contact ratings.
[ ! ] Do not pull or twist the cable with 30 N or more.
 
Tip of ContactStopperMain BodyCableAccessory
MaterialHardnessMaterialHardnessMaterial
EN 1.4029 Equiv.45 to 50HRCEN 1.4029 Equiv.45 to 50HRCEN 1.4005 Equiv.Cable 2 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant
Min. Bending Radius R7
Hex Nut 2 pcs.*
Toothed Washer 1 pc.
* JIS Class 3, Thickness 3.6 Hex Size 10

Specification Table

Part Number
N−MSTBB−D6
N−MSTBG6
Part NumberM × P
(Coarse)
Stroke
S
Operating PointOperating Point
Repeatability
Contact ForceAnti-Static
Load
Shock Resistance
Energy
Switch Contact
Structure
B
TypeNo.
N−MSTBG66 × 12.50.3 to 0.4 from tip0.011 N5000 N0.4JNO
(Normally Open)
5

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
N-MSTBG6
RoHS?Minimální objednací množství
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
41.18 €
(
49.00 €
)
Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

This is a position switch with a stopper, 1 signal (delay) type.

Náčrt a specifikace

Specifications/Overview

[!] Straightly hold a detected object against the tip of switch. (Declination within ±1°)

App. Example

Contact Switches With Stoppers - One-Signal (Deceleration) Type: Related Image

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno