Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Množství | 1 - 9 | 10 - 164 | 165+ |
---|---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 198.86 € ( 236.64 € ) | 168.89 € ( 200.98 € ) | 168.89 € ( 200.98 € ) |
Shipping days | 5 days | 5 days | Quote |
Cable: | Cab Tire 2 Conductors - ø3, L 2 m, Oil Resistant Min. Bending Radius 7R |
Part Number |
MSTKD−HR MSPB−HR MSTB−HR MSNWL−HR |
Part Number | Stroke S | Operating Point | Contact Force | Anti-Static Load | Shock Resistance Energy | Switch Contact Structure |
Type | ||||||
MSNWL-HR | 0.3 | Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01 (Ambient Temp.)) | 1 N | 3000 N | 0.2J | NO (Normally Open) |
[Features] Maximum operating temperature: 200 degrees. The switch is heat resistant.
·Except Ball Plunger Switch (Declination within ±3°) | ·Ball Plunger Switch (All Orientations) | |
![]() | ![]() |