Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Round rod spacers / material selectable / treatment selectable / double-sided internal thread / spanner flat(Seznam čísel dílů: stránka 7)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 365 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)

Technical Drawing - Hexagonal Rods

Circular Posts/Both Ends Tapped With Standard Wrench Flat/Standard L Dimension:Related Image
Open the technical drawing in the new window

 

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Hexagonal Rods

TypeMaterialSurface Treatment
L Dimension SelectableL Dimension Configurable
StandardWrench FlatsThread Dia. ConfigurableThread Dia. Configurable, Wrench Flats
-NETRFNETRSNETFNETS*EN 1.0038 Equiv.-
ETKRETKRFETKRSETKFETKSBlack Oxide
PETRPETRFPETRSPETFPETSElectroless Nickel Plating
-BETRFBETRS-BETSTrivalent Chromate (Black)
SETRSETRFSETRSSETFSETSEN 1.4301 Equiv.-
-AETRFAETRSAETTFAETTSEN AW-2017-T4 Equiv.Clear Anodize
*C0.2~0.5 at the corner
*For L dimension selectable products, steel for general structure is used.
 

Further specifications can be found under the tab More information.

Composition of a Product Code - Hexagonal Rods

Part Number-L-SC-M-N
ETKR10
ETKRF10
ETKF20
SETS25
-
-
-
-
150
150
400
500



-



SC100


-
-


M8
M10


-
-


N10
N12

Alterations - Hexagonal Rods

Circular Posts/Both Ends Tapped With Standard Wrench Flat/Standard L Dimension:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

O.D. D

(φ)

Length L

(mm)

Material

Surface Treatment

Thread Dia. M

(mm)

Screw Dia. N

(mm)

Distance to Wrench Slot S [SC]

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
12
25 - 400
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
5 - 8
5 - 8
0 - 390
10
1 kusů
15
30 - 500
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 - 10
6 - 10
0 - 490
10
1 kusů
20
40 - 500
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 - 12
6 - 12
0 - 490
10
1 kusů
25
50 - 600
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 - 16
6 - 16
0 - 590
10
1 kusů
30
60 - 700
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
6 - 20
6 - 20
0 - 685
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
(
-
)
4 pracovních dnů
-
(
-
)
4 pracovních dnů
-
(
-
)
4 pracovních dnů
-
(
-
)
4 pracovních dnů
-
(
-
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Náčrt a specifikace

Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)

Technical Drawing - Hexagonal Rods

Circular Posts/Both Ends Tapped With Standard Wrench Flat/Standard L Dimension:Related Image
Open the technical drawing in the new window

Specification Tables - Hexagonal Rods

■L Dimension Selectable
Part NumberL
Selection
M (Coarse)SW1
TypeD
General Structural Steel
ETKR
PETR

EN 1.4301 Equiv.
SETR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15    354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517

■L Dimension Configurable / L Dimension Configurable, Wrench Flats
Part NumberL
0.5mm Increment
SC
1 mm Increment
With Wrench Flats Only
M
(Coarse)
W1
TypeD
L Dimension Configurable
EN 1.0038 Equiv.
NETRF
ETKRF
PETRF
BETRF

EN 1.4301 Equiv.
SETRF
EN AW-2017-T4 Equiv.
AETRF
L Dimension Configurable, Wrench Flats
EN 1.0038 Equiv.
NETRS
ETKRS
PETRS
BETRS

EN 1.4301 Equiv.
SETRS
EN AW-2017-T4 Equiv.
AETRS
*1 58~500~422.648
68~500~4235
810~1500~14247
1015~3500~34258
1225~4000~39061010
1525~5000~490813
2030~5000~4901017
2540~6000~5901222
3050~7000~685162715
*2 3550~8000~7851630
*2 4060~9000~880203620
 *2 5075~10000~9802441
*1. D=5 is not available for EN AW-2017-T4 Equiv. material. When L≤Mx4, tapped hole goes through. When L≤(Mx2+5)+(Nx2+5), the pilot hole may go through.
*2. D≥35 is applicable only to N□ □ □ □, E□ □ □ □ and P□ □ □ □.

■Thread Diameter Configurable / Thread Diameter Configurable, Wrench Flats
Part NumberL
0.5mm Increment
SC
1 mm Increment
With Wrench Flats Only
M / N
(Coarse) Selection
W1
TypeD
Thread Dia. Configurable
EN 1.0038 Equiv.
NETF
ETKF
PETF


EN 1.4301 Equiv.
SETF
EN AW-2017-T4 Equiv.
AETTF
Thread Dia. Configurable, Wrench Flats
EN 1.0038 Equiv.
NETS
ETKS
PETS
BETS

EN 1.4301 Equiv.
SETS
EN AW-2017-T4 Equiv.
AETTS
*1 515~500~422.63         48
615~500~42 34        5
815~1500~142 345       7
1020~3500~342  456      8
1225~4000~390   568     1010
1530~5000~490    6810    13
2040~5000~490    681012   17
2550~6000~590    68101216  22
3060~7000~685    6810121620 2715
*2 3575~8000~785     810121620243015
*2 4075~9000~880      10121620243620
 *2 5075~10000~980       121620244120
*1. D=5 is not available for EN AW-2017-T4 Equiv. material. L≥Mx2+Nx2 When SC≤Mx3, W-M≥2 is needed. When L-SC≤Nx3, W-N≥2 is needed.
*2. D≥35 is applicable only to N□ □ □ □, E□ □ □ □ and P□ □ □ □.
L Dimension Tolerance
L 8~ 300    ±0.1
L300.5~ 600  ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

However, when L≤200, and when order volume at one time is less than 10 pcs., since the processing is done simultaneously, the difference of L dimension is within ±0.02.
Except L Dimension Selectable

Alterations - Hexagonal Rods

Circular Posts/Both Ends Tapped With Standard Wrench Flat/Standard L Dimension:Related Image


General Information - Hexagonal Rods

Spacer product assortment - square spacer - round spacer bolt - plastic spacer - hexagonal spacer - hexagonal spacer with centering pin

 

Selection details of spacers/spacers (hexagonal, square, cylindrical)

- Material: aluminum, steel, stainless steel, PMMA, PEEK

- Coatings: uncoated, burnished, chemically nickel-plated, anodized, chromated

- Basic shapes: hexagon, square, round

- End forms: straight, female thread, male thread, female thread with centering pin

- Outer diameter (round): 4 to 50 mm

- Spanner flat (hexagon, square): 4 to 32 mm

- Length: 5 to 800 mm

- Threads: M2 to M24

 

Description/Basics

Spacers are generally used as spacing connections. Due to their diversity, the wide range of design concepts can be realized with spacer bolts and practically every application can be realized using the appropriate spacer bolt.
The design and assembly of thin plates makes it extremely difficult to work with counterbores or internal threads. Therefore, spacer bolts are often used on plates, sheet metal or printed circuit boards (PCB).

The selectable assembly threads, the individually configurable length of the spacers, and the selectable length tolerance via the [LKC] option offer great design freedom compared to conventional mass-produced products. This advantage is particularly important if, for example, plates of different thicknesses or particularly thin plates are utilized.
For applications with particularly high positioning requirements, it is recommended to combine shim rings with a spacer. These can be configured in thicknesses from 0.01 to 1 mm and integrated as an additional compensating element.

The assembly of hexagonal spacers is particularly easy with the hex, since they can be held against one another with an open-ended spanner. With round spacer bolts, this can be realized with a spanner flat. The spacer bolts are also available with one-sided or two-sided internal thread (long nut). For precise positioning of a spacer bolt with an internal thread or external thread, MISUMI also offers a centering pin in the ISO tolerance h7.
This variety enables virtually barrier-free assembly of the components to be joined with screws, internal threads and external threads or nuts.

Application Examples - Hexagonal Rods

Application example: spacer - spacer bolt with external thread on both sides - spacer with mounting plate

Application example: spacer bolt with external thread
(1) Spacer bolts with external thread on both sides, (2) mounting plate, (3) nut

Application example spacer - spacer with two-sided internal thread - spacer with mounting plate

Application example: spacer bolts with internal thread
(1) Spacer with internal thread on both sides, (2) mounting plate, (3) screw

Application example: spacer - spacer with internal thread and external thread - spacer with centering pin - spacer with mounting plate

Application example: spacer with tappet
(1) Distance bolts with centering pin, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw

Application example spacer - spacer with inner thread and external thread - spacer with mounting plate

Application example: threaded spacer pin
(1) spacer bolts with internal thread and external thread, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry