Registrace
1
Podmínky filtrování
  • Post Dia.(mm)
  • Thickness Type
  • D1
  • P
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 14 pracovních dnů

Parallel Configuration / Different Diameter / Selectable Pitch

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 14 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Strut Clamps - Unequal Dia., Parallel Holes, Pitch Selectable, Dimensional Drawing
D=10·12
D=15 to 35
Stepped Section
Details
Standard
Thin
[!] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m. However, B, C and C1 dimensions and slit width 2 mm tolerance are excluded.
Type[M] Material[S] Surface Treatment[A] Accessory
StandardThin
KKQ KKQT EN 1.0038 Equiv.Black OxideHex Socket Head Cap
Screws
■Included Screw
DIncluded Screw
(Thin Type has 1 screw on each side.)
Equal Dia., ParallelUnequal Dia., Parallel
8M5-12, 2 pcs.
10M5-15, 2 pcs.M5-12/M5-10, 1 pc. each
12M5-15, 2 pcs.M5-15, 2 pcs.
15M5-20, 4 pcs.M5-20/M5-15, 2 pcs. each
20M6-25, 4 pcs.M6-25/M6-20, 2 pcs. each
25M6-30, 4 pcs.M6-30/M6-20, 2 pcs. each
30M8-35, 4 pcs.M8-35/M8-30, 2 pcs. each
35M8-40, 4 pcs.M8-40/M8-35, 2 pcs. each

Specification Table

Part Number-D1-P
KKQT20-15-30
Part NumberD1H7P
Selection
ABB1CC1EGHKSMd
TypeDH7
Standard
KKQ
Thin
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025      A = P+E+G1612169151498M55.5
12+0.018
0
1015202530     16141691615109
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
 20253040    282228162219151214M66.6
25  25304050   322232192519181216
3020+0.021
0
   30405075  402840192923211520M89
35+0.025
0
25     5075100150453245223225241824
[!] The tolerance and parallelism of DH7 and D1H7 are the values measured before slit machining.
[!] Recommended tolerance of mating shafts is g6 and f8. Tightening with a long wrench is recommended.

Seznam čísel dílů

Počet položek

Post Dia.

(mm)

Thickness Type

D1

P

RoHS?Minimální objednací množství
10
Standard
8
15 ~ 25
10
1 kusů
12
Standard
10
15 ~ 30
10
1 kusů
15
Standard
10
15 ~ 30
10
1 kusů
20
Standard
15
20 ~ 40
10
1 kusů
25
Standard
15
25 ~ 50
10
1 kusů
30
Standard
20
30 ~ 75
10
1 kusů
35
Standard
25
50 ~ 150
10
1 kusů
10
Thin
8
15 ~ 25
10
1 kusů
12
Thin
10
15 ~ 30
10
1 kusů
15
Thin
10
15 ~ 30
10
1 kusů
20
Thin
15
20 ~ 40
10
1 kusů
25
Thin
15
25 ~ 50
10
1 kusů
30
Thin
20
30 ~ 75
10
1 kusů
35
Thin
25
50 ~ 150
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Brace clamp used to fix 2 tripod braces side by side. [Material] EN 1.0038 Equiv.