Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • O.D. D(mm)
  • I.D.(mm)
  • Thickness/Length(mm)
      [6–200/0.5mm jednotek]
    • Material
      • Steel
    • Surface Treatment
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Pipe sleeves / steel / black oxided

    Pipe sleeves / steel / black oxided

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 48 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Back to the Category Washers/Collars (metal)

    Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

     

    Pipe Collars:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Washers/Collars (metal)

     

    TypeMaterialSurface Treatment
    SGPEN 1.0035 Equiv.-
    SGPBBBlack Oxide
    STPGEN 1.0254 Equiv. (Sch40)-
    STPGBBlack Oxide
    STPGHEN 1.0254 Equiv. (Sch80)-
    STPGHBBlack Oxide
    This tube has a welding seam on the I.D. surface.
    Only EN 1.0035 Equiv. and SGPBB have 0.5 ~ 1mm weld seam rise inside.

    Further specifications can be found under the tab More information.

     

    Composition of a Product Code - Washers/Collars (metal)

     

    Part Number-L
    SGP6A-45.0
     
    Alterations - Washers/Collars (metal)

    Pipe Collars:Related Image

     

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    O.D. D

    (mm)

    I.D.

    (mm)

    Thickness/Length

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    RoHS?Minimální objednací množství
    10.5
    6.5
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    13.8
    9.2
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    17.3
    12.7
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    21.7
    16.1
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    27.2
    21.6
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    34
    27.6
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    42.7
    35.7
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    48.6
    41.6
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    10.5
    6.5
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    13.8
    9.2
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    17.3
    12.7
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    21.7
    16.1
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    27.2
    21.6
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    34
    27.6
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    42.7
    35.7
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    48.6
    41.6
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    10.5
    7.1
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    13.8
    9.4
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    17.3
    12.7
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    21.7
    16.1
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    27.2
    21.4
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    34
    27.2
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    42.7
    35.5
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    48.6
    41.2
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    10.5
    7.1
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    13.8
    9.4
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    17.3
    12.7
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    21.7
    16.1
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    27.2
    21.4
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    34
    27.2
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    42.7
    35.5
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    48.6
    41.2
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    10.5
    5.7
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    13.8
    7.8
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    17.3
    10.9
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    21.7
    14.3
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    27.2
    19.4
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    34
    25
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    42.7
    32.9
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    48.6
    38.4
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Not Provided
    10
    1 kusů
    10.5
    5.7
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    13.8
    7.8
    6 - 80
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    17.3
    10.9
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    21.7
    14.3
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    27.2
    19.4
    10 - 150
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    34
    25
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    42.7
    32.9
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    48.6
    38.4
    20 - 200
    [Steel] EN 1.0254 Equiv.
    Black Oxide
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] A pipe sleeve made of EN 1.0035 Equiv./STPG materials.

    Náčrt a specifikace

    Back to the Category Washers/Collars (metal)

    Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

     

    Pipe Collars:Related Image

    Overview of the various designs as PDF

     

    Specification Tables - Washers/Collars (metal)

     

    Part NumberL
    0.5mm Increment
    DdUnit Price
    EN 1.0035 Equiv.
    SGPBB
    JIS-STPG
    STPGB
    STPGH
    STPGHB
    SGPSGPBBSTPGSTPGBSTPGHSTPGHB
    TypeNo.L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200L6~80L80.5~150L150.5~200
    SGP
    SGPBB
    STPG
    STPGB
    STPGH
    STPGHB
    6A6.0~80.010.56.57.15.7 -- -- -- -- -- --
    8A13.89.29.47.8 -- -- -- -- -- --
    10A10.0~150.017.312.712.710.9  -  -  -  -  -  -
    15A21.716.116.114.3  -  -  -  -  -  -
    20A27.221.621.419.4  -  -  -  -  -  -
    25A20.0~200.034.027.627.225.0                  
    32A42.735.735.532.9                  
    40A48.641.641.238.4                  
     
    Alterations - Washers/Collars (metal)

    Pipe Collars:Related Image
    General Information - Washers/Collars (metal)

     

     

    Selection Details of Discs and Sleeves

    - Material: steel, stainless steel, aluminum, brass, tool steel
    - Coating: untreated, burnished, nickel-plated, LTBC coating, anodized, chrome-plated
    - Basic shapes: straight, with collar, sleeve, disc, front panel with open oblong hole
    - Designs: through hole, two through holes, bolt circle, oblong hole, counterbore, conical counterbore, internal thread
    - Hardness: up to ~55HRC
    - ISO tolerances: g6, h7
    - Inner diameter: 0 mm to 90 mm
    - Outer diameter: 3 mm to 100 mm
    - Length: 1 mm to 200 mm

     

    Overview of the various designs as PDF

     

    Description/Basics

    A spacer sleeve or distance washer serves as a spacer in mechanical engineering to maintain a predetermined position. Unlike the known washers, spacer sleeves and distance washers are not punched. Spacer sleeves, which are also known as spacer sleeves, have a precise length. Their length tolerance (precision class) is up to +/- 0.01 mm. A spacer sleeve can therefore also be used as a bearing sleeve of rolling bearings.
    These metal sleeves and discs are available at MISUMI either unhardened or hardened. Particularly hard discs and sleeves have a high level of wear resistance. Stainless steel sleeves and stainless steel washers are well protected against oxidation in corrosive environments. Spacer sleeves or distance sleeves can be configured with collar (flange). The height of the government is also tolerated and can also be used for maintaining a distance.

    Due to the individual configuration of the distance sleeve and spacer washer, they offer nearly an unlimited use in mechanical engineering.

     

    Areas of Application

    The spacer sleeve or distance washer is suitable for many mechanical engineering applications due to its tolerable height. Compared to the commercially available washer, the distance washer can have a larger bearing surface. The special form as a countersunk washer is well suited for shaft mounting at the shaft end.
    The precisely manufactured spacer sleeve is suitable for precisely maintaining a distance between two components. If several sleeves are necessary for this, MISUMI offers simultaneous grinding spacer sleeves. Due to the matched length of the grinding distance sleeves, which are used as a set (min. 2 pieces), a flat surface can be formed. In addition, the simultaneously ground sleeves can reduce play, because the height difference from one another is limited to +/- 5μ.
    Alternatively, the metal disc or the metal collar can be suitable as a spring disk in order to serve a pressure spring as a receiver or stopper.

    At MISUMI, you can configure the distance washer and distance sleeve to your specifications and order it online. The additionally selectable options extend the design freedom of the metal collars and metal discs.

     

    Materials

    Metal collars and metal discs in steel, tool steel and stainless steel are available in the MISUMI online shop. Stainless steel sleeves and washers provide good corrosion resistance and can be used in corrosive environments.

    Alternatively, MISUMI offers discs and sleeves made of plastic and ceramic as well as thermally insulating materials for special environmental influences.
    In addition, MISUMI offers discs and sleeves made of rubber and felt, which can work with diverse properties, e.g., antistatic and vibration damping.

     

    Coatings

    MISUMI sleeves and discs are available uncoated, burnished, nickel-plated, LTBC-coated, anodized and chrome-plated versions to protect metal sleeves and metal washers from corrosion and wear.

     

    Dimensions

    Overview of the geometric variants as PDF

     

    Standard class and precision class of the spacer sleeve


    (1) Spacer sleeve – standard class, (2) spacer sleeve – precision class

     

    Standard class and precision class of the spacer disc


    (1) Spacer washer – standard class, (2) spacer washer – precision class

     

    Application Examples - Washers/Collars (metal)

    (1) Plate, (2) spacer washer, (3) screw – hexagon socket

    (1) Screw, (2) metal washer, (3) metal collar, (4) natural rubber plate

    (1) Spacer sleeve, (2) ball bearing, (3) rotary shaft

    (1) Distance sleeve/spacer sleeve

     

    Supplementary Article

     

    Ball bearing

     

    Shims

     

    Washers / Collars (Non-Metal, Plastic)

     

    Washers / Collars (Urethane, Rubber, Sponge, Felt)

     

    Shoulder bolts

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry