Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Type | Material | Surface Treatment | Hardness | Strength Class |
FBAB | EN 1.7220 Equiv. | Black Oxide | 38~43HRC | 12.9 |
FBAM | Electroless Nickel Plating | |||
FBAS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-70 |
Part Number | - | L | - | ℓ |
FBAS6 | - | 100 | - | 22 |
MxP | A | E | B |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 |
10x1.5 | 16 | 10 | 8 |
Part Number | L 1mm Increment | ℓ1mm Increment | Unit Price | ||||||
Type | M (Coarse) | FBAB | FBAM | FBAS | |||||
Min. L ~ 100 | L101~ | Min. L ~ 100 | L101~ | Min. L ~ 100 | L101~ | ||||
FBAB FBAM FBAS | 4 | 30~100 | 10~40 ℓ≤L | - | - | - | |||
5 | 30~100 | - | - | - | |||||
6 | 35~150 | ||||||||
8 | 40~150 | ||||||||
10 | 45~210 | - | - |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |
- ( - ) | 6 pracovních dnů |