Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
TYPE | Standard | Low Head | Extra Low Head | ||||
SBB | SBBSS | KBB | KBBS | CBBTB | CBBTN | CBBTS | |
Material | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | |
Surface Treatment | Black Oxide | — | Black Oxide | — | Nickel Plating (Black) | Nickel Plating (White) | — |
Hardness | 22 to 32HRC | — | 22 to 32HRC | — | 22 to 32HRC | — | |
Strength Class | 8.8 | A2-70 | 8.8 | A2-50 | Threaded Section 10.9, Head 5.8 | Tensile Strength 400 N/mm2 |
Part Number |
KBBS6−20 |
Part Number | ||
TYPE | M- | L |
Small Head / Standard SBB EN 1.7220 Equiv. Black Oxide SBBSS Stainless Steel Small Head / Low Head KBB EN 1.7220 Equiv. Black Oxide KBBS Stainless Steel Small Head / Extra Low Head CBBTB EN 1.7220 Equiv. Nickel Plating (Black) CBBTN EN 1.7220 Equiv. Nickel Plating (White) CBBTS Stainless Steel | 2- | 3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
2.5- | 3 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3- | 4 | |
5 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
4- | 5 | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
5- | 6 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
6- | 6 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
8- | 10 | |
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
10- | 16 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
12- | 20 | |
25 | ||
30 |
Head Dimensions | Head Diameter A | Standard Type | Low Head | Extra Low Head | |||||
SBB SBBSS | KBB KBBS | CBBT□ | |||||||
Height | Hex Socket | Height | Hex Socket | Height | (e) | Hex Socket | |||
M | × P | E | B × (t) | E | B × (t) | E | max. | B × (t) | |
M2 | × 0.4 | 3 | — | — | — | — | 1.1 | 1.2 | 1.3 × 1.2 |
M2.5 | × 0.45 | 3.8 | — | — | — | — | 1.3 | 1.5 | 1.3 × 1.5 |
M3 | × 0.5 | 4.5 | 3 | 2.5 × 1.5 | 2 | 2 × 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 × 2 |
M4 | × 0.7 | 5.5 | 4 | 3 × 2 | 2.8 | 2.5 × 2 | 2 × 2.5 | ||
M5 | × 0.8 | 7 | 5 | 4 × 2.5 | 3.5 | 3 × 2.5 | 2 | 3 × 3 | |
M6 | × 1.0 | 8.5 | 6 | 5 × 3 | 4 | 4 × 3 | 2.5 | 3 × 4 | |
M8 | × 1.25 | 10 | 8 | 6 × 4 | 5 | 5 × 4 | 4 × 5 | ||
M10 | × 1.5 | 13 | 10 | 8 × 5 | 6 | 6 × 4.5 | 3 | — | |
M12 | × 1.75 | 16 | 12 | 10 ×6 | 7 | 8 × 5 | — | — | — |
Type | Standard Type | Low Head | Extra Low Head | |||
Material | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. |
M2 | — | — | — | — | 0.25 | 0.25 |
M2.5 | — | — | — | — | 0.82 | 0.42 |
M3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
M4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.6 |
M5 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 3.0 |
M6 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 4.0 | 5.2 | 5.0 |
M8 | 19.0 | 19.0 | 9.6 | 5.6 | 9.0 | 8.6 |
M10 | 37.0 | 37.0 | 28.0 | 16.8 | — | |
M12 | 65.0 | 65.0 | 40.0 | 24.0 | — |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
2.06 € ( 2.45 € ) | 5 pracovních dnů |
2.06 € ( 2.45 € ) | 5 pracovních dnů |
2.08 € ( 2.48 € ) | 5 pracovních dnů |
2.11 € ( 2.51 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.29 € ( 2.73 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |
1.88 € ( 2.24 € ) | 5 pracovních dnů |