Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • [M] Diameter (Screw Thread) Nominal
  • [L] Length(mm)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
  • [P] Pitch(mm)
  • Strength Class (Steel)
  • Strength Class (Stainless Steel)
  • D Part Dia.(Ø)
  • [F] Length (Screw Thread)(mm)
  • Shaft Dia. Tolerance
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Reamer bolts / hexagon socket / tolerance g6, h7 / 10.9, A2-50

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 103 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Shoulder Screw - Dimension Selectable, Shaft Dia. Tolerance g6 / h7: Related Image
     
    TypeD Tolerance[M] Material[H] HardnessStrength Class
    GMSBg6EN 1.7220 Equiv.33 to 38HRC10.9
    SGMSBEN 1.4301 Equiv.A2−50
    MSBHh7EN 1.7220 Equiv.33 to 38HRC10.9
    SHMSBEN 1.4301 Equiv.A2−50

    Specification Table

    Part NumberL
    GMSB10
    SGMSB8

    50
    30
    D ToleranceABCEFM × PT
    Dg6h7
    4−0.004
    −0.012
     0
    −0.012
    6.52.51.6352.5 × 0.454.5
    583.563 × 0.55.5
    6932474 × 0.76.5
    8−0.005
    −0.014
     0
    −0.015
    1353696 × 1.08.7
    1016648128 × 1.2510.8
     
    Part Number    L [ ! ] Dimensions in ( ) are only available for GMSB
    TypeD
    GMSB
    MSBH
    4(10)(15)(20)(25)(30)      
    5101520(25)(30)      
    610152025(30)(35)(40)    
    81015202530(35)(40)(45)   
    10101520253035(40)(45)(50)(55)(60)
     
    Part Number    L [ ! ] Dimensions in ( ) are only available for SGMSB
    TypeD
    SGMSB
    SHMSB
    4101520        
    5101520        
    610152025(30)(35)(40)    
    81015202530(35)(40)(45)   
    10(10)(15)(20)(25)(30)(35)(40)(45)(50)(55)(60)

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    [M] Diameter (Screw Thread) Nominal

    [L] Length

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    [P] Pitch

    (mm)

    Strength Class (Steel)

    Strength Class (Stainless Steel)

    D Part Dia.

    (Ø)

    [F] Length (Screw Thread)

    (mm)

    Shaft Dia. Tolerance

    RoHS?Minimální objednací množství
    2.5
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.45
    10.9
    -
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.45
    10.9
    -
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.45
    10.9
    -
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.45
    10.9
    -
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.45
    10.9
    -
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    3
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    3
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    3
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    3
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    3
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    4
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    35
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    4
    40
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    g6
    10
    1 kusů
    6
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    35
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    40
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    45
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    6
    50
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    g6
    10
    1 kusů
    8
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    35
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    40
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    45
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    50
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    55
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    8
    60
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    g6
    10
    1 kusů
    3
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    h7
    10
    1 kusů
    3
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    h7
    10
    1 kusů
    3
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.5
    10.9
    -
    5
    6
    h7
    10
    1 kusů
    4
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    h7
    10
    1 kusů
    4
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    h7
    10
    1 kusů
    4
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    h7
    10
    1 kusů
    4
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    0.7
    10.9
    -
    6
    7
    h7
    10
    1 kusů
    6
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    h7
    10
    1 kusů
    6
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    h7
    10
    1 kusů
    6
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    h7
    10
    1 kusů
    6
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    h7
    10
    1 kusů
    6
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1
    10.9
    -
    8
    9
    h7
    10
    1 kusů
    8
    10
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    8
    15
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    8
    20
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    8
    25
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    8
    30
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    8
    35
    [Steel] EN 1.7220 Equiv.
    -
    1.25
    10.9
    -
    10
    12
    h7
    10
    1 kusů
    2.5
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    -
    0.45
    -
    A2-50
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    -
    0.45
    -
    A2-50
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    2.5
    20
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    -
    0.45
    -
    A2-50
    4
    5
    g6
    10
    1 kusů
    3
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    -
    0.5
    -
    A2-50
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    3
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    -
    0.5
    -
    A2-50
    5
    6
    g6
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.93 €
    (
    2.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.25 €
    (
    2.68 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.85 €
    (
    2.20 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.33 €
    (
    2.77 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.13 €
    (
    2.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.93 €
    (
    2.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    5 pracovních dnů
    1.72 €
    (
    2.05 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.19 €
    (
    2.61 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.93 €
    (
    2.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.93 €
    (
    2.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.93 €
    (
    2.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.99 €
    (
    2.37 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.79 €
    (
    2.13 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.25 €
    (
    2.68 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.11 €
    (
    4.89 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.11 €
    (
    4.89 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.11 €
    1.23 €

    (
    1.46 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.25 €
    (
    5.06 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.25 €
    (
    5.06 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Náčrt a specifikace

     

    General Information - Shoulder Bolts / Reamer Bolts

     

    Shoulder bolts selection details

    - Drive: hexagon (external hexagon), hexagon socket, Kreutz slot, knurled head
    - Strength classes: 8.8, 10.9, A2-50
    - Threads: M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16
    -Shaft length: 3 to 150 mm
    - ISO tolerance: g6, h7, e9
    - Surface treatment: burnished, nickel-plated
    - Materials: stainless steel, steel

     

    Description/Basics

    The screwed connection is one of the most commonly used methods among the disconnectable connections. Due to your tightly tolerated shaft, shoulder bolts, also called shoulder screws, have various advantages over conventional screws.
    The precisely manufactured shaft of the shoulder bolt can be used for various purposes. The shaft of the shoulder bolt can be used for precise position fixing and centring, as well as guidance or assembly. Similar to a straight pin, the shoulder shaft of the shoulder bolt can also serve to absorb transverse forces or shear forces.

     

    Example of a shoulder bolt or shoulder screw with shoulder
    Example of a shoulder bolt or shoulder screw with shoulder

     

    Shoulder bolts are well suited to store rotating components and at the same time to connect them with each other by screwing them together. The shoulder bolt forms a positive-locking and friction-locking connection with the precisely tolerated shoulder. The low surface roughness enables good gliding properties for lifting and rotational movements.

    As a rule, shoulder bolts are set off and therefore have a larger shoulder diameter than the thread. MISUMI also offers shoulder bolts with the same diameter in its product range, such as the RMB and RMBF variants.
    Shoulder bolts, which are also known as Fulcrum pins, can take on several tasks at the same time with their different head geometries. The MISUMI bolts are available with flat and very flat heads. The main advantages of flat-headed screws with a socket are weight and space savings compared to a conventional head shape. With the flat head of the shoulder bolts with attachment, up to 6.5 mm of the head height can be saved.

    The MISUMI shoulder bolts are similar to DIN 923, DIN 7968, and ISO 7379. However, MISUMI offers these with a configurable length of the shoulder and the thread.
    MISUMI offers shoulder bolts in various strength classes.
    Since some shoulder bolts are equipped with a flat head, the strength values deviate from the standard values. Therefore, note the values that are assigned to the respective shoulder bolts. This can be found under the Section Basic Properties or under the tab More Information.

     

    Areas of Application

    Due to their versatility, shoulder bolts are indispensable in various industries of mechanical engineering and plant engineering. Shoulder bolts are provided for the connection and guidance of joining parts. The shoulder bolts are also a popular choice in various industries for receiving return rollers or belt pulleys on rolling friction bearings. The precisely tolerated shaft of the shoulder bolt can also be used for short strokes, as well as a type of guide column. This is often used in punching tool construction, since the shoulder bolt can also limit the stroke. The tightly tolerated shaft of the shoulder bolt enables very precise positioning and centring of the components to be joined. Shoulder bolts are essential for connecting rod end bearings and links. If other designs are necessary for the connection, hinge bolts can also be used instead of a shoulder bolt.

     

    Materials

    MISUMI’s shoulder bolts are available in steel and stainless steel. Information about the degree of hardness can be found under the Section Basic Properties (see above).

     

    Coatings

    MISUMI’s fitting shoulder bolts made of steel can be selected burnished or nickel-plated in order to protect them as best possible from corrosion. Stainless steel shoulder bolts are uncoated because the stainless steel provides sufficient protection against corrosion.

     

    Dimensions

    The shoulder bolts from MISUMI can be selected from a thread size of M2.5 up to a thread size of M16. The shaft diameter of the shoulder bolt ranges from 4 mm to 20 mm and can be selected with the ISO tolerances g6, h7, e9. The shaft length can be configured from 3 mm up to a length of 150 mm in 1 mm increments. Options [LTC] or [LC] allow some shoulder bolts to be configured in 0.1 mm increments.
    The MISUMI shoulder bolt can be configured to generate your individual shoulder bolt. Depending on the application, you can therefore deviate from the typical standard sizes of the fitting screw.

     

    Instructions for Use / Installation Information - Shoulder Bolts / Reamer Bolts

     

    Instructions for use

     

    Strength classes

    The strength class gives the tensile strength [R m ] and yield strength [R e ], or expansion limit [R p-0.2] of the screw.
    Shoulder bolts that are subject to a strength class are often marked by marking the strength class on the screw head. For some screws, the reference to the strength class is missing. In such cases, please refer to the screw data sheet (see Basic Properties).
    The screw strength class is an indication of the tensile strength and the expansion limit of a screw. The higher the specification of the strength class, the higher the tensile strength and expansion limit. In principle, a distinction is made between steel and stainless steel (stainless steel).
    Stainless steel screws are marked with the letters A, C and F (e.g., A2-50). Steel screws are marked with two numbers, separated by a dot (e.g., 8.8).
    The tensile strength and elongation limit can be determined based on this information. Which of the two values and safety number are used for the further calculation of the screws depends on the applied load case.

     

    Example of a strength specification of the strength classes on the screw head for steel and stainless steel
    Example of a strength marking

     

    Tensile strength steel

    In order to determine the tensile strength of the screw material of a steel screw, the first number of the strength specification is multiplied by a factor of 100.

    Example: 8.8

    R m = 8 x 100 N/mm 2 = 800 N/mm ²

    The expansion limit of the screw material is the resistance value that can be applied to the material without permanent deformation. Thus, the screw can return to its original length after this stress (elastic range).
    If the elastic range is exceeded, there is a permanent (plastic) deformation, which can end in a tear/fracture of the material upon further stress.
    To determine the value, both values of the strength specification are multiplied with each other and additionally by a factor of 10.

    Example 8.8

    R p-0.2 = 8 x 8 x 10 N/mm ² = 640N /mm ²

     

    Tensile strength stainless steel

    For stainless steel screws, the strength specification begins with the specification of the material group used.
    The most common stainless steel screw is the A2 stainless steel screw, which is manufactured from (colloquially speaking) V2A material. In this example, the A2 screw is made of austenitic stainless steel.
    Ferritic stainless steel screws are often marked with a [F] at the beginning and martensitic stainless steel types with a [C].
    Unlike the steel screws, the second value of the strength specification is multiplied by a factor of 10 for the stainless steel screws in order to determine the tensile strength of the screw material. The expansion limit [R p-0.2] must be determined in tabular form based on the expansion limit of the raw material or the manufacturer.

    Example A2-50

    R m = 50 x 10 N/mm ² = 500 N/mm ²

    Screws without specification of this strength classification have manufacturer-bound values that must be taken from the respective data sheets or manufacturer information. This often occurs with screws with special shape and treatment.

     

    Application Examples - Shoulder Bolts / Reamer Bolts

     

    A common application for shoulder bolts in the tool construction industry is guidance and stroke limitation (stopper bolt).

     

    Application example of a shoulder bolt or shoulder screw with attachment in tool manufacturing that serves as a stopper screw
    (1) Shoulder bolts as stroke limitation

     

    A shoulder bolt is well suited for the assembly of rod end bearings and links. The tightly tolerated shaft of the shoulder bolt can greatly reduce the play. With conventional hexagon head screws, this application would have significantly more clearance.

     

    Application example of a shoulder bolt or shoulder screw with attachment for connecting rod end bearings
    (1) Shoulder bolt, (2) washer, (3) spring washer, (4) nut, (5) link, (6) rod end bearing, (7) connecting rod

     

    Shoulder bolts are also often used for installing rollers. The precisely tolerated shoulder of the shoulder bolt is well suited for bearing a roller with integrated ball bearing. The precisely manufactured shoulder bolt reduces the play of the rollers and contributes to good smooth running and durability.

     

    Application example of a shoulder bolt or shoulder screw without attachment for roller idlers
    (1) Roller

     

    The MISUMI shoulder bolts with extra flat head are well suited for the use of a swivel plate. The tightly tolerated and flat shaft of the shoulder bolt can minimize tilting and hooking of the swivel washer, resulting in fewer complications.

     

    Application example of a shoulder bolt or shoulder screw for fastening a swivel arm
    (1) Link, (2) shoulder screw with extra flat head

     

    Supplementary Article

     

    Nuts

    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws

     

    Hinged arms

    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws

     

    Rod end bearing

    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws

     

    Hinge base

    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws
    Automotive industry
    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws
    Pharmaceutical industry
    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws
    Packaging industry
    Shoulder bolt - shoulder bolts - Fulcrum screw - shoulder bolts - shoulder screws - screws with shoulder - Fulcrum screws - shoulder screws