Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Screw Nominal (M)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment (Details)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů
  • Double Locking Nut - Hard Lock Nut

    Double Locking Nut - Hard Lock Nut

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Double Locking Nuts:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    HLNEN 1.0038 Equiv.Trivalent Chromate
    HLNSEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    HLN8
    Part NumberMxPitchB(e)Lower NutUpper NutPair Height
     ℓ Tolerance
    (h)Weight per Set (g)Unit Price
    TypeMHToleranceH1ToleranceHLNHLNS
    HLN
    HLNS

    (Stainless Steel)
    66x1.01011.55±0.35  0
     -0.3
    834
    88x1.2513156.5  0
     -0.58
    6.5  0
     -0.58
    10.64.18.9
    1010x1.51719.68813.25.218
    1212x1.751921.9109.3167.0 26
    1414x2.02225.411  0
     -0.7
    11  0
     -0.7
    18.57.5 39
    1616x2.02427.71311209 46

     ■ Tightening Torque Chart (Reference Value)
    MLower NutUpper Nut
    By Material: Tightening Torque Reference Value Chart (N • m)All Materials
    EN 1.0038 Equiv. or Equiv.EN 1.1191 Equiv. or Equiv.EN 1.7220 Equiv. or Equiv.EN 1.4301 Equiv., 316 or Equiv.Tightening Torque (N• m)
    4.8(320N/mm2)8.8(640N/mm2)10.9(900N/mm2)50(210N/mm2)70(450N/mm2)
    62.3~6--1.5~43.3~94~5
    85.6~1511.2~3015.8~423.7~107.9~219~13
    1011~3022~5931~847~2016~4218~24
    1219~5239~10455~14613~3427~7327~39
    1431~8262~16587~23220~5444~11640~58
    1648~12997~257136~36232~8468~18170~100

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Screw Nominal (M)

    Material

    Surface Treatment

    Surface Treatment (Details)

    RoHS?Minimální objednací množství
    6
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    8
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    10
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    12
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    14
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    16
    [Steel] Steel
    Trivalent Chromate
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    6
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    8
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    10
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    12
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    14
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    16
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    Not Provided
    Not Provided
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    0.54 €
    (
    0.64 €
    )
    5 pracovních dnů
    0.65 €
    0.25 €

    (
    0.30 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    0.74 €
    (
    0.88 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    1.07 €
    (
    1.27 €
    )
    6 pracovních dnů
    1.33 €
    (
    1.58 €
    )
    5 pracovních dnů
    1.80 €
    (
    2.14 €
    )
    6 pracovních dnů
    1.43 €
    (
    1.70 €
    )
    5 pracovních dnů
    1.68 €
    (
    2.00 €
    )
    5 pracovních dnů
    2.40 €
    (
    2.86 €
    )
    5 pracovních dnů
    3.47 €
    (
    4.13 €
    )
    5 pracovních dnů
    5.54 €
    (
    6.59 €
    )
    5 pracovních dnů
    6.97 €
    (
    8.29 €
    )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Náčrt a specifikace

    More Information

    Double Locking Nuts:Related Image