Registrace
1
Podmínky filtrování
  • Hook Opposing Angle
  • O.D. D(mm)
  • Initial Tension(N)
  • Reference Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(Ø)
  • S(mm)
      [10–550/1mm jednotek]
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Tension Springs / Configurable Length(Seznam čísel dílů: stránka 2)

    Pozor

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 256 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Tension Springs/Configurable Length:Related Image
    Type Material
    WFSP JIS-SWP-A
    UFSP EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    Type Material
    BWFSP JIS-SWP-A
    BUFSP EN 1.4301 (WPB) Equiv.

    Specifications

    Part Number-d-S
    WFSP3
    UFSP20
    -
    -
    0.3
    2.6
    -
    -
    10
    498
    [ ! ]Maximum deflection factor is a numerical value for static loads.
    When applying a dynamic load, use the maximum deflection factor × 0.65.
    [ ! ]For the maximum deflection, the Web specifications show a percentage, and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Both values give the same result when used.
    [ ! ]For the standard spring constant, the Web specifications show a value where the S dimension is 10,and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Part NumberWire
    Dia.
    d mm
    S 1mm IncrementMaximum deflection factor (S)
    Standard Spring Constant
    (When S = 10)
    N/mm
    Initial Tension
    N
    TypeDWFSPUFSPWFSPUFSPWFSPUFSP
    BWFSPBUFSPBWFSPBUFSPBWFSPBUFSP
    WFSP
    UFSP
    BWFSP
    BUFSP
    30.310〜300176%174%0.130.110.180.21
    0.482%84%0.600.500.530.64
    40.4172%174%0.200.200.310.38
    0.596%92%0.750.650.770.92
    50.510〜500168%164%0.350.300.490.59
    0.6100%102%0.900.801.011.21
    60.6158%164%0.500.450.710.85
    0.872%72%2.352.052.132.55
    70.7140%132%0.650.600.961.15
    0.970%64%2.602.252.943.5
    80.8148%152%0.900.801.261.51
    182%84%2.902.553.044.26
    9110〜550112%114%1.951.702.453.43
    1.266%66%5.254.654.416.17
    101148%140%1.351.201.962.74
    1.288%86%3.653.254.316.03
    1.458%56%8.507.507.6410.7
    111160%152%1.000.851.452.01
    1.292%90%2.652.353.244.51
    1.462%60%6.205.406.398.87
    121232%226%0.750.651.181.65
    1.2142%140%1.951.752.843.98
    1.492%92%4.554.005.397.55
    1.662%60%9.408.308.7212.21
    131240%234%0.550.500.931.29
    1.2144%142%1.551.352.173.01
    1.494%94%3.503.053.955.49
    1.664%62%7.106.207.7510.76
    141.2208%192%1.201.052.062.88
    1.4138%130%2.702.403.825.35
    1.694%90%5.554.906.669.32
    1.868%66%10.509.3010.614.84
    151.2212%196%0.950.851.52.09
    1.4140%132%2.151.903.034.21
    1.696%92%4.403.804.746.59
    1.870%68%8.457.359.2512.85
    161.4192%182%1.751.553.044.26
    1.6132%130%3.553.155.17.14
    1.896%94%6.655.908.3311.66
    268%70%11.8510.5012.617.64
    171.4194%184%1.451.252.213.08
    1.6134%132%2.902.504.035.6
    1.898%96%5.554.856.749.37
    270%72%9.908.6510.915.13
    181.6176%174%2.402.104.025.63
    1.8128%128%4.504.006.479.06
    294%96%7.957.001014
    2.362%60%17.0015.0518.726.18
    201.8168%156%3.152.805.17.14
    2122%120%5.554.957.9411.12
    2.382%80%11.8510.5015.221.28
    2.658%58%23.2020.5023.633.04
    222150%148%4.053.607.3510.3
    2.3106%104%8.607.6011.816.5
    2.674%74%16.7514.8019.627.4
    2.954%54%30.4526.9533.346.6
    252.3144%144%5.604.959.813.7
    2.6100%104%10.859.6015.722
    2.976%72%19.6517.4022.531.5
    3.256%54%33.7529.8534.348
    282.6138%128%7.456.6012.717.8
    2.9102%98%13.4511.9017.624.6
    3.278%74%22.9020.2527.438.4
    3.562%58%37.4533.1039.254.9
    ■Accuracy Standards
    • D Dimension Tolerance
    D/d*1Tolerance
    8 or Less±1.5% of D dimension (Min. ±0.2mm)
    8~20±2% of D dimension (Min. ±0.3mm)
    *1 D/d = Spring Index
    • S Dimension Tolerance
    When d≤0.5, ±2x Wire Dia.
    (Ex: When d=0.3, ±0.6)
    When d≥0.6, ±Wire Dia.
    (Ex: When d=1.0, ±1.0)
    • Calculate the maximum deflection and spring constant using the following formula.
    • Maximum deflection
       Maximum deflection (mm) = S × maximum deflection factor (%)
    • Spring constant(reference value)
       Spring constant (N/mm) = reference spring constant × 10/S

    Example) Calculation of maximum deflection and spring constant of UFSP20-2.6-498
       Maximum deflection(mm) = 498×58% = 288.84Spring constant(N/mm) = 20.50 ×10= 0.41
    498
    [ ! ]For the maximum deflection, the Web specifications show a percentage, and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Both values give the same result when used.
    [ ! ]For the standard spring constant, the Web specifications show a value where the S dimension is 10,and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Material

    Hook Opposing Angle

    O.D. D

    (mm)

    Initial Tension

    (N)

    Reference Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (Ø)

    S

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    28
    17.80
    6.6
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    28
    24.6
    11.9
    2.9
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    28
    38.40
    20.25
    3.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    28
    54.90
    33.1
    3.5
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    3
    0.18
    0.13
    0.3
    10 ~ 300
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    3
    0.53
    0.6
    0.4
    10 ~ 300
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    4
    0.31
    0.2
    0.4
    10 ~ 300
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    4
    0.77
    0.75
    0.5
    10 ~ 300
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    5
    0.49
    0.35
    0.5
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    5
    1.01
    0.9
    0.6
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    6
    0.71
    0.5
    0.6
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    6
    2.13
    2.35
    0.8
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    7
    0.96
    0.65
    0.7
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    7
    2.94
    2.6
    0.9
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    8
    1.26
    0.9
    0.8
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    8
    3.04
    2.9
    1
    10 ~ 500
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    9
    2.45
    1.95
    1
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    9
    4.41
    5.25
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    10
    1.96
    1.35
    1
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    10
    4.31
    3.65
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    10
    7.64
    8.5
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    11
    1.45
    1
    1
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    11
    3.24
    2.65
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    11
    6.39
    6.2
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    12
    1.18
    0.75
    1
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    12
    2.84
    1.95
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    12
    5.39
    4.55
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    12
    8.72
    9.4
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    13
    0.93
    0.55
    1
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    13
    2.17
    1.55
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    13
    3.95
    3.5
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    13
    7.75
    7.1
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    14
    2.06
    1.2
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    14
    3.82
    2.7
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    14
    6.66
    5.55
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    14
    10.6
    10.5
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    15
    1.5
    0.95
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    15
    3.03
    2.15
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    15
    4.74
    4.4
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    15
    9.25
    8.45
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    16
    3.04
    1.75
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    16
    5.1
    3.55
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    16
    8.33
    6.65
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    16
    12.6
    11.85
    2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    17
    2.21
    1.45
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    17
    4.03
    2.9
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    17
    6.74
    5.55
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    17
    10.9
    9.9
    2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    18
    4.02
    2.4
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    18
    6.47
    4.5
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    18
    10.00
    7.95
    2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    18
    18.7
    17
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    20
    5.1
    3.15
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    20
    7.94
    5.55
    2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    20
    15.20
    11.85
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    20
    23.60
    23.2
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    22
    7.35
    4.05
    2
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    22
    11.8
    8.6
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    22
    19.60
    16.75
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    JIS-SWP-A
    90°
    22
    33.30
    30.45
    2.9
    10 ~ 550
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů
    -
    ( - )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Pozor

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.