Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Specifications
  • Applicable Glass Nominal Dia.(φ)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů

Flange Base for Observation Port / Standard Size

Flange Base for Observation Port / Standard Size

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

  • Flange Base for Observation Port / Standard Size
  • Flange Base for Observation Port / Standard Size

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Drawing

GLFBJ (JIS Flange Standard B2290-1998 compliant)
GLFBE (Compact Type)
 
 
● JIS Type
Normal 130
GLFBJ (JIS)
 
GLFBE
(Compact Type)
[M]Material: EN 1.4301 Equiv.
[ ! ] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m.

Specification Table

Part Number
GLFBJ50
GLFCE95
[ ! ] Compact type is not recommended for use in applications where reliability in sealing is required, such as vacuum environment.
Part NumberFlange
O.D.
A
Pipe WeldThrough Hole
Pitch Circle Dia.
D
Pipe
Depth
t
Suitable
O-ring
O-ring GrooveFlange
Thickness
W
Through Hole
Qty. - Dia.
Applicable Pipe Size
TypeNorminal
(Glass Dia.)
Outer Dia. BInner Dia. COuter Dia. EInner Dia. FDepth SO.D. × I.D.JIS
3459·3465
GLFBJ
(JIS)
50903532.5704V4049402.884-⌀1034.0 × 31.025 A
6510549.647.1855V5564552.8104-⌀1048.6 × 45.640 A
9514577.374.31205V8594852.8104-⌀1276.3 × 72.365 A
130185115.3112.31606V1201291202.8128-⌀12114.3 × 110.3100 A
GLFBE
(Compact)
50753532.561.54V40492.584-⌀734.0 × 31.025 A
659049.647.176.54V55642.584-⌀748.6 × 45.640 A
9512577.374.3109.56V85942.5104-⌀776.3 × 72.365 A
130160115.3112.3145.58V1201292.5124-⌀10114.3 × 110.3100 A

Alterations

Alterations
Code
Through Hole to Tapped HoleOrdering Example
MACChanges the diameter of through holes ø7 to M6,
ø10 to M8 and
ø12 to M10
.
GLFBE65-MAC

Seznam čísel dílů

Počet položek

Specifications

Applicable Glass Nominal Dia.

(φ)

RoHS?Minimální objednací množství
Compact Type
50
10
1 kusů
Compact Type
65
10
1 kusů
Compact Type
95
10
1 kusů
Compact Type
130
10
1 kusů
JIS Type
50
10
1 kusů
JIS Type
65
10
1 kusů
JIS Type
95
10
1 kusů
JIS Type
130
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
56.57 €
(
67.32 €
)
11 pracovních dnů
60.86 €
(
72.42 €
)
11 pracovních dnů
82.36 €
(
98.01 €
)
11 pracovních dnů
124.26 €
(
147.87 €
)
11 pracovních dnů
59.47 €
(
70.77 €
)
11 pracovních dnů
71.10 €
(
84.61 €
)
11 pracovních dnů
100.34 €
(
119.40 €
)
11 pracovních dnů
155.38 €
(
184.90 €
)
11 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Flange standardised according to the size of the round glass plate.