Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Back to the Category Panels (polyurethane rubber, rubber, foam, felt)
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
A Selectable Type | A, B Configurable Type | Material | Hardness | Color | ||
No Adhesive | Adhesive | No Adhesive | Adhesive | |||
RBNM | RBNMA | RBNMF | RBNMFA | Nitrile Rubber (NBR) | Shore A70 | Black |
RBTM | RBTMA | RBTMF | RBTMFA | Shore A50 | Black | |
RBNW | RBNWA | RBNWF | RBNWFA | Shore A65 | White |
Further specifications can be found under the tab More information.
Part Number | - | A |
RBNM5 | - | 100 |
RBTMA15 | - | 500 |
Part Number | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Screw Nominal Dia. |
RBNMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBTMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
7.84 € ( 9.33 € ) | 6 pracovních dnů |
9.23 € ( 10.98 € ) | 6 pracovních dnů |
13.53 € ( 16.10 € ) | 6 pracovních dnů |
16.32 € ( 19.42 € ) | 6 pracovních dnů |
26.56 € ( 31.61 € ) | 6 pracovních dnů |
69.59 € ( 82.81 € ) | 6 pracovních dnů |
38.83 € ( 46.21 € ) | 7 pracovních dnů |
103.37 € ( 123.01 € ) | 7 pracovních dnů |
51.13 € ( 60.84 € ) | 7 pracovních dnů |
137.28 € ( 163.36 € ) | 7 pracovních dnů |
75.79 € ( 90.19 € ) | 7 pracovních dnů |
204.71 € ( 243.60 € ) | 7 pracovních dnů |
2.53 € ( 3.01 € ) | 6 pracovních dnů |
2.53 € ( 3.01 € ) | 6 pracovních dnů |
2.78 € ( 3.31 € ) | 6 pracovních dnů |
3.04 € ( 3.62 € ) | 6 pracovních dnů |
3.29 € ( 3.92 € ) | 6 pracovních dnů |
3.55 € ( 4.22 € ) | 6 pracovních dnů |
3.67 € ( 4.37 € ) | 6 pracovních dnů |
4.56 € ( 5.43 € ) | 6 pracovních dnů |
4.94 € ( 5.88 € ) | 6 pracovních dnů |
6.96 € ( 8.28 € ) | 6 pracovních dnů |
14.80 € ( 17.61 € ) | 6 pracovních dnů |
2.78 € ( 3.31 € ) | 6 pracovních dnů |
2.78 € ( 3.31 € ) | 6 pracovních dnů |
2.90 € ( 3.45 € ) | 6 pracovních dnů |
3.29 € ( 3.92 € ) | 6 pracovních dnů |
3.55 € ( 4.22 € ) | 6 pracovních dnů |
3.67 € ( 4.37 € ) | 6 pracovních dnů |
4.05 € ( 4.82 € ) | 6 pracovních dnů |
4.69 € ( 5.58 € ) | 6 pracovních dnů |
5.19 € ( 6.18 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.47 € ( 8.89 € ) | 6 pracovních dnů |
15.55 € ( 18.50 € ) | 6 pracovních dnů |
2.78 € ( 3.31 € ) | 6 pracovních dnů |
2.90 € ( 3.45 € ) | 6 pracovních dnů |
3.04 € ( 3.62 € ) | 6 pracovních dnů |
3.55 € ( 4.22 € ) | 6 pracovních dnů |
4.05 € ( 4.82 € ) | 6 pracovních dnů |
4.43 € ( 5.27 € ) | 6 pracovních dnů |
4.69 € ( 5.58 € ) | 6 pracovních dnů |
6.08 € ( 7.24 € ) | 6 pracovních dnů |
6.83 € ( 8.13 € ) | 6 pracovních dnů |
10.25 € ( 12.20 € ) | 6 pracovních dnů |
23.41 € ( 27.86 € ) | 6 pracovních dnů |
2.90 € ( 3.45 € ) | 6 pracovních dnů |
2.90 € ( 3.45 € ) | 6 pracovních dnů |
3.29 € ( 3.92 € ) | 6 pracovních dnů |
3.92 € ( 4.66 € ) | 6 pracovních dnů |
4.43 € ( 5.27 € ) | 6 pracovních dnů |
4.94 € ( 5.88 € ) | 6 pracovních dnů |
5.30 € ( 6.31 € ) | 6 pracovních dnů |
7.21 € ( 8.58 € ) | 6 pracovních dnů |
8.22 € ( 9.78 € ) | 6 pracovních dnů |
12.78 € ( 15.21 € ) | 6 pracovních dnů |
30.49 € ( 36.28 € ) | 6 pracovních dnů |
2.90 € ( 3.45 € ) | 6 pracovních dnů |
3.29 € ( 3.92 € ) | 6 pracovních dnů |
3.67 € ( 4.37 € ) | 6 pracovních dnů |
4.56 € ( 5.43 € ) | 6 pracovních dnů |
Back to the Category Panels (polyurethane rubber, rubber, foam, felt)
T | Tolerance |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | +2.0 -0.5 |
A, B | Tolerance |
200 or Less | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Part Number | A Selection | ||
Type | T | ||
No Adhesive RBNM RBTM *RBNW | Adhesive RBNMA RBTMA *RBNWA | 0.5 | 300 500 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 | |||
15 | |||
*20 | |||
*30 |
Part Number | A Selection | ||
Type | T | ||
No Adhesive RBNM RBTM *RBNW | Adhesive RBNMA RBTMA *RBNWA | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 |
Part Number | 1mm Increment | |||
Type | T | A | B | |
No Adhesive RBNMF RBTMF *RBNWF | Adhesive RBNMFA RBTMFA *RBNWFA | 0.5 | 10~500 | 10~500 |
*1 | ||||
*2 | ||||
*3 | ||||
*5 | ||||
*10 | ||||
15 | ||||
*20 | ||||
*30 |
Part Number | 1mm Increment (A≥B≥T) | 0.5mm Increment | Screw Nominal Dia. Selection | |||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (Through Hole) | Z (Counterbored Hole) | ||||||
No Adhesive RBNMF RBTMF *RBNWF | Adhesive RBNMFA RBTMFA *RBNWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10~500 | 10~500 | 5~495 (1H Type) 9~491 (2H, 4H Types) 9~245 (3H, 6H Types) | 5~495 (1H, 2H, 3H Types) 9~491 (4H, 6H Types) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
*1 | - | |||||||||||||
*2 | - | |||||||||||||
*3 | - | |||||||||||||
*5 | - | |||||||||||||
*10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
*20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
*30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
- Material: polyurethane rubber (PU/PUR), heat-resistant polyurethane rubber, low-impact polyurethane rubber, abrasion-resistant polyurethane rubber, antistatic polyurethane, nitrile (NBR), chloroprene rubber (CR), polyethylene (EPDM), silicone (SI), fluorine (FPM), butyl rubber (IIR), natural rubber (NR), hard rubber, special synthetic rubber, polyurethane foam, head-insulating foam, polyethylene foam, low-rebound foam
- Thickness (mm): 0.5 to 50
- Width (mm): 3 to 500
- Length (mm): 10 to 2000
Foam plates and rubber plates are provided for damping or for sound proofing. MISUMI offers these in various Shore hardening for a wide variety of tasks. Due to the variety of materials, different resistances to environmental influences are possible depending on the application. The foam plates reduce sound in machines and can reduce the sound emissions of a system. For more information on foam characteristics, follow this link.
Rubber plates or foam plates are also suitable in conveyor systems to absorb components to be transported at a dampened level or to protect them from damage as a lateral guide when the components bump into each other. Hard rubber panels or low-impact rubber or foam panels reduce the impact energy of the components. These minimize and lower the vibrations in an application.
In addition, MISUMI offers highly abrasion-resistant polyurethane (Vulkollan), which has an abrasion resistance that is six times higher than with conventional polyurethane.
Ceramic polyurethane plates contain ceramic particles. After machining, these can have a smooth surface despite low Shore hardness.
The polyurethane rubber plates are also available antistatically. The specific resistance of antistatic polyurethane plates prevents static charging. This prevents any damage to electronic components.
For applications with higher temperatures, MISUMI offers heat-resistant polyurethane rubber, which can withstand a temperature range of up to approx. ~120°C (see the product specifications for exact information).
MISUMI also offers low-friction and anti-friction rubber plates. Low-friction rubber plates are often used in the gentle component guide for belt conveyors and roller conveyors.
Felt plates have the property of absorbing or dispensing oil and other liquids via the capillary effect. This property can be used to remove, for example, excess oil on a belt conveyor.
In addition, MISUMI offers rubber plates and foam plates that are self-adhesive for simplified assembly. Furthermore, you will find double-adhesive tape for attaching rubber plates and foam plates.
Additional properties on foam panels and rubber plates can be found in the Properties PDF.
MISUMI also offers these products in a round shape as discs and sleeves made of rubber, natural rubber, foam and felt.
Application example
(1) Low-friction rubber plate (2) belt conveyor
Application example
(1) Vibration damping plate